검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

리벳팅

RIVSET®

완벽한 접합을 위한 셀프 피어싱 리벳팅 시스템

RIVSET® 자동화

RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 시스템

고강도 및 안정적인 재료 체결

유사하거나 결합된 재료 유형의 기계적으로 강한 접합부를 만듭니다. 다층 조인트도 가능합니다.

플러스 요인

장점 RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 시스템

  • 콜드 체결

    체결부에 열이 유입되지 않으므로 구성 요소가 뒤틀릴 위험이 없습니다.

  • 고객 맞춤형 솔루션

    RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 시스템은 요구 사항을 충족하도록 유연하게 조정할 수 있습니다.

  • 쉬운 통합

    RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅 시스템은 기존 생산 라인에 쉽게 통합됩니다.

방법 및 원리

RIVSET® 구성

RIVSET®  셀프 피어싱 리벳팅 시스템의 제품 범위에는 수동 시스템과 완전 자동 생산 시스템이 포함됩니다. 당사의 시스템은 다양한 응용 분야를 위해 설계되었으며 특정 제조 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.전원 장치, 피드, 공구, 패널 및 시각화와 같은 다양한 시스템 구성 요소의 구성은 매우 유연합니다.애플리케이션이 시스템을 결정합니다.

RIVSET® 셀프피어스 리베팅 세팅 프로세스

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

RIVSET® 세팅 시스템

  • RIVSET® 휴대용 C

    장점

    • 정의된 설정 주기
    • 디스플레이를 통한 정확한 압력 조정
    • 디지털 압력 제어
    • 배터리 구동
    • 셀프 피어싱 리벳 헤드를 설치 현장에서 직접 교체할 수 있습니다.

    휴대용  C는 두 가지 변형으로 사용할 수 있습니다. 테이프로 정렬된 세미 튜브형 리벳용 테이프 피드 버전과 단일 세미 튜브형 리벳을 삽입하기 위한 마그네틱 펀치 버전입니다.
    셀프 피어싱 리벳 헤드는 설치 현장에서 직접 교체할 수 있습니다.

    기본 장치는 다이  WELTAC®  처리에도 적합합니다 .

    RIVSET® 휴대용 C 작동 지침으로 이동하기
  • RIVSET® 클래식

    속성

    • 체결 지점에 대한 최적의 접근을 위한 최소한의 간섭 윤곽이 있는 리벳 공급 및 설정 헤드
    • 구성 요소 또는 설정 공구
    • 조작 테이프 정렬 셀프 피어싱 리벳 또는 수동 단일 리벳 공급으로 개별 셀프 피어싱 리벳 가공
    • 견고하고 내구성 하중을 받는 헤드 구성 요소의 긴 사용 수명을 위한 기계적 설계
    • 손쉬운 취급

    견고하고 유연한 셀프 피어싱 리벳팅 시스템

    • 설정 공구의 수동 및 손쉬운 취급
    • 수동으로 조절 가능한 설정값
    • 거리 표지판 제작을 위한 옵션 버전
  • RIVSET® 자동화 EH

    RIVSET® 자동화  EH 설정 공구는 모듈식이며 RIVSET® SKR 리벳 및 RIVSET® HDX 리벳용으로 구성할 수 있습니다.

    속성

    • 구성 요소는 모듈식으로 구성되어 있습니다.
    • BUS 시스템을 통해 개별 모듈을 중앙 집중식으로 제어하는 분산형 하드웨어 구성
    • 속도: 리벳당 ≤ 1.5 초의 최적화된 공정 시간 (설정 공구에 따라 다름)
    • 안정적인 기계 가용성 > 99.5 %
    • 압력 스프링으로 조정된 공작물 홀더의 동작력
    • 활성화에 포함된 7번째 축 기능
    • 1 to 5 장치의 다중 시각화
  • RIVSET® 자동화 E

    사용 시 기능과 유연성을 경험해 보십시오. 최대 가용성과 최소한의 유지보수 노력의 조합은 성공적인 생산의 기초입니다.

    속성

    • Smart: 모듈식 및 광범위한 장비 가이드
    • 고속: 플러그 & 재생 기계 구성
    • 유연성: 제어 소프트웨어에 대한 원격 엑세스
    • 강함: 빠른, 고성능
    • Plug & play: 시운전 시 두 개 이상의 제어 장치를 위한 이동식 패널

    적용 분야

    • 생산 계획 유연성을 극대화한 대규모 생산

선택적 모듈

RIVSET® 자동화용 모듈

  • 다이 체인저

    속성

    • 최대 8개의 다이용 리셉터클 다이
    • 교체 약 6.0 초
    • 리셉터클 위치를 통한 다이 식별
    • 각 체결 지점에 대한 다이 ID 할당
    • 설정 공구의 다이 리셉터클에서 다이 잠금
    • 카메라 센서로 다이 섕크 코딩을 통한 선택적 다이 식별
  • 매거진 피드

    속성

    • 설정 공구의 로딩 스테이션과 매거진 홀더로 구성
    • 하나의 매거진에서 최대 8개의 서로 다른 길이의 리벳을 처리할 수 있음
    • 매거진당 49개의 리벳
    • 빠른 매거진 교체 – 약 4.0초
  • 새로운 C-프레임 세대

    속성

    • 새로운 버전이든 변경 사항이든 셀프 피어싱 리벳 설정 공구를 설계하는 프로세스가 대폭 단축됩니다.
    • 새로운 C-프레임은 평균 20%의 중량 감소를 제공하여 컴팩트한 디자인에 기여합니다.
    • C-프레임의 거의 병렬 개방은 향상된 연결 품질을 지원합니다.
    • 리벳 설정 공구를 직접 구성할 수 있습니다.

ready2_rivet

자동화 솔루션

  • ready2_rivet

    볼호프와 KUKA는 셀프 피어싱 리벳팅 프로세스의 자동화를 재정의합니다.

    기계적 체결 기술의 전문가로서 당사는 지능형 자동화 솔루션의 선두 공급업체 중 하나인 KUKA와 협력하여 ready2_rivet 패키지를 개발했습니다.
    신속하게 배포할 수 있고 운영하기 쉬운 조화되고 사전 구성된 시스템 – 이것이 우리 협력의 결과입니다.

    속성

    • 손쉬운 취급을 위한 제어 장치를 통한 작동/매개변수화
    • 캐비닛의 로봇 제어/프로세스 제어로 하드웨어 및 시스템 설치 공간 감소
    • 접근성 향상을 위한 부분 통합 전원 공급
    • 장치 손쉬운 시운전을 위한 사전 정의된 구성
    • 3개의 측정 지점으로 빠르고 사전 프로그래밍된 시운전이 더 쉽게 구현이 가능하며 변경 사항은 다음과 같음
      • 매거진
      • 다이스
    • 작동 중 ‘프로세스 완료’ 모니터링을 통한 문제 해결 및 품질 보증