サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

荷重管理型ブラインドナット

RIVKLE® 荷重管理型ブラインドナット

ブラインドナットとスタッドの組付システム

RIVKLE® B2007 - RIVKLE®ブラインドリベットナットとスタッド(M3~M10)加工用コードレス取り付けツール

手動および自動組付け設

薄板部品にナットの取り付け

RIVKLE®ブラインドナットとスタッドは、厚みが十分でないためにタップ切ができない薄板部品や溶接ナットがつけられない鉄以外の母材に、耐荷重性のあるナットやボルトを結合するための多用途のソリューションです。最適な組付を行うために、マニュアルから自動化まで、様々なツールを提供します。

方法と原理

RIVKLE®組付技術

スピンドルストローク法の取り付けプロセス例

ここでは、RIVKLE® ブラインドナットまたはスタッドを回転させ、圧縮した後、回転を停止させます。

利点: より速く、より簡単なプロセスを実現できます。

RIVKLE®ブラインドリベットナットリベットプロセス

Stroke-controlled riveting

The product tables in our RIVKLE® catalogues are guidelines for adjusting the setting stroke S that should be used with a particular RIVKLE® blind rivet nut or stud for optimal riveting.

Your advantage: A faster and easier process.

 

Pressure-controlled riveting

With the stroke-controlled method, the riveting tool generates maximum riveting pressure over the entire operating range. In some cases this results in blind rivet nuts and studs being fastened too tightly or too loosely, due to different component thicknesses.

This phenomenon is prevented with the pressure-controlled method, since the riveting pressure is generated and controlled independently of workpiece thickness.

Your advantages: optimized riveting in workpieces of different thicknesses and repeated setting of a RIVKLE® element is possible. With pressure-controlled riveting, service life of the mandrels increases.

取扱説明書

RIVKLE®技術情報

特定のツールの操作説明書または機械のメンテナンス方法は、こちらになります。

RIVKLE®の取扱説明書へ

各種組付けツール

RIVKLE®用手動組付けツール

  • RIVKLE® OPTEX

    丸いドリル穴から六角穴を作成し、RIVKLE® ブラインドナットをセットします。

    用途

    • 個別取り付け

    技術データ

    • 最大設定ストローク:7 mm
    • スタンプ可能な部品の厚み:0.5 ~最大2.5 mmのスチールおよびアルミニウム板
    • 重量: 2.1 kg
  • RIVKLE® M2007

    動作特性

    ラチェット機能によるスピンオン・スピンオフ

    用途

    • 少量生産、修理用

    技術データ

    • キャパシティー:最大2 RIVKLE®/分
    • 重量: 1.2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    操作方法

    ローレットナットによるリベットのスピンオンとスピンオフ。 手動ツールのレバーアクションで圧縮します。

    用途

    • 個別取り付け

    技術データ

    • キャパシティー:最大4 RIVKLE®/分
    • 重量: 0.6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    動作特性

    リベットスピンオン、ドリルスピンドルによるスピンオフ。最適なレバーアクションで組付け。 実用的な高速ストローク調整が可能です。

    用途

    • 小規模生産

    技術データ

    • キャパシティー:最大5 RIVKLE®/分
    • 重量: 1.9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    動作特性

    リベットスピンオン、クランクによるスピンオフ。 油圧ポンプによる緩やかなレバーアクションで圧縮します。

    用途

    • 個別取り付け

    技術データ

    • キャパシティー:最大4 RIVKLE®/分
    • 重量: 2.7 kg

RIVKLE®用メカニカルインストレーションツール

  • RIVKLE® NEO P107

    RIVKLE®ブラインドリベットおよびスタッド用新世代油圧/エアーツール

    動作モード

    • 力設定:RIVKLE®専用径調整/制御
    • 「プッシュ/プル」システムによるマンドレルへのRIVKLE®ねじ込み
    • トリガー作動:設定と自動ねじ外し

    用途

    • 大量生産
    • 左右利きユーザー対応のセンター配置エア接続

    技術データ

    • 最大ストローク:7.0 mm<64/><65/>最大ストローク:21 kN(M3~M10鋼製)
    • 作動空気圧:5 bar 最小~7 bar 最大
    • 作動空気圧:2.0 kg
    • ツールを含まない重量:< 70 dB (A)
    • ノイズレベル:36 RIVKLE® /分
    • 生産速度:250,000サイクル
    • ねじ込み方式:プッシュ/プル
    • 調整順序:設定と自動ねじ外し
    • 手動ねじ外しボタン
    ツールの詳細
  • RIVKLE® NEO B107

    新しいRIVKLE® バッテリー式セッティングツールは、革新的で素早く、バランスの取れた設計になっています。

    ベルホフが持つ特徴

    • 最適なバランスを保つために完全に分散された2つのモーターによる最適化されたエルゴノミクス
    • 1分間に32回のRIVKLE®セッティングを可能にするクイックツール*
    • 新しい自動スクリュー調整により、RIVKLE®がセッティングツールのマンドレルに対して垂直になります
    • クイックバッテリー交換(Makita®)

    規格

    • 圧力設定による設定方法
    • 最大セッティング能力18 kN(M3-M8 スチール)
    • バッテリー装着時重量2.27 kg(工具含まず)
    • 最大ストローク7. 5 mm
    • 生産速度は32 RIVKLE®/min*
    • 自動ねじ込み調整機能付き新しいねじ込みモード
    • 自動ねじ外し
    • 手動ねじ外しボタン
    • Makita®バッテリー リチウムイオン1.5Ah、18V
    • 工具からのロック設定力
    • 作業ライト

    *Böllhoff 基準に準拠

    ツールの詳細
  • RIVKLE® NEO B109

    新しいプレミアム・バッテリー式セッティングツール。

    使用用途

    • バッテリー工具に直接組み込まれた取り付けプロセスの制御124/>125/> セッティング適合性の検証
    • 100% の取り付け品質管理

    Böllhoff独自の特性

    • 設置の適合性の検証
    • 各設定のパラメーターの保存
    • 内蔵カウンター
    • 修正を容易にし、最適化された予防のための詳細なエラーレポート
    • 直感的なRIVKLE® Neosoftソフトウェア
    • ツール上で直接プログラム変更
    • 背面LED情報

    規格

    • 力設定による設定方法
    • 最大設定能力18 kN(M3-M8 スチール)
    • バッテリー装着時重量2.27 kg(工具含まず)
    • 最大ストローク7.5 mm
    • 生産速度、32 RIVKLE®/min*
    • 自動ねじ込み調整機能付き新ねじ込みモード
    • 自動ねじ外し
    • 手動ねじ外しボタン
    • Makita® リチウムイオンバッテリー 1.5 Ah, 18v
    • 工具からのロック設定力
    • 作業灯

    *Böllhoff 基準に準拠

    ツールの詳細
  • RIVKLE® B2007

    コードレス設計により、RIVKLE® B2007は非常にフレキシブルです。リチウムイオン技術により、十分な動作時間を確保。

    用途

    • 厳しい産業環境で使用するように設計されています。

    テクニカルデータ

    • 能力:最大24 RIVKLE®/分
    • 最大設定ストローク:7 mm
    • M3 - M10 スチール製
    • 最大設定圧力:3,000kN〜22,000kN
    • 重量:2.49 kg
  • RIVKLE® P1007

     RIVKLE® ブラインドナットとスタッド用の多次元油圧/空圧ツール

    動作特性

    • タッチ自動化でブラインドナットとスタッド回転。
    • 作動スイッチ1つだけで組付け。 
    • フォースモニターによる取り付け、色分けされたフォース取り付け。

    用途

    • 中規模から大規模生産

    技術データ

    • キャパシティー:最大15RIVKLE®/分 
    • 最大設定ストローク:7 mm
    • M3 ~ M6のスチールおよびステンレススチール、M8のアルミニウム
    • 最大設定圧力:13,000 kN
    • 重量: 1.8 kg
  • RIVKLE® P2007

    RIVKLE®組付け用各サイズ対応油圧/エアー工具 ブラインドリベットおよびスタッド

    操作モード

    タッチオートメーションによるブラインドリベットナットとスタッドのスピンオン
    作動スイッチひとつでリベット加工。設置圧力モニター。色分けによる圧力調整。

    用途

    • 中規模から大規模生産

    テクニカル・データ

    • 生産能力 最大15 個/分
    • 最大設定ストローク:7 mm
    • M4 - M10 スチール; M 5 - M 12 アルミニウム; M 4 - M 8 ステンレススチール
    • 最大設定荷重:21,000 N
    • Weight: 2.2 kg
  • RIVKLE® P2005

    RIVKLE®ブラインドナットとスタッドを加工するための多次元油圧/空圧ツール。 タッチ自動化によるスピンオンブラインドナットとスタッド。

    動作特性

    作動スイッチ1つで組付けが可能。 アジャストリングによるストローク調整。

    用途

    • 大量生産

    技術データ

    • キャパシティー:最大15RIVKLE®/分 
    • 最大設定ストローク:7 mm
    • M3 ~ M12のスチールおよびアルミニウム; M3 ~ M10のステンレススチール
    • 最大設定圧力:5.5~7.0 bar時21,000 N
    • 重量: 2.6 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    RIVKLE®PN ブラインドリベットナットおよびスタッド用多次元油圧/空気圧ツール

    動作モード

    • タッチオートメーションによるブラインドリベットナットとスタッドのスピンオン – 作動スイッチ 1 つだけでリベットを装着します。
    • 圧力モニター
    • 圧力モニターを搭載、色分けされた圧力モニター。

    使用用途

    • 中規模から大規模生産

    規格

    • 最大15 RIVKLE®/分の能力
    • 最大設定ストローク:14 mm
    • M4 - M8 スチール
    • 最大設定圧力: 14,500 kN
    • 重量: 2.4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    RIVKLE® PNブラインド・リベット・ナットおよびスタッド

    用多次元油圧/エアー工具

    操作方法

    • タッチオートメーションによるスピンオンブラインドリベットナットとスタッド - たった1つの作動スイッチでリベット。
    • インストール荷重モニター。
    • 荷重・モニターによる取り付け、色分けされた荷重設定。

    用途

    • 中規模から大規模生産

    テクニカルデータ

    • テクニカルデータ能力:最大15 個/分
    • 最大設定ストローク:14 mm
    • M8およびM10スチール、ステンレススチール
    • 最大荷重力:25,000 kN
    • Weight: 3.1 kg

RIVKLE®用自動取り付けツール

  • RIVKLE® Automation E

    動作モード 

    RIVKLE®ブラインドリベットナットおよびスタッドは、まず振動ボウルによって供給されます。この電動式設定システムは、ブラインドリベットナットおよびスタッドの自動取り付けを可能にし、セッティングヘッドは当社の新しいウェブベースHMIソフトウェアによって管理されます。ヘッドは自動六角形方向決め機能と穴位置ずれ補正機能を備え、正確な位置合わせと挿入を実現します。設定パラメータの管理により、最適化されたかしめ条件のための精密な制御が保証されます。システムアプローチにより、Bölhoff RIVKLE®の高速かつ精密な設定が保証され、完全なプロセス制御監視と最適な再現性が実現されます。 

    技術データ  

    • 設定方法:設定荷重   
    • 重量 : 45 kg (head + shock absorber + loader)   
    • Power : 電気   
    • 設定容量:5~30 kN(M10鋼まで対応)  
    • 設定ストローク:9 mm   
    • プロセス制御:100%ストロークと荷重   
    • RIVKLE® フィーディングシステム : 自動ブロー送り   
    • 最大生産速度 (RIVKLE®/分) : 10
  • RIVKLE® EPK

    動作特性

    組付けプロセスの完全な管理のための異常検知機能付き圧力制御、ストローク監視ツール。 RIVKLE® をマンドレルに取り付け、あとはトリガーを引くだけです。

    バリエーション

    • RIVKLE® EPK バージョン EPK C(M4~M10)または EPK HP (M8~M14)
    • EPK C は、ガンスタイル(水平)またはバースタイル(垂直)の取り付けヘッドを装備

    用途

    • 大量生産
    • 高い品質基準(異常検知機能により不良流出の防止)
    • 安全な部品
  • RIVKLE® HSA 2.0

    動作特性

    ブラインドナットとスタッドの自動組付けに適したヘッド。RIVKLE®ブラインドリナットは、ブローフィーダーによって供給、プロセス制御。RIVKLE® 六角シャンクを持つブラインドナットとスタッドは、組付けが上下逆さまでも、可能です。

    技術データ

    • ローディング時間:約2.8 秒
    • リベットプロセス: 約2 秒
    • 最大設定ストローク:28 mm
    • 最大設定圧力:5,000~32,000 kN
    • 重量: 23 kg

アクセサリー

  • RIVKLE® FC340

    以下の取り付けツールに適しています。 RIVKLE® P1007、P2007、P3007、P2007 PN、P3007 PN、NEO P107、NEO B107、NEO B109

    特性

    • 測定範囲0~40 kN
    • 測定精度:± 3 %.
    • 応用分野: M3~M16

    利点

    • 簡単な操作:1回のリベットサイクル→リベット力表示
    • セットアップ必要なし
    • すべての荷重制御式RIVKLE®取り付けツールと互換性あり。

動画

RIVKLE®テクノロジー

詳細情報

喜んでお手伝いいたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ご相談ください。

お問い合わせ