Histoire d'un succès

Zöllner Motoren

La réparation avec les filets rapportés HELICOIL® Plus permet de réduire les coûts et les frais pour nos clients.

Réparer au lieu de remplacer

En cas d'usure des filetages, deux possibilités se présentent. Soit remplacer le composant complet, soit réparer le filetage au moyen de nos filets rapportés HELICOIL® Plus.

Zöllner Motoren s'est fait connaître en Bade-Wurtemberg pour la rectification de cylindres et la réparation de moteurs. Sa renommée repose également sur ses réparations à coût avantageux pour le client. Avec les filets rapportés HELICOIL® Plus, nous y contribuons nous aussi.

Situation de départ

 

Filetage endommagé par l'usure

Un petit détail, mais des coûts importants. Auparavant, il était souvent nécessaire de remplacer des composants complets même si seul un filetage était usé. Au détriment du client, qui devait alors soutenir des coûts considérables. C'est pourquoi Reiner Bohlender, propriétaire de Zöllner Motoren, s'est mis à la recherche d'une solution alternative. Pour une réparation professionnelle et respectueuse des moteurs.

Portrait du client

Secteur
Réparation de moteurs

Siège
Gerstetten / Allemagne

Solution

 

HELICOIL® Solution de réparation des taraudages

Aujourd’hui, de nombreux filetages défectueux peuvent être réparés avec les filets rapportés HELICOIL® Plus. Le mécanicien perce tout d'abord l'avant-trou. Il va ensuite apporter un taraudage adapté, à l'aide du taraud HELICOIL® spécial. Le filet rapporté HELICOIL® y est vissé au moyen d'une broche de pose, et le filetage est prêt. Avec le kit HELICOIL® Plus, tous les outils et pièces nécessaires sont à portée de main.

Résultat

 

Coûts réduits, résistance accrue

Le filetage n'est pas seulement remis à neuf, mais il est en outre plus résistant qu'avant. C'est également pour cette raison que les filets rapportés HELICOIL® Plus ne sont pas uniquement utilisés pour les réparations. Chez Zöllner Motoren, les filets soumis à de fortes sollicitations et à une utilisation fréquente sont en général équipés au préalable de filets rapportés HELICOIL®.
Les cas problématiques caractéristiques dans le domaine automobile sont, par exemple, les filetages de vidange, de bougies d'allumage et de sondes lambda ainsi que les réparations sur les paliers de roue. Dans ces cas, nous proposons des kits HELICOIL® Plus spéciaux adaptés aux besoins spécifiques.

Bénéfice client

  • Réparation rapide et économique
  • Grande résistance du filetage

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Solutions de réparation pour le secteur automobile
anglais 0195/15.02 931 kB / PDF
anglais 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Coffrets de réparation des taraudages
français HC 01/12 F 2265 kB / PDF
français HC 01/12 F 2265 kb / PDF
Module de porte
Solutions d'assemblage innovantes pour le module de porte
anglais 0941/15.02 1302 kB / PDF
anglais 0941/15.02 1302 kb / PDF
Avant et arrière
Solutions d'assemblage innovantes pour les modules avant et arrière
anglais 0942/17.02 3869 kB / PDF
anglais 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construction légère
Solutions d'assemblage efficaces pour la construction légère
anglais 0949/16.02 1085 kB / PDF
anglais 0949/16.02 1085 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.