Depuis 1939, l'entreprise Morgan Motor produit des voitures de sport qui bénéficient d'un statut culte et offrent un mélange fascinant entre savoir-faire artisanal traditionnel et de technologie moderne adéquate.
Depuis 1939, l'entreprise Morgan Motor produit des voitures de sport qui bénéficient d'un statut culte et offrent un mélange fascinant entre savoir-faire artisanal traditionnel et de technologie moderne adéquate.
SITE WEB
www.morgan-motor.com
Chaque Morgan est fabriquée à la main et est composée de trois éléments fondamentaux : du frêne, de l'aluminium et du cuir. Avec la Plus Six, l'entreprise a réussi la fabrication d'une structure en aluminium qui présente une augmentation de cent pour cent de la raideur par rapport aux structures précédentes. Cela fait de la Plus Six le modèle le plus dynamique des séries de Morgan jusqu'à présent.
Pour produire cette structure en aluminium, Morgan a fait face à de nouveaux challenges.
Tout d'abord, les différentes parties en aluminium étaient fixées grâce à un adhésif spécial. Ensuite, elles ont été assemblées. Cette procédure nécessitait une méthode d'assemblage sans pré-poinçonnage de manière à créer des assemblages de haute résistance pendant le durcissement de l'adhésif. Notre rivet auto-poinçonneur RIVSET® offre la solution parfaite.
Industrie
Automobile
siege
Malvern, Royaume-Uni
Etablissement
1909
La technologie de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est une méthode d'assemblage qui permet de créer des assemblages mécaniques de haute résistance de matériaux identiques ou combinés. Les assemblages peuvent être multicouches comme dans le cas présent avec de l'adhésif en tant que couche intermédiaire.
En une seule étape, le rivet semi-tubulaire pénètre dans les couches supérieures de la pièce puis s'évase dans la couche inférieure sans la perforer. Il en résulte une étanchéité aux gaz et aux liquides. Puisque les véhicules sont fabriqués à la main, le RIVSET® Portable est le complément parfait pour un processus d'assemblage réussi.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success story Böllhoff and Morgan: “A fascinating mixture between craftsmanship and technology”
|
anglais | 11/2020 | 1331 kb / PDF | ||||
RIVSET® Assemblage par rivets auto-poinçonneurs pour des conceptions multi-matériaux
|
anglais | 09/2018 | 6374 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.