Histoire d'un succès

LUFT-WENT

Assemblage à froid
rapide et fiable des tôles

LUFT-WENT remplace le soudage par résistance par la technique du clinchage

LUFT-WENT utilise la technologie RIVCLINCH® pour construire des conduits de ventilation ainsi que d’autres éléments pour les systèmes de ventilation et de climatisation.

Le producteur venant d’Ostrów Wielkopolski est en activité depuis 2015. Dans son processus de production, l’entreprise utilise des procédés de brûlage plasma, de découpe, de fraisage et de perçage. La technique du soudage par résistance est successivement remplacée par la technique du clinchage pour l’assemblage.

Situation de départ

 

LUFT-WENT

LUFT-WENT est impliquée dans la production de systèmes de ventilation ainsi que d’équipements de climatisation et de récupération. Dans ce secteur, la création de connexions étanches est cruciale. Les connexions sont structurelles et doivent donc être suffisamment durables. Un assemblage rapide est également très important.

La technologie d’assemblage utilisée par LUFT-WENT doit répondre à toutes ces conditions.

Profil du client

SECTEUR
Climatisation et ventilation

SIÈGE SOCIAL
Ostrów Wielkopolski, Voïvodie de Grande-Pologne, Pologne

ANNÉE DE FONDATION
2015

Solution

 

RIVCLINCH®, assemblage de tôles à froid

Au départ, la technologie de base de LUFT-WENT pour l’assemblage des tôles était le soudage par résistance. Cependant, il s’agit d’un procédé consommant beaucoup d’énergie. Lors du procédé de soudage par résistance, le revêtement de zinc est endommagé, des fumées nocives pour la santé sont dégagées et les éléments soudés sont sensibles à la corrosion. Afin de les protéger de la corrosion, les composants soudés doivent également être galvanisés.

Dans le cadre de sa coopération avec Bollhoff Technika Łączenia, LUFT-WENT a commencé à laisser de côté la technique du soudage par résistance au profit de la technologie du clinchage. L’entreprise a investi dans un appareil fixe RIVCLINCH® 4006 P50 PASS et plusieurs appareils portatifs RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

Résultat

 

Assemblage à froid étanche et rentable

Le remplacement de la soudeuse par résistance fixe par la RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO a eu un impact positif sur la production de LUFT-WENT. Auparavant, deux personnes étaient nécessaires pour installer les grands conduits de ventilation, tandis qu’un seul opérateur est nécessaire pour faire fonctionner la machine de clinchage manuelle. La machine peut être connectée à divers postes de travail disposant d’une connexion d’air comprimé. La technique du clinchage élimine la nécessité d’une protection supplémentaire de l’élément soudé contre la corrosion, car cette technologie n’affecte pas le revêtement en zinc de la tôle. Les températures ne sont pas élevées et il n’y a pas d’émission d’éléments nocifs lors de l’assemblage. L’utilisation des appareils RIVCLINCH® est simple, et aucune autorisation spécifique n’est nécessaire pour l’opérateur. Les assemblages par clinchage utilisés pour les ventilations sont parfaitement étanches et rapides à réaliser.

Avantages pour les clients

  • Assemblage rapide
  • Assemblage étanche
  • L’assemblage à froid n’affecte pas les revêtements en zinc ; cela n’émet donc pas de fumées nocives pour la santé ni n’engendre de problèmes de corrosion
  • Économie d’énergie
  • Facile à utiliser ; aucune autorisation spécifique n’est nécessaire pour l’opérateur
  • Machines portatives et fixes

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVCLINCH®
Assemblage de tôles et profils sans composant
français 09/2020 1836 kB / PDF
français 09/2020 1836 kb / PDF
RIVCLINCH® APF Solution
Automatic Pocket Filters Solution
anglais 09/2019 16864 kB / PDF
anglais 09/2019 16864 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.