Même en cas de besoins variables, le système d'achat est efficace. Nous avons mis au point une solution innovante parfaitement adaptée à la philosophie dynamique de l'entreprise KTM.
Même en cas de besoins variables, le système d'achat est efficace. Nous avons mis au point une solution innovante parfaitement adaptée à la philosophie dynamique de l'entreprise KTM.
Site Web
www.ktm.com
C'est une question de pole position. Plus de 200 titres de champion du monde pour les pilotes et les motos KTM, ce n'est pas un hasard. La compétition est l'environnement idéal pour tester et perfectionner les toutes dernières innovations en matière de matériaux et de techniques. Les récompenses de KTM dans les sports mécaniques se reflètent sur la production. Chaque moto est une combinaison de pièces de première qualité maintes fois éprouvées, dans laquelle chaque détail compte. Cette exigence s'applique également à la gestion des pièces C. KTM est rapide, dynamique et « ready to race » – Quoi de plus adapté dans ces conditions que notre système ECOSIT® RFID Bin ?
Secteur
Fabricant de motos
Siège
Mattighofen / Autriche
Fondée en
1992
La saison des courses motocyclistes commence au printemps, dès que le temps le permet. De 0 à 100 à l'heure! Pour mieux réagir aux variations saisonnières, KTM a opté pour notre système ECOSIT® RFID Bin. Les changements fréquents de séries de production pour les différents types de moto peuvent ainsi être gérés de manière nettement plus simple.
KTM bénéficie de la rapidité et simplicité du passage de commande tout en bénéficiant du temps de réaction performant du système. Avec le système ECOSIT® RFID Bin, toutes les données utiles à la livraison ponctuelle et précise sont enregistrées sur l'étiquette RFID des bacs. Si un bac est vide, il est placé dans un bac collecteur situé à côté de l'étagère. Les données sont ensuite lues automatiquement sur les étiquettes RFID et transmises au système ERP de Böllhoff. Ce processus ne prend que quelques secondes. L'échange des bacs, avec de nouvelles étiquettes RFID, l'installation de l'antenne RFID et la mise en service ont été réalisés en une seule journée, en étroite collaboration avec KTM. Les systèmes d'étagères utilisés jusque-là ont pu être conservés.
Utilisation rapide et simple, parfaitement adaptée aux variations des besoins : le système ECOSIT® RFID a conquis KTM. À tel point que, six mois plus tard, la technologie RFID a été installée dans l'usine de production des moteurs. Les avantages : Pas besoin d'interventions manuelles, les livraisons sont ainsi nettement plus rapides et souples qu'auparavant. Les bacs vides lus la veille de la livraison peuvent être échangés dès le jour suivant. Même en cas de fortes variations saisonnières, la non-disponibilité des pièces C est quasiment exclue.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® Systèmes d'achat et d'approvisionnement économique pour éléments d'assemblage
|
anglais | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.