Résistant, amortisseur de bruit et invisible de l'extérieur. Le système de fixation par clippage SNAPLOC® a tout pour plaire. Son utilisation a aidé Husqvarna à poursuivre ses succès sur les pelouses du monde entier.
Résistant, amortisseur de bruit et invisible de l'extérieur. Le système de fixation par clippage SNAPLOC® a tout pour plaire. Son utilisation a aidé Husqvarna à poursuivre ses succès sur les pelouses du monde entier.
Site Web
www.husqvarna.com
Il peut être si facile de tondre une pelouse : Avec les robots Automower®, les ingénieurs d'Husqvarna ont entamé il y a 20 ans une révolution en matière d'entretien des pelouses.
Dans le cadre du perfectionnement de l'Automower®, de nombreux tests ont été réalisés dans des conditions difficiles. Sa fonctionnalité a été testée par tonte sur pelouse sale et avec épandage de poussières spécial Arizona Road sur les appareils (essai de poussière normalisé pour déterminer l'étanchéité de différents carters). Ses émissions sonores ont elles aussi été étroitement surveillées. Des crash tests supplémentaires ont permis de s'assurer de la robustesse du produit. Il n'est donc pas étonnant que même les éléments d'assemblage aient été examinés à la loupe. Leur mission : sécurité, amortissement du bruit et discrétion.
Dans le respect du design de l'appareil.
Secteur
Engins à moteur
Siège
Stockholm, Suède
Fondée en
1689
Husqvarna n'a rien laissé au hasard. Il a fallu plus d'un an d'essais aux techniciens pour identifier le meilleur assemblage : SNAPLOC® – fiable et robuste, même dans les conditions les plus difficiles. Par ailleurs, ce système de fixation par clippage est invisible de l'extérieur et répond ainsi à des exigences strictes en termes de design.
La solution en détails : Un coupleur SNAPLOC® d'un diamètre de 10 mm est monté en quatre points du carter de 50 cm x 50 cm de l'Automower®.
Le montage et le démontage simples de la rotule et du coupleur SNAPLOC® optimisent les processus de production. Le carter s'emboîte facilement. Le système SNAPLOC® installé n'étant pas visible à la surface du robot-tondeuse, le design souhaité est réalisable sans problème. Par ailleurs, la fonction d'absorption des vibrations et du bruit du système contribuent sensiblement à la réduction des émissions sonores. Grâce à cette expérience positive, les coupleurs et rotules SNAPLOC® de Böllhoff sont également envisagés pour la nouvelle génération d'Automower®.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire d'un succès Husqvarna et Böllhoff : Un succès sur une pelouse internationale
|
anglais | 0320/15.02 | 339 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Système d'assemblage et de fixation amortisseur de vibrations et de bruit
|
français | 06/16 | 2650 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.