Histoire d'un succès

Kessler systems

Fixation par collage ONSERT® d'écrans tactiles.

Kessler systems et Böllhoff collaborent

Kessler systems compte sur nos fixations ONSERT® pour la conception d'écran d'affichage pour armoire de distribution d'outillage.

En tant qu’expert en composants électroniques, systèmes et outillage, Kessler systems a produit depuis sa création plus de sept millions de composants et réalisé plus de 1000 projets dans le monde entier.

Situation de départ

 

Fixation d'écran sur système de distribution de matériel

Un des clients de Kessler systems, Gühring ​​​​​​​KG, est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication d'outils coupants rotatifs ainsi qu'un service de gestion complète de l'outil.
Les systèmes de distribution d’outils, y compris leur gestion informatique, relient la production à la technologie de l’information et accroissent par conséquent l’efficacité et la flexibilité. Le logiciel de gestion d’outils Gühring intégré s'utilise simplement grâce à un écran tactile qui est associé au système de distribution d’outils.

Kessler systems assemble ces écrans pour systèmes de distribution, dans leur propre production. Pour l'écran tactile, il est nécessaire d'utiliser des composants d'assemblage fiables et invisibles à la surface du verre. L'écran doit pouvoir ensuite être facilement vissé au boitier du système de distribution du matériel.

Profil client

IndustrIE
Composants électroniques

SIEGE
Königseggwald, Allemagne

CREATION
2010

Solution

 

ONSERT® – Fixation par collage

L'ONSERT® Smart – élément d'assemblage composé de plastique transparent / translucide, est fixé par un processus d’adhésion au moyen d'une colle photo-polymérisable. Ce procédé se distingue par sa rapidité, sa délicatesse pour les matériaux et sa flexibilité en termes d'éléments d'assemblage.

En tant que spécialiste des systèmes d’assemblage, Böllhoff a développé avec DELO, expert en technologie de collage intelligent, un nouveau système de fixation qui combine le meilleur des deux univers.

Résultat

 

Fixation par collage rapide et fiable, d'écran tactile

Avec l'outil de pose manuel ONSERT® Portable et ses temps de durcissement courts, Kessler systems traite efficacement ses opérations d'assemblage. Environ 10,000 éléments d'assemblage ONSERT® Smart M 6 x 18 sont installés chaque année sur les systèmes de distribution de matériel Gühring.

Bénéfices clients

  • L'assemblage peut être mis sous charge directement après le photodurcissement (< 4 secondes)
  • Les éléments de fixation ne sont pas apparents sur la partie visible du support
  • L'assemblage ONSERT® ne nécessite pas de perçage dans la surface en verre
  • Peut être traité en manuel ou en automatique

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
Kessler systems et Böllhoff collaborent
anglais 10/2019 2080 kB / PDF
anglais 10/2019 2080 kb / PDF
ONSERT®
Assemblage par collage rapide et sûr des éléments d'assemblage au moyen de colles photopolymérisables
anglais 0250/16.02 481 kB / PDF
anglais 0250/16.02 481 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.