La fabrication de tuyaux de grand diamètre implique des charges élevées sur le filetage de la bielle de traction du dudgeon. Avec nos plus grands filets rapportés HELICOIL®, nous avons allongé la durée de vie des outils.
La fabrication de tuyaux de grand diamètre implique des charges élevées sur le filetage de la bielle de traction du dudgeon. Avec nos plus grands filets rapportés HELICOIL®, nous avons allongé la durée de vie des outils.
Site Web
www.europipe.com
Pour la fabrication de tuyaux de grand diamètre, au cours de la dernière étape de formage, un dudgeon dit à deux têtes est utilisé.
Les tuyaux soudés sont progressivement élargis à froid à l'aide du dudgeon, jusqu'à atteindre la précision et la géométrie requises. Le niveau d'élargissement varie en fonction du diamètre, de l'épaisseur de paroi et du matériau du tuyau. Il est compris entre 0,8 % et 1,5 %. La sollicitation continue avec une charge de traction pouvant atteindre 1 500 t causait l'usure du filetage de la bielle de traction du dudgeon. Au vu des coûts engendrés, une amélioration durable était nécessaire.
Secteur
Pétrole, gaz, chimie
Siège
Mülheim an der Ruhr / Allemagne
Date de création de l'entreprise
1991
En cas de charges élevées, une réponse de taille est nécessaire. Avec EUROPIPE, nous avons mis au point une solution sur mesure. Le filet rapporté HELICOIL® est vissé dans l'écrou de la bielle de traction et assure ainsi une meilleure répartition de la force de pré-tension pendant l'élargissement mécanique. La durabilité accrue du filetage garantit une durée de vie considérablement plus longue du dudgeon.
Nous produisons pour EUROPIPE nos plus gros filets rapportés HELICOIL®, dans les dimensions :
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm et 320 x 25 x 420 mm.
En étroite collaboration avec nos clients, nous élaborons des solutions adaptées à leurs besoins. Ici aussi.
Avec les filets rapportés HELICOIL®, nous avons créé des filets résistants à l'usure et de précision maximale. La plus grande résistance du filetage a permis d'augmenter considérablement la durée de vie des bielles de traction du dudgeon.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire d'un succès EUROPIPE entre dans une nouvelle dimension avec HELICOIL® !
|
anglais | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Plus Filets rapportés métriques pour métaux
|
français | HCP 03/16 F | 5999 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.