eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Solutions Kanban

Systèmes d’approvisionnement

ECOSIT®

Regroupez vos services et réduisez vos coûts : avec nos systèmes efficaces d’achat et d’approvisionnement des fixations

Un homme se tient devant un centre de contrôle du système ECOSIT® et se penche légèrement pour attraper un bac.

Pour une sécurité d'approvisionnement élevée

Achetez et stockez plus efficacement vos fixations

Avec notre offre de services ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time), nous gérons pour vous l’ensemble de la chaîne logistique : planification des matériaux, approvisionnement, contrôles qualité, gestion des stocks et distribution des marchandises à la chaîne de production. Nous renforçons l’efficacité de l’ensemble de la chaîne de valeur et garantissons le plus haut niveau de qualité et de transparence. Pour ce faire, nous nous appuyons en toute confiance sur la technologie RFID la plus récente.

Les plus

Avantages de l’ECOSIT®

  • Des solutions sur mesure

    Nous mettons en œuvre la solution qui vous convient le mieux, adaptée à vos produits et à vos exigences.

  • Disponibilité à 100 %

    Nous veillons à ce que tous les produits soient disponibles à tout moment. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

  • Gagnez en efficacité et réduisez vos coûts

    Notre vaste savoir-faire à votre service : nous optimisons vos processus, réduisons vos coûts et renforçons votre position concurrentielle.

  • Optimisez votre assortiment

    Moins de pièces pour une technologie améliorée : nous standardisons les empreintes, les dimensions, les surfaces et les classes de résistance.

  • Innovation et qualité

    Nous établissons de nouvelles normes - avec une technologie RFID moderne et une qualité certifiée conforme à la norme ISO/TS 16949.

  • Une installation simple et rapide

    Nos systèmes ECOSIT® fonctionnent de manière fluide et professionnelle. Même la mise en place du système de gestion des pièces C est simple et rapide.

Description détaillée

Optimisez les processus d’approvisionnement grâce à une technologie de pointe

Nous avons développé notre système d’approvisionnement ECOSIT® pour assurer votre sécurité d’approvisionnement et simplifier vos opérations. Nous avons développé notre système d’approvisionnement ECOSIT® pour assurer votre sécurité d’approvisionnement et simplifier vos opérations.

Le grand écran tactile de l’équipement RFID offre de nombreuses possibilités d’interaction : par exemple, laccès à la base de données via une hotline vidéo et le contrôle des étiquettes électroniques de gondole, qui permettent une désignation flexible des articles et accélèrent les processus locaux grâce aux Pick-by-Signals.

Grâce aux étiquettes RFID placées sur les bacs, les commandes peuvent être lancées de manière rapide et automatique. Des gants RFID sont utilisés pour exclure tout risque d’erreur de prélèvement et faciliter la manutention. À chaque mouvement de la main, les informations du transpondeur RFID sont lues et comparées avec les informations de la commande.

Toujours une longueur d’avance

Gamme de produits ECOSIT®

  • Centre de contrôle ECOSIT®

    RFID Box : le centre de contrôle du système ECOSIT®

    Centre de contrôle du système d’approvisionnement ECOSIT®

    Si le niveau de stock diminue, il suffit d’insérer l’étiquette dans la RFID Box. Vous avez alors déclenché la commande d’achat, et le processus d’approvisionnement démarre.

    En outre, l’écran tactile de 15 pouces permet d’accéder à la base de données centrale et de contrôler les étiquettes électroniques de gondole. Pour toute question concernant votre système, nos spécialistes sont toujours à portée de clic grâce à notre nouvelle hotline vidéo.

  • Transport

    ECOFREIGHT : un concept de transport innovant

    ECOFREIGHT avec éléments de fixation de charge intégrés

    Les palettes mobiles avec éléments de fixation de charge intégrés permettent de transporter facilement des ECOBins remplis - sans emballage en bois, papier ou carton

    La combinaison efficace entre la palette, la poignée et le crochet permet de se passer de chariot élévateur. Bien entendu, le fait de renoncer aux emballages en bois, en papier et en carton protège également l’environnement, pour une logistique plus durable.

  • Antenne de lecture

    RFID Box : antenne de lecture intégrée au tapis de sol

    Avec la RFID Base, l’antenne est intégrée au tapis de sol. L’antenne lit tous les bacs vides qui se trouvent sur une palette ou dans un bac de collecte placé sur le tapis de sol.

  • Antenne de lecture

    RFID Shelf : antenne de lecture intégrée au rayonnage

    Avec la RFID Shelf, l’antenne de lecture est placée sur le rayonnage supérieur. C’est là que les bacs vides sont collectés et lus simultanément. La RFID Shelf est la solution optimale lorsque l’espace est limité.

  • Antenne de lecture

    RFID Ceiling : antenne de plafond

    RFID Ceiling avec antenne de plafond

    Si un bac est vide, il suffit de le placer dans un bac de collecte. L’antenne de plafond détecte l’étiquette RFID du bac. En quelques secondes, l’antenne RFID nous transmet les données. Aucune procédure manuelle n’est nécessaire. Nous livrons toujours les nouvelles marchandises dans un bac propre.

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par notre système d’approvisionnement ECOSIT® ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Sujets similaires

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons.

Contactez-nous