eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Technologie d’assemblage
  4. HUCK® Equipements de pose pour rivets de structure et boulons à sertir

TECHNIQUE DE RIVETAGE

HUCK®

Outils de pose pour rivets de structure et boulons à sertir

Systèmes de pose pour une installation simple et efficace

Vaste gamme de riveteuses pour la pose des rivets de structure et boulons à sertir HUCK®.

Le choix de l’outil dépend du type de rivet de structure et de son diamètre ainsi que des conditions d’accessibilité à l’application. Dans la plupart des cas, les machines HUCK® peuvent être utilisées pour l’installation d'une variété de rivets de structure et de boulons à sertir ; il suffit simplement de changer le nez de pose.

Procédé / principe

Après l'installation d'un rivet de structure dans le logement, l'outil de pose commence la déformation du côté aveugle. En raison de la tension dans l'assemblage, la tige de traction se rompt. En ce qui concerne les boulons à sertir, une fois la tige et la bague positionnées, l’outil va sertir la bague sur la tige pour créer un assemblage permanent.

Domaines d'application

Les systèmes d’assemblage HUCK® sont utilisés dans de nombreuses industries, incluant les camions, les remorques, l’automobile, le chauffage, la ventilation et climatisation, les autobus, les énergies vertes et le ferroviaire.

Avantages produit

  • Installation facile, indépendamment des compétences de l’opérateur
  • Assemblages fiables et durables même sous des vibrations extrêmes
  • Assemblage de qualité, sans maintenance
  • Les appareils HUCK® peuvent être utilisés pour la pose de boulons à sertir et de rivets de structure, il suffit seulement de changer le nez de pose
  • Les temps d’assemblage sont réduits de 75%

Description détaillée

Processus de pose pour rivets de structure HUCK®

  1. Tout d'abord le rivet est placé dans le logement et l'outil est placé sur la tige de traction du rivet.
  2. L'outil est activé, la déformation du rivet commence côté aveugle.
  3. L'assemblage est mis sous tension, le mécanisme de verrouillage interne se forme.
  4. Se produit alors la rupture de la tige de traction, l'installation est par conséquent terminée.
Processus de pose pour rivets de structure HUCK®

La résistance au cisaillement des rivets de structure HUCK® est générée par la résistance combinée de la tige et de la douille. Celle-ci se produit dans le plan de cisaillement de l'assemblage entre les éléments fixés.

La résistance à la traction des rivets de structures HUCK® est différente de celle des boulons à sertir, étant donné qu'ils forment un verrouillage positif côté aveugle en formant un bulbe ou en réalisant une expansion de la douille. La douille, en combinaison avec la tige, constamment verrouillée, résiste ainsi aux contraintes axiales.

  1. Formation d'un bulbe : la compression de la douille du rivet de structure génère une force qui va engendrer la formation d'un bulbe en pliant la douille vers l'extérieur. Le bulbe exerce une pression contre l'élément côté aveugle, créant ainsi la tension dans l'assemblage.
     
  2. Expansion : la traction exercée sur la tige du rivet de structure entraîne la tête de la tige à l'intérieur de la douille. Cette expansion provoque la formation d'une surface de contact contre le matériau de l'assemblage côté aveugle

Processus de pose pour boulons à sertir HUCK®

  1. La tige est placée dans le logement. Puis, la bague est placée sur la tige.
  2. L'outil est ensuite placé sur la tige de traction puis activé. La douille est plaquée contre les pièces à assembler. L'outil va également plaquer la bague contre l'assemblage. La précontrainte est ainsi générée.
  3. L'outil serti la bague sur la tige, ce qui augmente la tension dans l'assemblage.
  4. Se produit alors la rupture de la tige de traction, l'installation est par conséquent terminée.
Processus de pose pour boulons à sertir HUCK®

La résistance au cisaillement des boulons à sertir HUCK® varie en fonction du diamètre et du matériau de la fixation. En augmentant le diamètre ou la classe de qualité de la matière, la résistance au cisaillement peut être augmentée.
La résistance à la traction des boulons à sertir HUCK® varie en fonction des caractéristiques mécaniques de la bague et de l'épaisseur à sertir.

TROUVEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE APPLICATION

Types de produits

  • HYDRAULIQUE

    2480L

    Propriétés

    • Outil ultra-léger
    • Grande fiabilité
    • Conception simple pour un entretien minimum


    Données techniques

    • Force de réglage : 24kN
    • Course de l’outil : 22,2 mm
    • Poids : 1000 g
  • HYDRAULIQUE

    2581-2

    Propriétés

    • Outil léger et compact
    • Conception simple
    • Utilisation dans les zones d'accès difficiles


    Données techniques

    • Force de réglage : 47,500 N
    • Course de l’outil : 23,8 mm
    • Poids : 2490 g
  • HYDRAULIQUE

    2583

    Propriétés 

    • Léger et compact
    • Adapté pour installer des fixations dans des zones de dégagement limitées
    • Entretien minimum


    Données techniques

    • Force de réglage : 48,300 N
    • Course de l’outil : 38,1 mm
    • Poids : 2090 g
  • HYDRAULIQUE

    2620-PT

    Propriétés

    • Conçus pour la pose de rivets HUCK® de grandes dimensions
    • Conception robuste
    • Maintenance facilitée


    Données techniques

    • Force de réglage : 78, 930 N
    • Course de l’outil : 36,5 mm
    • Poids : 4480 g
  • HYDRAULIQUE

    3585

    Propriétés 

    • Effort de pose important
    • Conception ergonomique
    • Installe 12 mm, 12,7 mm et 15,9 mm


    Données techniques

    • Force de réglage : 203 000 N
    • Course de l’outil : 46 mm
    • Poids : 8620 g
  • HYDRAULIQUES

    SF20

    Propriétés 

    • Très bon rapport poids/puissance
    • L’outil est destiné à la pose de boulons à sertir BobTail®
    • Offre un processus d’installation plus rapide et plus facile


    Données techniques 

    • Force de réglage : 92000 N
    • Course de l’outil : 50,8 mm
    • Poids : 4990 g
  • GROUPES HYDRAULIQUES POWERIG®

    Powerig® HK32-002

    Propriétés

    • Pour l’usage intensif
    • Mobilité facilitée grâce aux roues incorporées
    • Option « Sureset / Control process » disponible


    Données techniques

    • Moteur : 2,2 kW
    • Pression hydraulique (max) : 600 bar
    • Poids : 97000 g
    • Débit : 3,2 l/min (nominal)
  • PNEUMATIQUE

    202V

    Propriétés

    • Conçu pour la pose rapide de fixations aveugles HUCK®
    • Poignée ergonomique
    • Bouteille de collecte disponible pour recueillir les tiges


    Données techniques 

    • Force de réglage : 17,3 kN
    • Course de l’outil : 18,9 mm
    • Poids : 2310 g
  • PNEUMATIQUE

    2025LB

    Propriétés 

    • Poignée ergonomique
    • Conception robuste
    • Bol de récupération des tiges cassées


    Données techniques

    • Force de réglage : 23 530 N
    • Course de l’outil : 17,15 mm
    • Poids : 2608 g
  • PNEUMATIQUE

    254

    Propriétés

    • Compact et ergonomique
    • Très bon rapport poids/puissance
    • Maintenance facilitée
    • Piston de traction renforcé


    Données techniques 

    • Force de réglage : 38 340 N
    • Course de l’outil : 14,3 mm
    • Poids : 3900 g

LIRE LA SUITE

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par l’HUCK® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Plus d’informations

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous