Caractéristiques techniques
- Course maximale : 7,0 mm
- Force de pose maximale : 21 kN
- Pression d’air de fonctionnement : 5,5 – 7,0 bar
- Poids (sans unité interchangeable) : 2,2 kg
- Niveau sonore : < 70 dB(A)
Technologie de filetage
Technologie d’assemblage innovante
Les SPREDLOC® sont des goujons filetés que Böllhoff propose conjointement avec les systèmes correspondants pour la pose par expansion. Les goujons filetés de catégorie 8.8 ont été spécialement conçus pour une installation simple et efficace avec un accès unilatéral après la fabrication de votre pièce. Le résultat : des filetages stables et sans usure pour vos structures légères de haute qualité en aluminium, magnésium ou polymères.
LES PLUS
Fixation monobloc pré-installée. Aucun filetage de maintien n’est nécessaire et il est possible de créer un filetage dans les trous taraudés formés et percés. Création de filetages de goujons stables de catégorie 8.8.
Pas de copeaux ni de bavures lors de l’installation.
Convient à un vaste éventail de matériaux légers.
Méthode de pose « à l’aveugle » (accès d’un seul côté). Les outils de pose RIVKLE® établis sont disponibles pour la pose, des outils à main aux systèmes entièrement automatiques.
MÉTHODE ET PRINCIPE
SPREDLOC® est une fixation pré-installée composée de deux éléments, que l’on insère dans le trou de montage à l’aide de l’outil d’installation. Le trou peut être préformé ou usiné avec des forets classiques comme trou borgne ou traversant.
Sous l’effet du mouvement de traction axiale de l’outil d’installation sur le goujon de la fixation, le manchon est tiré sur la tige du goujon et en même temps expansé. Dans le processus, la molette diamantée du manchon d’ancrage se presse dans la paroi du trou sur la pièce. Le moletage longitudinal sur la tête du goujon empêche le goujon de tourner à l’intérieur du manchon.
Un épaulement cylindrique sur le goujon fileté limite la course de réglage possible et augmente la résistance à l’arrachement. Le SPREDLOC® est maintenant ancré et bloqué, empêchant tout vissage et arrachement.
Cette solution d’assemblage innovante est adaptée aux épaisseurs de matériau et aux hauteurs de dôme d’au moins 6 mm.
Veuillez consulter le catalogue de produits pour connaître les valeurs de couple et les résistances à l’arrachement.
Informations et plus encore
Vous êtes intéressé(e) par SPREDLOC® ? Téléchargez plus d’informations ici.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
Faites-le nous savoir – nous vous contacterons
Contactez-nous