eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Emballage en sachets

Emballage en sachets

ECOPACK

Un emballage responsable. ECOPACK établit la référence future en matière d’emballage de fixations, en alliant durabilité, fonctionnalité et esthétique.

DURABILITÉ ET FONCTIONNALITÉ COMBINÉES

Avec ECOPACK, nous préservons les ressources tout en assurant une utilisation pratique.

La nature est notre source d’inspiration. Or, tout peut y être recyclé. Toutes les matières premières sont intégrées à un système circulaire permanent. Voici l’idéal que nous poursuivons, que ce soit avec nos sacs en papier issus de bois renouvelable ou avec les sachets constitués en grande partie de plastique recyclé. Le résultat : une réduction significative des émissions de CO2.

Une véritable durabilité, au-delà des paroles.

TOUT AUPRÈS DU MÊME FOURNISSEUR

ECOPACK – Solutions d’emballage personnalisées

Nous offrons les fixations idéales pour votre application. Ainsi, nous regroupons les processus, éliminons les trajets inutiles et atteignons un meilleur équilibre environnemental pour vos applications. Comme pour l’ensemble de notre gamme, vous pouvez vous fier à nos conseils avisés et à notre gestion de la qualité certifiée.

  • Emballage automatisé : Nous emballons un grand nombre de fixations différentes dans un seul sachet, de manière totalement automatique et professionnelle.
  • Rapidité et ponctualité : Grâce à nos machines, nous pouvons répondre immédiatement à vos demandes régulières.
  • Qualité à 100 % : Contrôle par cellules photoélectriques, contrôle du poids final et échantillonnage défini.
  • Certification garantie :  Notre gestion de la qualité est certifiée conformément à la norme IATF 16949
Sachet ECOPACK en matière recyclée
Sachet en matière recyclée :Solution d’emballage durable pour fixations alliant transparence et respect de l’environnement.

«Avec ECOPACK, vous avons développé un service qui offre une valeur ajoutée significative à nos clients tout en contribuant au développement durable. Nous emballons les fixations, ce qui rationalise les processus et la chaîne d’approvisionnement de nos clients. Cependant, ce n’est pas notre seule action en faveur de la réduction des émissions de CO₂ : nous donnons également le choix entre deux versions de sachets ECOPACK, en papier ou en plastique recyclé.»

Sebastian Rose, membre de Böllhoff
Sebastian RoseDirecteur technique
»

CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX

ECOPACK – un seul nom pour deux versions

Quelle que soit la version d’ECOPACK que vous choisissez, vous agissez toujours en faveur de l’environnement.

  • Le sachet en papier ECOPACK

    Notre version écoresponsable en papier est constituée de matières premières renouvelables. Le papier thermoscellable constitué de pâte à papier vierge de haute qualité répond aux normes les plus élevées et s’avère entièrement recyclable, bouclant le cycle du papier.

    Certificats :

    Certification alimentaire BfR, certification alimentaire FDA, ISO 22000, PTS-RH 021:2012/ Aticelca 501:2019 et FSC.

    Autres avantages

    • Haute résistance au flambage et à la rupture
    • Résistant à l’eau
    • Degré de blancheur élevé
    • Sans azurant optique
    • Surface lisse pour des résultats d’impression parfaits
    • 100 % recyclable dans la benne à papier
  • ECOPACK en matériau recyclé post-industriel

    Cette version est composée à 90 % de matériau recyclé post-industriel de haute qualité et, malgré sa forte teneur en substances recyclées, impressionne par son exceptionnelle résistance à la déchirure et sa transparence. L’utilisateur final peut voir le contenu du sachet en un coup d’œil. Le fait que 70 % de la matière puisse être recyclée nous rapproche un peu plus de notre source d’inspiration, la nature : une grande part des matières premières reste intégrée à un système de recyclage durable à condition d’être correctement triée.

    Autres avantages 

    • Disponible en version adaptée au contact alimentaire sur demande
    • Matériau de haute qualité grâce à des contrôles préalables précis et à une documentation fine
    • Possibilité d’impression avec imprimante à transfert thermique

LES PLUS

Vos avantages

  • Matériau durable

    Nos sachets ECOPACK sont résistants à l’eau, au pliage et à la rupture, dans les deux versions.

  • Personnalisable

    Choisissez la taille et la forme du sachet. En finition, ils peuvent être imprimés individuellement avec des logos, des informations, des schémas et des codes-barres, et une notice peut y être glissée.

  • Normes d’hygiène maximales

    ECOPACK ne contient aucune substance chimique nocive, et bénéficie d’une certification pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique.

  • Réduction des émissions de CO2

    ECOPACK permet une réduction significative des émissions de CO₂, ce qui améliore considérablement l’empreinte carbone de votre produit.

  • Recyclable

    Nous nous en assurons dès le choix des matériaux.

Vos questions sur ECOPACK

Images

  • Sachets en papier ECOPACK

    La solution d’emballage écoresponsable issue de bois renouvelable pour vos fixations.

  • Un emballage responsable

    Une solution durable pour vos fixations.

  • Emballage en sachets ECOPACK en matière recyclée

    Pour une vision transparente.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous