Il permet de créer des assemblages à forte résistance mécanique pour la conception moderne de carrosseries multi-matériaux pour l’automobile.
Il permet de créer des assemblages à forte résistance mécanique pour la conception moderne de carrosseries multi-matériaux pour l’automobile.
Le soudage d’éléments par résistance est un développement du soudage par points par résistance.
Par rapport à la procédure classique, un élément de résistance semblable à un rivet est utilisé comme pièce auxiliaire d’assemblage constituée d’un matériau compatible avec la tôle de base. Dans la première étape du processus, le poinçonnage de l’élément de soudage WELTAC® se produit dans la (les) couche(s) supérieure(s) de matériaux. Cet élément est ensuite soudé à la (aux) couche(s) inférieure(s) de matériaux dans la seconde étape du processus.
Le domaine d’application principal de WELTAC® est l’industrie automobile, dans la fabrication de carrosseries.
De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.
Découvrez les point par point.
Dans la première étape du processus, l’automatisation WELTAC® s’appuie sur le système éprouvé de sertissage électro-hydraulique RIVSET® Automation EH.
Grâce à la conception modulaire prédestinée aux applications dans la production à grande échelle.
Ce sont les facteurs et les bases d’une production réussie.
Les systèmes existants de soudage par points par résistance employés pour la fabrication moderne de carrosseries d’automobiles peuvent être utilisés pour la seconde étape du processus WELTAC®.
Dans la première étape du processus, un élément de résistance semblable à un rivet, utilisé comme pièce auxiliaire d’assemblage constituée d’un matériau compatible avec la tôle de base, sera poinçonné dans la couche supérieure du matériau (c’est-à-dire l’aluminium). Cet élément est ensuite soudé à la couche inférieure du matériau dans la seconde étape du processus.
Böllhoff ne fournit que les éléments WELTAC® et l’automatisation WELTAC® de la première étape du processus.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WELTAC® Soudage d’éléments par résistance pour la conception de carrosseries d’automobiles multi-matériaux modernes
|
français | 09/2019 | 6186 kb / PDF | ||||
Portable C Electro-hydraulic setting tool for RIVSET® and WELTAC®
|
anglais | 03/2020 | 755 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.