Technique de découplage vibratoire

SITEC®

Elément de fixation pour le découplage
des vibrations et réduction du bruit

Pour des fixations amortissant les vibrations
et le bruit

Un excès de bruit et de vibrations peut causer des problèmes. Cela peut affecter négativement les performances d'un produit en s'usant prématurément, en montrant une performance moins efficace ou, dans les cas extrêmes, en ayant une durée de vie plus courte en raison d'une défaillance mécanique.

La nouvelle famille de produit de découplage des vibrations et du bruit SITEC® est notre réponse à la tendance actuelle vers le développement NVH (NVH = Noise, Vibration, Harshness). Nous traitons uniquement les vibrations produites par les actionneurs tels que les pompes, les compresseurs et les moteurs.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

Il existe différentes approches pour réduire le bruit et les vibrations.

L'amortissement est une méthode pour réduire les vibrations et l'émission de bruit qui en résulte. Une autre méthode pour réduire les émissions sonores est l'isolation des vibrations.

Domaines d'application

Nos produits SITEC® sont utilisés dans des industries telles que l'ingénierie de la santé publique, l'électrotechnique et l'industrie automobile. Les domaines d'application typiques sont les radiateurs, les systèmes de chauffage d'appoint, les onduleurs et bien d'autres.

Avantages produit
  • Découplage des vibrations et réduction du bruit
  • Paramètres réglables pour une flexibilité de conception (matériau, solution de connexion)
  • Rapide et facile

Description détaillée

 

1) Amortissement

L'amortissement est une méthode pour réduire les vibrations et l'émission de bruit qui en résulte. Lors de l'amortissement basé sur le matériau, l'énergie / l'énergie cinétique générée par la vibration est convertie en énergie thermique. Une telle conversion peut être réalisée avec les éléments de fixation SITEC® lors de l'utilisation d'élastomères techniques.

Technique de découplage vibratoire – Amortissement
 

2) Isolation

Une autre méthode pour réduire les émissions sonores est l'isolation des vibrations. Contrairement à l'amortissement, il n'y a pas de conversion d'énergie pour réduire l'amplitude, mais un déphasage des vibrations. Avec ce principe, une excitation est directement absorbée par une attache élastique et transférée uniquement avec une amplitude considérablement réduite à travers une raideur de ressort ajustée. Ce type de réduction est principalement utilisé pour les applications fortement émettrices de vibrations.

Technique de découplage vibratoire – Isolation

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

SITEC® Rivet

Découpleur à sertir en aveugle.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Avec ce découpleur à sertir en aveugle, vous pouvez rapporter un filetage à haute résistance sur un support de faible épaisseur avec un effet supplémentaire de découplage des vibrations et réduction du bruit.

Plus

SITEC® Pin

Découpleur Plug-in.

​​​​​​​
Le SITEC® Pin se compose d'un bouton poussoir en plastique et d'un amortisseur souple. Avec deux géométries en contre-dépouille, cette fixation s'adapte facilement dans un logement de différentes épaisseurs de support sans l'utilisation d'un outil. La fixation se fait en appuyant sur le bouton poussoir.

Plus

SITEC® Clip

Découpleur à clipper pour les assemblages vissés.

Le SITEC® Clip est rapide et facile à installer sur la géométrie de support de votre application. Deux composants de conception identique sont - avec un décalage de 90° - clipsées ensemble dans un logement cylindrique. La vis est introduite à travers la douille métallique du SITEC® Clip et un écrou à souder est fixé à l'arrière de la partie réceptrice.

Plus

SITEC® Spring

Découpleur à ressort pour les assemblages vissés.

Le but de la fixation SITEC® Spring est d'isoler les vibrations. La méthode Vis Double Plug est rapide et l'assemblage est facile. Avec les ressorts sélectionnés, la fixation assemblée individuellement isole ainsi efficacement les vibrations de votre application.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
SITEC®
Fastening elements for vibration and noise decoupling
anglais 01/2023 5390 kB / PDF
anglais 01/2023 5390 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.