Technique de rivetage

HUCK®

Sécurité et performance. Rivets de structure et boulons à sertir HUCK® pour des applications structurelles ou semi-structurelles.

Pour un assemblage haute résistance

Grâce aux rivets de structure et boulons à sertir HUCK®, les applications structurelles soumises à de fortes contraintes peuvent être assemblées de manière permanente.

Les rivets de structure et boulons à sertir sont conçus pour assurer la sécurité et la performance dans les applications structurelles.

Procédé / principe

Les rivets de structure et boulons à sertir HUCK® sont les solutions pour obtenir des assemblages durables dans les applications où la résistance et la sécurité sont des facteurs clés. La gamme d’outils disponible permet une pose rapide, simple et économique des rivets de structure et boulons à sertir.

Domaines d'application

Les fixations HUCK® sont utilisées dans différents secteurs ou applications tels que la fabrication de structures métalliques, d'autobus, de camions et remorques, d'appareils de climatisation et de ventilation et les énergies renouvelables.

Avantages produit
  • Forte résistance à la traction et au cisaillement
  • Excellente résistance aux vibrations
  • Systèmes rapides et faciles à installer
  • Assemblages fiables et sans entretien

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Forte résistance à la traction et au cisaillement

Quelle que soit l'épaisseur du matériau à assembler.

Excellente résistance aux vibrations

La technologie HUCK® a prouvé que les fixations HUCK® ont une très bonne tenue dans le temps, même sous des vibrations extrêmes.

Pose rapide, facile et sure

Sécurité et performance pour les applications exigeantes.

Assemblages fiables et sans entretien

Assemblages robustes et durables pour des structures fortement sollicitées.

Description détaillée

 

Rivets de structure HUCK®

Le rivet de structure aveugle est inséré dans un trou pré-percé. La tête de tige est tirée dans le corps du rivet et est solidement assemblé au composant.
Quand la charge de rupture est atteinte, la tige de traction se rompt lors de l’installation.
La résistance au cisaillement est la combinaison de la résistance de la tige et de la résistance du corps du rivet. Il se produit dans la goupille de cisaillement.
Le corps du rivet bloqué, combiné à la tige résiste aux contraintes axiales, c’est la résistance à la traction.

Processus de pose des rivets de structure HUCK®

Processus de pose pour rivets de structure HUCK®

  1. Tout d'abord le rivet est placé dans le logement et l'outil est placé sur la tige de traction du rivet.
  2. L'outil est activé, la déformation du rivet commence côté aveugle.
  3. L'assemblage est mis sous tension, le mécanisme de verrouillage interne se forme.
  4. Se produit alors la rupture de la tige de traction, l'installation est par conséquent terminée.

 

La technologie des boulons à sertir HUCK®

La tige est insérée dans un trou préparé. La bague est positionnée sur la tige. Une fois que l’outil a été placé sur la tige, il est activé.
Le serrage initial est généré par la tête de tige tirée contre le matériau et par la bague poussée par l’enclume contre l’assemblage.
L’appareil serti la bague, augmentant le serrage. La tige de traction se casse et l’installation est terminée.

La résistance à la traction des boulons à sertir HUCK® dépend de la résistance au cisaillement du matériau de la bague et du nombre de rainures remplies.

Processus de pose des boulons à sertir HUCK®

Processus de pose pour boulons à sertir HUCK®

  1. La tige est placée dans le logement. Puis, la bague est placée sur la tige.
  2. L'outil est ensuite placé sur la tige de traction puis activé. La douille est plaquée contre les pièces à assembler. L'outil va également plaquer la bague contre l'assemblage. La précontrainte est ainsi générée.
  3. L'outil serti la bague sur la tige, ce qui augmente la tension dans l'assemblage.
  4. Se produit alors la rupture de la tige de traction, l'installation est par conséquent terminée.

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Rivet de structure

Magna-Lok®

Ce rivet de structure s’adapte à de grandes variations d’épaisseur d’assemblage.

Plus
Rivet de structure

Magna-Bulb®

La grande empreinte côté aveugle rend ce rivet parfait pour les matériaux d’assemblages à faible résistance.

Plus
Rivet de structure

BOM®

Ce rivet de structure est particulièrement adapté aux applications structurelles exigeantes et est une alternative aux fixations filetées ou au soudage.

Plus
Rivet de structure

Auto-BulbTM

Concevoir le côté aveugle pour faciliter l’emplacement du trou : idéal pour l’assemblage automatisé.

Plus
Rivet de structure

FloorTight®

Fixation spécialiste du revêtement de sol.

Plus
Rivet de structure

HuckLokTM

Une combinaison de large plage de serrage et d'une haute résistance au cisaillement et à la traction.

Plus
Rivet de structure

Magna-Tite

Fixation spécialiste de la toiture.

Plus
Boulon à sertir

BobTail®

Pas de tige de traction pour une solution sans perte de matière et résistante à la corrosion.

Plus
Boulon à sertir

Magna-Grip®

Le boulon à sertir adapté à des épaisseurs d’assemblage variées.

Plus
Boulon à sertir

C50L®

Boulon à sertir de gros diamètre de classe 8.8 pour des applications sous fortes contraintes.

Plus
Boulon à sertir

C6L®

Le C6L® est un boulon à sertir de petit diamètre de classe 5.8, conçu pour des applications non métalliques.

Plus
Boulon à sertir

C120L®

Le C120L® est un boulon à sertir de petit diamètre de classe 8.8 avec une haute résistance à la traction.

Plus
Boulon à sertir

Hucktainer®

Le Hucktainer® est le boulon à sertir dédié à l'assemblage de panneaux composites sur les applications remorques.

Plus

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Rivets de structure, boulons à sertir, outils de pose et groupes hydrauliques pour produits HUCK®
français 06/17 5473 kB / PDF
français 06/17 5473 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.