Technique de rivetage

KAPTI NUT®

Ecrous captifs haute résistance pour tôles métalliques. Pour des écrous sertis de manière permanente sur une tôle par un processus mécanique.

De la productivité en toute simplicité

KAPTI NUT® écrou captif haute résistance pour tôles métalliques.

Le système est particulièrement adapté à des installations multiples dans des tôles minces et peut éventuellement être utilisé dans de l’aluminium et de l’inox en fonction des applications.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

KAPTI NUT® est un système d’écrou captif haute résistance à sertir sous presse. Il est fixé sur une tôle de manière permanente par un processus mécanique de déformation de l’écrou.

Domaines d'application

Le système KAPTI NUT® est particulièrement adapté à des installations multiples dans des tôles minces.

Avantages produit
  • Fonction écrou captif de structure
  • Un côté parfaitement affleurant
  • Opération en un seul coup de presse
  • Assemblage dans des matériaux revêtus
  • Pose multiple en une seule opération
  • Standard en M5, M6, M8, M10

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Process d'installation rapide

Le KAPTI NUT® est pressé à travers le panneau pré-perçé en formant un cône à l'arrière dans la tôle. Puis le KAPTI NUT® est riveté en fond de matrice pour un verrouillage de forme parfait. Cela se fait en un seul coup de presse, ce qui est rapide et facile.

Installation durant le processus de presse

Le KAPTI NUT® peut être installé simultanément avec d'autres opérations de presse comme le pliage ou le poinçonnage.

Fixation taraudée de structure

Le cône formé lors de l'installation rend le panneau rigide et contribue à la performance globale du KAPTI NUT® qui peut être sollicité dans les deux directions.

Pose multiple en une seule opération

Plusieurs KAPTI NUT® peuvent être intallées en une seule opération de presse.

Respectueux de l'environnement

Le processus d'installation ne crée pas de fumées ou de chaleur et nécessite un minimum de consommation électrique.

Description détaillée

 

Processus d'installation

KAPTI NUT® – écrou captif haute résistance - Installation en quatre étapes

Installation en quatre étapes

  1. Positionner le KAPTI NUT® et la pièce dans la presse.
  2. Débuter le processus de pose.
  3. Le KAPTI NUT® utilise la bouterolle pour se sertir sur la tôle et créer le verrouillage de forme.
  4. Les deux parties sont maintenant verrouillées constituant un point de fixation taraudé haute résistance.