eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Rondelles plates

Pièces DIN et standards

Rondelles plates

Nous fournissons la rondelle adaptée à chaque application.

Rondelles plates – DIN 125a.

Répartition des forces

Dans les assemblages vissés, les rondelles répartissent la force de précontrainte sur une plus grande surface

Outre les rondelles simples, il existe de nombreuses sortes de rondelles spéciales (par exemple, coniques ou à languette). Notre gamme comprend également des rondelles de calage, des bagues d’étanchéité, des rondelles de grand diamètre et des rondelles de sécurité.

Procédé et principe

Aperçu des rondelles plates

Principe de fonctionnement

La répartition de la force de précontrainte sur une plus grande surface permet de réduire la pression de surface dans le jeu de séparation. Les phénomènes de tassement et de fluage sont ainsi réduits.  Les rondelles protègent les surfaces sensibles de dommages mécaniques.

Matière

Outre l’acier de différentes classes de dureté, les matières disponibles sont l’acier inoxydable, le plastique, l’aluminium et le laiton. Il convient de veiller à utiliser des rondelles de dureté appropriée, en particulier lors de l’utilisation de vis à haute résistance.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements de surface suivants :

  • Brut
  • Galvanisé
  • Galvanisé et passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de rondelles plates

  • Rondelles de carrosserie

    Les rondelles de carrosserie présentent un très grand diamètre extérieur.
    La force de précontrainte est ainsi répartie sur une plus grande surface. Ces pièces sont utilisées pour les matériaux souples ou les grands trous débouchants.

    Normes

    • B 9022
  • Rondelles concaves

    Les rondelles concaves peuvent être utilisées en combinaison avec des coupelles coniques pour compenser les écarts d’angle entre les axes des vis et les surfaces des pièces de serrage. Si la rondelle est utilisée seule, la forme sphérique doit être mise du côté du jeu d'assemblage (par exemple avec un écrou à embase sphérique).

     

    Normes

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Rondelles convexes

    Les rondelles convexes peuvent être utilisées en combinaison avec des coupelles coniques pour compenser les écarts d’angle entre les axes des vis et les surfaces des pièces de serrage.
    Si la rondelle est utilisée seule, la forme sphérique doit être mise du côté du jeu d'assemblage (par exemple par un cône sur la fixation).

    Normes

    • DIN 6319 C
  • Rondelles de calage

    La combinaison de rondelles de calage de dimensions appropriées compense le jeu axial indésirable. Pour ce faire, les rondelles de calage sont disponibles dans des épaisseurs finement étagées.

    Normes

    • DIN 988
  • Rondelles

    Les rondelles répartissent les forces sur une plus grande surface. La pression de surface dans le jeu de séparation est réduite. Dans le même temps, cela protège la surface de la pièce, car le mouvement relatif entre la fixation et la pièce ne se produit uniquement que dans le jeu d’assemblage entre la rondelle et la fixation.

    Normes

    • DIN 125 A similaire à ISO 7089/7090
    • DIN 125 B similaire à ISO 7089/7090
    • DIN 126 similaire à ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 similaire à ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 similaire à ISO 7092
    • DIN 440 R similaire à ISO 7094
    • DIN 440 V similaire à ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 similaire à ISO 7093
  • Rondelles de fermeture

    Les rondelles de fermeture sont utilisées pour obturer des trous par emmanchement. Ce ne sont pas des éléments de fixation à proprement parler.

    Normes

    • DIN 470

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous