eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Pièces DIN et standards

Autres écrous

A chaque application sa solution adaptée : nos écrous couvrent de nombreux domaines d'application.

Écrous à oreilles – DIN 315

De nombreux concepts d'entraînement et mécanismes de fonctionnement sont disponibles

Outre les différences au niveau de l'entraînement de la force, comme par exemple pour les têtes à oreilles ou moletées, il existe également différents mécanismes de fonctionnement pour sécuriser la vis, comme pour les écrous à clip. La conception spécifique de l’écrou permet de réaliser des assemblages vissés fiables qui répondent à vos besoins individuels.

Procédé et principe

Aperçu des autres écrous

Matière

Les diverses versions de produits sont proposées dans différents aciers, y compris l'acier inoxydable.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Galvanisé
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types d’écrous

  • Écrous à enfoncer (à griffes)

     

    Les écrous à enfoncer sont avant tout utilisés dans les constructions en bois. L’écrou est enfoncé dans un trou pré-percé et les griffes situées sur la partie latérale inférieure se plantent dans le matériau. Grâce à cela, un filetage métallique peut être rapidement introduit dans le matériau. Le principal avantage des écrous à enfoncer est qu'il n'y a pas de limites à des vissages répétitifs. Ce produit est adapté, par exemple, aux meubles en bois, qui doivent pouvoir être montés et démontés à plusieurs reprises. La surface d'appui plate permet, en outre, une finition quasi affleurante avec le bois, de sorte qu'il n'y a pas ou peu de dépassement.

    Normes

     

    • B 65080
  • Écrous à oreilles

    Les écrous à oreilles se serrent et se desserrent manuellement de par leur configuration géométrique (oreilles).
    La forme de l’oreille varie cependant ; il existe une forme américaine, angulaire, et une forme allemande, ronde. Ces écrous sont principalement utilisés dans des assemblages où une application de force minimale est requise, ou pour des applications dans lesquelles les assemblages doivent être fréquemment serrés ou desserrés manuellement.

    Normes

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Écrous moletés

    Les écrous moletés sont striés sur le pourtour du corps de l'écrou. Ce moletage a la même fonction que les oreilles de l’écrou à oreilles : il permet de serrer et desserrer l’écrou à la main. Les domaines d'application sont très variés et offrent une solution adéquate dans différentes applications industrielles, notamment pour réaliser des fonctions de serrage ou lorsqu'un réglage fin régulier est nécessaire.

    Normes

     

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Écrous à anneau

    Les écrous à anneau permettent de soulever, de transporter ou d’arrimer des charges. Les écrous à anneau sont vissés sur un boulon qui est monté sur la charge à soulever. Un crochet peut ensuite être fixé sur l’anneau de l’écrou pour le levage de la charge. Les anneaux de levage sont spécifiés dans la norme DIN 582 et doivent être forgés pour supporter les charges élevées. Ces éléments sont également spécifiés dans la directive machines 2006/42/CE et sont considérés comme des composants de sécurité. Par conséquent, les spécifications et les instructions d’utilisation doivent être strictement respectées.

    Normes

     

    • DIN 582
  • Écrous fendus

    Les écrous fendus se caractérisent par une fente sur le bord supérieur, pour le montage ou le démontage. La fente du bord supérieur est conçue pour limiter le dévissage non autorisé de l’écrou, puisqu'un tournevis spécial pour écrous fendus selon la norme DIN 31156 est à utiliser. Par la réalisation d'un perçage latéral, il est possible d'installer, en plus, une goupille ou un scellé le long de la fente, et ce afin de renforcer la fonction de sécurisation.

    Normes

     

    • DIN 546
  • Écrous tendeurs

    Les écrous tendeurs sont utilisés dans les tendeurs, qui servent ensuite à tendre des crochets ou des morceaux de fil de fer avec un filetage pour stabiliser la construction. Les crochets ou œillets sont fixés de part et d’autre de l’écrou et les crochets sont tendus en serrant l’écrou. Comme les crochets et les œillets ont chacun un filetage à droite et un filetage à gauche, cette propriété est également transférée à l’écrou tendeur

    Normes

     

    • DIN 1478
    • DIN 1479

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les écrous ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous