Histoire d'un succès
kessler systems
Collage fiable des fixations ONSERT® dans les écrans tactiles
Kessler Systems et Böllhoff collaborent
Kessler Systems utilise nos fixations ONSERT® pour la fabrication d’écrans tactiles de systèmes de distribution d’outils. Expert en plaques conductrices, composants électroniques, systèmes et outils, Kessler Systems a produit plus de sept millions de pièces et réalisé plus de 1 000 projets dans le monde entier depuis sa création en 2010.
Situation de départ
Fixation d’écrans sur des systèmes de distribution d’outils
L’un des clients de Kessler Systems est Gühring KG, l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’outils rotatifs de précision pour l’usinage des métaux. Son portefeuille comprend également des systèmes de gestion d’outils. Les systèmes de distribution d’outils basés sur les technologies de l’information, relient la production aux technologies de l’information, augmentant ainsi l’efficacité et la flexibilité. Le logiciel de gestion d’outils intégré de Gühring est facile à utiliser grâce à l’écran tactile fixé sur le système de distribution d’outils.
Kessler Systems installe ces écrans dans le cadre de ses propres processus de production. Des éléments d’assemblage fiables sont nécessaires pour fixer les deux moitiés de l’écran. Pour soutenir la conception de l’écran tactile, elles ne doivent pas être visibles sur la surface du verre. Il doit également être facile de visser l’écran fini au boîtier du système de distribution de matériaux.
Pour les grandes surfaces vitrées ou les écrans tactiles, les éléments utilisés doivent également être posés de manière flexible et efficace.
Solution
ONSERT® - collage d’éléments de fixation
Les éléments d’assemblage ONSERT® Smart dotés d’une base en plastique transparente sont collés sur la pièce du client avec une colle photopolymérisable. Les aspects les plus importants sont les temps de cycle courts, le respect des matériaux et la flexibilité des éléments d’assemblage utilisés.
La technologie ONSERT® permet de coller divers éléments d’assemblage sur une large gamme de matériaux. En tant que spécialistes des systèmes d’assemblage mécanique, Böllhoff et DELO (l’expert en technologie de collage intelligente) ont développé un nouveau système de fixation qui associe le meilleur des deux mondes.
Résultat
Fixation fiable des moitiés d’écran
Grâce à l’ergonomie de l’ONSERT® Portable et à ses temps de durcissement courts, Kessler Systems traite efficacement les petites comme les grandes quantités. Environ 10 000 éléments d’assemblage ONSERT® Smart (dimensions M6 x 18) sont installés chaque année dans les écrans de systèmes de distribution d’outils.
Avantages client
- Capacité de charge mécanique totale immédiatement après l’irradiation (4 secondes)
- Les éléments de fixation ne se voient pas sur la face visible
- L’assemblage ONSERT® ne nécessite pas de perçage de la surface du verre
- Peut être posé manuellement ou automatiquement
Lire la suite
Téléchargements
Vous êtes intéressé(e) par l’ONSERT® ? Téléchargez de plus amples informations ici.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Vous avez des questions ou un projet en cours ?
Faites-le nous savoir et nous vous contacterons
Contactez-nous