Actualités – 23.04.2019

Ecrou et goujon à sertir RIVKLE® : une nouvelle vidéo disponible

Découvrez la technologie RIVKLE® dans une vidéo ludique accessible à tous.

Motion Design RIVKLE® en 8 langues

Ecrou et goujon à sertir RIVKLE® : une technologie accessible à tous.

Découvrez la technologie de notre première famille de produits : les écrous et goujons à sertir RIVKLE® à travers une vidéo explicative très ludique.

Parabole Böllhoff

 

Une vidéo à la portée de tous

Grâce à ce motion design réalisé en 8 langues, n’importe quelle entreprise à travers le monde peut en apprendre sur la technologie de l’écrou et du goujon à sertir RIVKLE®.

Que le spectateur soit une personne qui découvre la technologie pour la première fois ou qu'il soit un connaisseur de celle-ci, cette vidéo permet de connaître la fonction principale d'un RIVKLE®, dans quelles conditions l’utiliser et comment l’installer.
Ce motion design montre également les fonctions additionnelles et l’immensité des possibilités que l’on peut avoir avec le RIVKLE® : entretoise, joint d’étanchéité, tête plate, tête fine, fut rond, fut octogonal, etc.


Des applications (barres de toit, bac batterie pour véhicules électriques, etc.) aux fonctions additionnelles, en passant par les solutions de pose (manuelle, électroportatives et automatiques robotisées), ce motion design est un concentré d'information à retenir pour tout projet d'assemblage.


Pour découvrir les autres applications des écrous et goujons à sertir RIVKLE®, pour tous secteurs d'activité (automobile, aéronautique, industrie générale, ferroviaire, énergies renouvelables, etc.), rendez-vous sur la page produit RIVKLE®.

Cette première vidéo est dédiée au marché automobile et met en valeur le savoir-faire Böllhoff sur cette technologie parfois mal connue (particulièrement en Asie). Elle est déjà disponible en 8 langues et devrait être la première d’une série dédiée à la technologie.

Les langues disponibles sont

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous appeler.

Ecrou et goujon à sertir RIVKLE®, une technologie d'assemblage performante

01:55

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.