eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Renforcement de taraudages

HELICOIL®

Capacité de charge et précision au plus haut niveau. Les filets rapportés HELICOIL® pour des assemblages vissés solides.

Filet rapporté HELICOIL®

Pour des fixations à haute résistance

Les filets rapportés HELICOIL® créent des assemblages résistants

Les filets rapportés HELICOIL® sont fiables depuis plus de 65 ans. Ils sont disponibles en version Free Running et Screwlock. Il n’y a pratiquement aucune tâche que cette technologie d'assemblage ne puisse accomplir.

Les plus

Avantages de l’HELICOIL®

  • Durabilité

    Les propriétés élastiques du filet rapporté HELICOIL® permettent de répartir uniformément les tensions d'assemblage. Résultat : Un montage vissé de meilleure qualité comparé à un montage vissé sans l’HELICOIL®.

  • La solution pour les constructions légères

    Parfait pour les constructions légères, l’HELICOIL® combine des exigences minimales en matière d’espace avec une capacité de charge élevée. Vous pouvez utiliser des vis à haute résistance de manière optimale dans des matériaux à faible résistance à la traction. Le fait qu’il y ait moins de points d’assemblage et que les dimensions des vis soient réduites permet de réduire la quantité de matériau, l’espace d’installation et le poids.

  • Résistance à l’usure

    Les filets rapportés HELICOIL® sont résistants à l’abrasion. Le procédé de laminage utilisé pour former les HELICOIL® garantit une excellente résistance ainsi qu'une capacité de charge accrue. Le niveau de frottement réduit et constant permet d'atteindre une force de tension supérieure et plus précise lors d'un vissage répétitif avec le même couple de serrage.

  • Frottement du filetage

    L’HELICOIL® réduit le frottement du filetage et sa dispersion. Cela signifie que pour une application de serrage de vis à couple contrôlé, la force de pré-charge de la vis peut être ajustée plus précisément, c’est-à-dire que la limite d’élasticité de la vis est utilisée plus efficacement.

  • Durabilité

    Les spires polygonales de l’HELICOIL® Screwlock se traduisent par une capacité de serrage par friction élevée et donc par un effet anti-dévissage intégré. Il n’est pas nécessaire de freiner I’assemblage au moyen d’éléments supplémentaires tels que des goupilles fendues, des fils-freins ou des rondelles.

Procédé et principe

Filetage à haute résistance

Le renforcement et la réparation des filetages sont des termes indissociables de notre marque HELICOIL®.

Utilisez l’HELICOIL® partout où des matériaux à faible résistance au cisaillement, tels que l’aluminium ou les alliages d’aluminium et de magnésium, sont utilisés. Dans ces applications, les filets rapportés HELICOIL® génèrent des filetages résistants à la chaleur, à l’usure et à haute résistance de la plus haute précision. Il n’y a pas d’usure interne du filetage, même en cas d’utilisation fréquente.

Schéma de la répartition de la charge et de la tension dans une fixation - avec et sans l’HELICOIL®
Répartition de la charge et de la tension dans une fixation - avec et sans l’HELICOIL®

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits HELICOIL®

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Ce filet rapporté allie les avantages de l’HELICOIL® Plus et de l’HELICOIL® Tangfree. Il y a un entraîneur, mais il n’est pas nécessaire de le rompre et de le retirer. Le temps de pose est ainsi réduit d’environ 20 %. Chaque filet rapporté, dont le profil losange est formé avec précision, est à l’état libre. Le résultat est un filetage interne à la cote exacte, y compris le dernier filetage qui peut dans tous les cas être vissé.


    Tout comme l’HELICOIL® Plus, l’HELICOIL® Smart est doté d’une amorce de filetage spéciale qui facilite son installation dans un filetage de maintien.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    Le filet rapporté hélicoïdal, dont le profil losange est formé avec précision, est à l’état libre, tour après tour. Cela permet d’obtenir un filetage intérieur à la cote exacte qui peut être utilisé des deux côtés.

    La stabilité dimensionnelle du filetage ISO est conforme à la norme DIN 13 et à la classe de tolérance 6H ainsi qu’à la classe 4H pour des exigences particulières, et répond aux exigences des normes internationales.

    Les avantages des systèmes HELICOIL® Plus sont particulièrement visibles dans le domaine de l’usinage et de l’outillage, car ils permettent de réduire considérablement les temps de pose.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Ce filet rapporté présente en outre une surface de serrage pour un effet anti-dévissage intégré. Une ou plusieurs spires polygonales ont un effet de serrage sur les flancs de la vis installée. Les couples de serrage définis répondent aux exigences des normes internationales.

    Nous pouvons adapter ces couples de serrage à vos besoins au cas par cas, par exemple pour la fixation de vis de réglage.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    Le filet rapporté sans entraîneur. Vous n’avez pas besoin d’entraîneur pour poser ces filets rapportés. Il n’est donc pas nécessaire de rompre et de retirer l’entraîneur.

    L’HELICOIL® Tangfree Free Running se pose et s’insère comme une vis. À l’état libre, tour après tour, le filet rapporté HELICOIL® Tangfree Free Running est un filetage intérieur à la cote exacte qui peut être utilisé des deux côtés pour des assemblages vissés sûrs et très résistants.

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock

    L’HELICOIL® Tangfree Screwlock présente une surface de serrage qui assure un effet anti-dévissage intégré. La fonction anti-dévissage est assurée par une ou plusieurs spires polygonales qui ont un effet de serrage sur les flancs de la vis installée. Grâce au blocage par friction élastique, les couples obtenus sont similaires à ceux de la norme ISO 2320. Les couples de serrage définis sont conformes aux conditions techniques de livraison prescrites dans les normes internationales.

    L’HELICOIL® Tangfree Screwlock est utilisé principalement dans l’industrie aéronautique.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    Le filet rapporté a un profil losange formé avec précision et est à l’état libre tour après tour.

    La stabilité dimensionnelle du filetage ISO est conforme à la norme DIN 13  et à la classe de tolérance 6H, ainsi qu’à la classe 4H pour des exigences particulières, et répond aux exigences des normes internationales.

    Vous pouvez également utiliser l’HELICOIL® Classic comme variante du Screwlock, qui présente une surface de serrage pour un effet anti-dévissage intégré.

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Ce filet rapporté présente en outre une surface de serrage pour l’anti-dévissage.

    Grâce au blocage par friction élastique, les couples obtenus sont similaires à ceux de la norme ISO 2320. Les couples de serrage définis sont conformes aux conditions techniques de livraison prescrites dans les normes internationales. Les couples de serrage peuvent également être ajustés au cas par cas en fonction de l’application, par exemple pour la fixation de vis de réglage. Les filets rapportés HELICOIL® Classic Screwlock ne doivent être utilisés qu’avec des vis de classe de résistance supérieure (à partir de 8.8).

Vidéos

La technologie HELICOIL®

Trouvez la solution adaptée à votre secteur d’activité

Applications industrielles

Que ce soit sur la route, dans les airs, sur terre ou en mer, Böllhoff a les assemblages parfaits pour chaque secteur d’activité.

Systèmes d’assemblage HELICOIL®

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous