BÖLLHOFF a conçu une nouvelle fixation à surmouler, dédiée aux applications structurelles et semi-structurelles en composites, l’IMTEC® HR. L’IMTEC® HR signifie In-Moulding TEChnology High Resistance.
BÖLLHOFF a conçu une nouvelle fixation à surmouler, dédiée aux applications structurelles et semi-structurelles en composites, l’IMTEC® HR. L’IMTEC® HR signifie In-Moulding TEChnology High Resistance.
Cette technologie innovante est la version haute résistance de l’IMTEC® CF pour les pièces en composites. Le design spécial de l’IMTEC® HR permet un ancrage mécanique dans les matériaux composites et remplace les fixations lourdes généralement nécessaires pour permettre le juste niveau de résistance mécanique. Il est compatible avec la plupart des fibres et matrices utilisées dans les composites thermodurcissables et thermoplastiques. Cette solution lightweight est recommandée pour l’assemblage de parties semi-structurelles et structurelles comme les ouvrants (charnières de portes, portes, hayons), les planchers composites et les structures de sièges.
L’IMTEC® HR est une solution adaptée à la fixation des charnières métalliques sur un hayon en composite.De manière standard, les charnières sont fixées aux hayons à l’aide de romaines. Ces romaines, placées à l’arrière du composite forment un contre appui permettant de visser la charnière sur le hayon. Les romaines sont souvent des pièces lourdes, non optimisées ou non standardisées qui sont rapportées après moulage du hayon par rivetage, collage ou vissage.Pour optimiser le process d’assemblage charnières/hayon, la technologie IMTEC® HR est idéale. Inutile d’utiliser des romaines. L’IMTEC® HR est surmoulé directement lors de la fabrication du hayon à épaisseur de composite constante. La charnière peut ensuite être directement vissée sur le hayon. Le process se passe d’une opération de reprise pour fixer une romaine.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTEC® HR Fixation à haute résistance mécanique pour matériaux composites
|
français | 02/2018 | 1045 kb / PDF | ||||
IMTEC® Inserts filetés métalliques surmoulés
|
anglais | 04/19 | 615 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.