eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sertissage

RIVKLE®

Systèmes de pose pour écrous et goujons à sertir

RIVKLE® B2007– Outil de pose sans fil pour la pose d’écrous et de goujons à sertir RIVKLE® (de M3 à M10)

Outils de pose manuels et automatisés

Apport d'un taraudage mâle ou femelle sur des pièces de faible épaisseur

Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® sont les solutions les plus polyvalentes pour ajouter un filetage ou un taraudage réutilisable et résistant, notamment lorsqu'un taraudage n’est pas envisageable en raison de l’épaisseur insuffisante du support. Pour garantir une pose optimale, nous proposons une large gamme d’outils allant de la pose manuelle à la pose automatisée.

Procédé et principe

Technologie de pose RIVKLE®

Processus de pose avec accès d'un seul côté

Les appareils de pose böllhoff utilisent la méthode de pose à la traction pour sertir les composants d’assemblage RIVKLE®.

L’ensemble de nos appareils de pose utilisent aujourd’hui la pose à l’effort. Cette méthode de pose consiste à venir appliquer un effort de traction afin de créer la déformation du RIVKLE®.

Elle évite le risque de mauvais sertissage lors de variations d'épaisseur de l'application.

Écrous à sertir RIVKLE®Le processus de sertissage

Pose à l'effort

Avec le procédé de la pose à l'effort, l’outil de pose génère un effort de sertissage unique sur l’ensemble de la plage de fonctionnement.

Il n'est pas nécessaire de modifier le réglage de l'outil lorsque l'épaisseur à sertir varie ou que le composant varie tant qu'il reste au même diamètre. 

Bénéfices

  • Procure une qualité de pose constante notamment pour les applications dont l’épaisseur peut varier
  • Permet l’utilisation de moyens de contrôle préventifs
  • Réglage des appareils de pose simple et rapide
  • Evite la détérioration de l’appareil de pose ou du RIVKLE® en cas de second cycle de sertissage
  • Augmente la durée de vie des tiges de traction

Notice d’utilisation

Forum technique

Vous recherchez la notice d’utilisation d’un outil spécifique ou vous souhaitez savoir comment entretenir votre machine ? Toutes les informations utiles sont à portée de clic.

Vers la notice d’utilisation de notre RIVKLE®

Trouvez la solution adaptée à votre application

Outils de pose manuels pour le RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Outil hydraulique pour poinçonnage hexagonal et pose d'écrous à sertir RIVKLE® de M5 à M8.

    Utilisation

    • Poinçonnages et poses individuelles

    Caractéristiques techniques

    • Course de pose maxi : 7 mm
    • Outillages inclus
    • Épaisseur de la pièce à poinçonner : tôles en acier et en aluminium de 0,5 à 2,5 mm maxi
    • Poids : 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Mode de fonctionnement

    Pose et dépose grâce à la fonction de cliquet

    Utilisation

    • Pour de petites quantités et pour les réparations

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 2 RIVKLE®/minute
    • Poids : 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Mode de fonctionnement

    Pose et dépose du rivet par écrou moleté. Compression par effet de levier de l’outil manuel.

    Utilisation

    • Montage individuel

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 4 RIVKLE®/minute
    • Poids : 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Mode de fonctionnement

    Pose et dépose du rivet avec broche de perçage. Rivetage par effet de levier optimal. Réglage pratique et rapide de la course.

    Utilisation

    • Production en petite série

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 5 RIVKLE®/minute
    • Poids : 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Mode de fonctionnement

    Pose et dépose du rivet avec manivelle. Compression par un léger effet de levier grâce à la pompe hydraulique intégrée.

    Utilisation

    • Montage individuel

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 4 RIVKLE®/minute
    • Poids : 2,7 kg

Outils de pose mécaniques pour RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Appareil de pose oléopneumatique de nouvelle génération pour écrous et goujons à sertir RIVKLE®

    Mode de fonctionnement

    • Pose par force : ajustement/contrôle unique du diamètre du RIVKLE®
    • Vissage du RIVKLE® sur le mandrin par un système « push/pull »
    • Actionnement de la gâchette : pose et dévissage automatique

    Utilisation

    • Production à grande échelle
    • Raccord d’air centré pour droitiers et gauchers

    Caractéristiques techniques

    • Course maximale : 7,0 mm
    • Force de pose maximale : 18 kN (acier M3 à M8)
    • Pression d’air de fonctionnement : 5,5 bar min à 6,5 max
    • Poids sans outillage : 2,0 kg
    • Niveau sonore : < 70 dB (A)
    • Cadence de production : 36 RIVKLE® /min
    • Fréquence de maintenance : 250 000 cycles
    • Méthode de vissage : push/pull
    • Séquence de réglage : pose et dévissage automatique
    • Bouton de dévissage manuel
    En savoir plus sur l'outil
  • RIVKLE® NEO B107

    Le nouvel appareil de pose sur batterie RIVKLE® a été pensé et conçu pour être innovant, rapide et équilibré.

    Propriétés spécifiques Böllhoff

    • Ergonomie optimisée grâce à la présence de deux moteurs parfaitement répartis permettant un équilibre optimal de l’appareil
    • Appareil de pose rapide permettant de poser 32 RIVKLE® par minutes*
    • Nouvel ajustement automatique du vissage garantissant la perpendicularité du RIVKLE® par rapport à la tige de l’appareil de pose
    • Changement rapide de la batterie (standard Makita®)

    Caractéristiques techniques

    • Méthode de sertissage par pose à l’effort
    • Effort de pose maximal 18kN (de M3 à M8 acier)
    • Poids avec batterie et sans outillage de 2.27 kg
    • Course maximale de 7.5 mm
    • Cadence de production 32 RIVKLE® par minutes*
    • Nouveau mode de vissage avec ajustement automatique
    • Dévissage automatique
    • Bouton de dévissage manuel
    • Batterie Makita liyhium-Ion 1.5 Ah, 18v
    • Réglage de la force de verrouillage à partir de l’appareil
    • Éclairage LED

    *Selon procédure Böllhoff

    En savoir plus
  • RIVKLE® NEO B109

    Le nouvel appareil de pose sur batterie premium RIVKLE® avec contrôle du procédé de pose intégré.

    Mode de fonctionnement

    • Contrôle du procédé de pose directement intégré à l’appareil
    • Validation de la conformité de pose
    • Contrôle de la qualité de pose à 100%

    Propriétés spécifiques Böllhoff

    • Validation de la conformité de pose en contrôlant course, plaquage et effort de pose
    • Archivage des paramètres de toutes les poses de l’appareil
    • Compteur de pose des RIVKLE® posés
    • Édition des rapports d’erreur
    • Interface intuitive avec l’application Neosoft
    • Gestion des programmes de pose directement sur l’appareil
    • LED arrière informative 

    Caractéristiques techniques

    • Méthode de sertissage par pose à l’effort
    • Effort de pose maximal 18kN (de M3 à M8 acier)
    • Poids avec batterie et sans outillage de 2.27 kg
    • Course maximale de 7.5 mm
    • Cadence de production 32 RIVKLE® par minutes*
    • Nouveau mode de vissage avec ajustement automatique
    • Dévissage automatique
    • Bouton de dévissage manuel
    • Batterie Makita liyhium-Ion 1.5 Ah, 18v
    • Réglage de la force de verrouillage à partir de l’appareil
    • Éclairage LED 

    *Selon procédure Böllhoff 

    En savoir plus
  • RIVKLE® B2007

    La conception sans fil du RIVKLE® B2007 le rend très flexible. La technologie Li-ion garantit un temps de fonctionnement adéquat.

    Utilisation

    • Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles.

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 24 RIVKLE®/minute
    • Course de pose maxi : 8 mm
    • M3 – M10 en acier
    • Pression de réglage maxi : de 3,000 kN à 22,000 kN
    • Poids : 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Outil hydraulique/pneumatique multidimensionnel pour la pose d’écrous et de goujons à sertir RIVKLE®

    Mode de fonctionnement

    Pose d’écrous et de goujons à sertir par automatisation tactile.
    Processus de rivetage avec un seul commutateur d’actionnement. Dispositif de contrôle de la pression d’installation. Réglage de la pression par code couleur.

    Utilisation

    • Production en moyenne et grande série

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 32 RIVKLE®/minute
    • Course de pose max. : 7 mm
    • M4 - M10 acier ; M5 - M12 aluminium ; M4 - M8 acier inoxydable
    • Pression de réglage max. : 21 000 N
    • Poids : 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Outil hydraulique/pneumatique multidimensionnel pour écrous et goujons à sertir RIVKLE® PN

    Mode de fonctionnement

    • Pose des écrous et goujons à sertir par automatisation tactile - processus de rivetage avec un seul commutateur d’actionnement.
    • Dispositif de contrôle de la force d’installation.
    • Contrôle de la force pendant la pose, réglage de la force par code couleur.

    Utilisation

    • Production en moyenne et grande série

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 15 RIVKLE®/minute
    • Course de pose max. : 14 mm
    • M4 - M8 acier
    • Pression de réglage max. : 14 500 kN
    • Poids : 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Outil hydraulique/pneumatique multidimensionnel pour écrous et goujons à sertir RIVKLE® PN

    Mode de fonctionnement

    • Pose des écrous et goujons à sertir par automatisation tactile – processus de rivetage avec un seul commutateur d’actionnement.
    • Dispositif de contrôle de la force d’installation.
    • Contrôle de la force pendant la pose, réglage de la force par code couleur.

    Utilisation

    • Production en moyenne et grande série

    Caractéristiques techniques

    • Capacité : jusqu’à 14 RIVKLE®/minute
    • Course de pose max. : 14 mm
    • M8 et M10 acier et acier inoxydable
    • Pression de réglage max. : 25 000 kN
    • Poids : 3,1 kg

Outils de pose automatisés pour RIVKLE®

  • RIVKLE® Automation E

    Mode de fonctionnement 

    Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® sont d’abord alimentés par un bol vibrant. Ce système de pose électrique permet une installation automatisée d’écrous et goujons à sertir, la tête de pose étant surveillée par notre nouveau logiciel HMI basé sur le web. La tête offre une orientation hexagonale automatisée et une compensation de défaut d’alignement des trous pour une présentation et une insertion correctes. La gestion électronique des paramètres de pose assure une maîtrise précise pour un résultat de pose optimisé. La méthode de fonctionnement de ces systèmes garantit une pose précise et rapide de Bölhoff RIVKLE®, avec un suivi complet de la commande du processus et une répétabilité optimale.  

    Caractéristiques techniques  

    • Méthode de pose : Pose par force   
    • Poids : 45 kg (tête + amortisseur + chargeur)   
    • Alimentation : Électrique   
    • Capacité de pose : 5 à 30 kN (acier jusqu’à M10)   
    • Course de pose : 9 mm   
    • Contrôle de processus : 100 % de la course et de la force   
    • Système d’alimentation RIVKLE® : Alimentation automatique par soufflage   
    • Rapport de production maximal (RIVKLE®/min) : 10
  • RIVKLE® EPK

    Mode de fonctionnement

    Outil à régulation de pression et de contrôle de la course pour un contrôle de qualité complet du processus de rivetage, avec signal d’avertissement de défaut. Pose du RIVKLE® grâce à l’automatisation tactile sur la broche et dépose automatique après le rivetage.

    Variantes

    • RIVKLE® EPK dans les versions EPK C (de M4 à M10) ou EPK HP (de M8 à M14)
    • EPK C avec tête de pose à pistolet ou à barre
    • EPK HP avec tête de pose à barre ; version EPK C avec force de rivetage accrue.

    Utilisation

    • Production en grande série
    • Normes de qualité élevées
    • Pièces de sécurité
    • Obligation de documentation
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Mode de fonctionnement

    Cette tête de sertissage est adaptée à la pose automatisée d’écrous et de goujons à sertir. Les rivets aveugles RIVKLE® sont alimentés par des convoyeurs à spirale vibrante ou d’autres systèmes de distribution. Le contrôle du processus est intégré. Les écrous et goujons à sertir RIVKLE® à tige hexagonale peuvent être introduits facilement et directement dans toutes les positions spatiales, même à l’envers.

    Caractéristiques techniques

    • Temps de chargement : env. 2,8 secondes
    • Processus de rivetage : env. 2 secondes
    • Course de pose max. : 28 mm
    • Force de pose max. : de 5 000 à 32 000 kN
    • Poids : 23 kg

Accessoires

  • RIVKLE® FC340

    Adapté aux outils de pose : RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Propriétés

    • Plage de mesure : de 0 à 40 kN
    • Précision de mesure : ± 3 %
    • Domaine d’application : de M3 à M16

    Avantages

    • Fonctionnement simple : un cycle de rivetage → affichage de la force de rivetage
    • Aucune configuration n’est nécessaire
    • Compatible avec tous les outils de pose RIVKLE® à force contrôlée

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous