Actualités – 21.11.2018

Nouveau centre logistique en France

Première pierre posée pour le nouveau Centre Logistique dans le Parc d'activités Alpespace

Un de plus ! Après l'inauguration du 5e bâtiment pour les outils de pose pour écrous à sertir, le 6ème bâtiment est déjà en construction !

Il sera le nouveau centre logistique pour expédier à travers le monde entier nos systèmes et composants d’assemblages, notamment ceux produits en France.

Parabole Böllhoff

 

En présence d’élus locaux et des membres des directions française et allemande, dont M. W.A.BÖLLHOFF (à gauche sur la photo), la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le mercredi 26 septembre 2018.

L'entité France du Groupe Böllhoff se dote ainsi d'un bâtiment de 8.500 m² dédiés aux activités logistiques (réception, stockage et expéditions) lui permettant d'accompagner les perspectives de croissance, via un centre logistique moderne et flexible, 2,5 plus grand que l'actuel.

Implanté dans le Parc d'Activités d'Alpespace, le terrain d'une surface totale de près de 37.000 m² offre également une réelle capacité d'extension future et souligne pleinement le souhait du Groupe Böllhoff de poursuivre ses investissements en France.

Rendez-vous à la sortie de l'été 2019 pour la mise en service opérationnelle de ce centre logistique.