Actualités – 08.01.2018

HUCK®

Du nouveau pour le rivetage. Sécurité et performance pour les applications structurelles soumises à de fortes contraintes.

Pour des assemblages permanents haute résistance

Böllhoff complète son offre de rivets aveugles RIVQUICK® en proposant les rivets de structure et boulons à sertir HUCK®.

Ils sont conçus pour assurer sécurité et performance dans des applications structurelles soumises à de fortes contraintes.

Extension de l‘offre de rivetage RIVQUICK®

 

BÖLLHOFF propose la gamme de rivetage HUCK®, composants et outils de pose associés

Böllhoff renforce son leadership sur le marché français des fixations en complétant sa gamme de rivets aveugles RIVQUICK® avec les rivets de structure et boulons à sertir HUCK®.
La gamme HUCK® comprend des rivets de structures, des boulons à sertir et une ligne complète de riveteuses pneumatiques et hydrauliques. Les rivets de structures et boulons à sertir ont été conçus pour offrir des solutions de fixation permanentes et résistantes aux vibrations grâce à leurs propriétés de résistance au cisaillement et à la traction.
Cette gamme de fixations convient aux applications structurelles en offrant une alternative propre et sûre à la soudure. Les rivets de structures HUCK® offrent des avantages que d'autres systèmes n'ont pas, tels qu'une pose rapide et simple qui ne requiert aucune maintenance.
Actuellement, les rivets de structures HUCK® sont utilisés pour différentes applications de l'Industrie telles que : camions, autobus, trains, automobiles, équipements de ventilation et de réfrigération, satellites, armoires électriques, façades d'édifices, ponts, mobilier urbain, containers maritimes et aériens. Ils conviennent à toutes applications qui requièrent des fixations de grande résistance et doivent répondre à des exigences spéciales.
 

L'offre de rivetage RIVQUICK® comprend aussi désormais des rivets à répétition BÖLLHOFF.

Les rivets à répétition RIVQUICK® sont une technologie de fixation qui permet d'améliorer la productivité. Le système est constitué de plusieurs rivets préchargés sur une tige prête à être introduite à l'intérieur du nez de l'appareil. Ce système de fixation semi-automatique permet de poser en continue 70 rivets par minute.

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Rivets de structure, boulons à sertir, outils de pose et groupes hydrauliques pour produits HUCK®
français 06/17 5473 kB / PDF
français 06/17 5473 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.