eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff France
  2. Actualités du groupe Böllhoff
  3. Gamme SNAPLOC® Standard – Sélection rapide. Fixation sûre.

23/09/2026|Produits et services

Gamme SNAPLOC® Standard – Sélection rapide. Fixation sûre.

La nouvelle gamme SNAPLOC® Standard : compatibilité garantie, disponible en stock, sans outil.

SNAPLOC® ball stud and coupling as plug-in connection for series production applications

Nouveauté dans la boutique en ligne : gamme SNAPLOC® Standard

Gamme standard SNAPLOC®

La nouvelle gamme Standard facilite le choix des raccords enfichables assurant l'isolation contre les vibrations et le bruit.

Choisissez rapidement. Connectez-vous en toute sécurité.

Les rotules et les raccords dotés de billes de même diamètre sont garantis compatibles et peuvent être assemblés rapidement.

Idéal pour les capots, les pièces d'habillage, les trappes d'entretien et les composants vibrants tels que les actionneurs, les ventilateurs et les pompes. Il suffit de les emboîter et de les séparer lorsque cela est nécessaire, sans outils.

  • 8 variantes de rotules et 21 variantes de raccords
  • Disponibles en stock sous quelques jours
  • Unité d'emballage standard : 250 pièces par carton
  • Forces d'arrachement graduées d'environ 35 N à 190 N
Programme SNAPLOC® Standard – Standardisé. Flexible. Disponible rapidement.Good2Know

Sélection rapide. Disponible immédiatement. Désormais disponible dans la boutique en ligne.

Cela pourrait également vous intéresser