Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Riparazione di filettature

Soluzioni di riparazione

Per filettature difettose, componenti a parete sottile e con alte temperature

Riparazione di filettature HELICOIL®

Facile – intelligente – veloce

Perché sostituire un componente quando lo puoi riparare?

Il vecchio ritorna nuovo. Le nostre varie soluzioni di riparazione sono un’alternativa di qualità elevata. Facili, veloci e notevolmente migliorate. Riparando, risparmi denaro oltre a proteggere l’ambiente.

Procedimento e principio

Riparazione di filettature con HELICOIL®

Una coppia di serraggio eccessiva, corrosione e perfino usura: queste sono solo alcune delle cause che danneggiano le filettature.
I filetti riportati HELICOIL® Plus sono disponibili in diverse versioni per una riparazione rapida della filettatura. I filetti riportati resistenti all’usura HELICOIL® Plus non solo riparano la filettatura, ma ne aumentano anche la capacità di carico.

Il procedimento è molto semplice:

basta pulire la filettatura difettosa e utilizzare l’utensile combinato di foratura e maschiatura HELICOIL® Plus per realizzare un nuovo foro di alloggiamento. Dopo di che, si può montare HELICOIL® Plus con il mandrino fornito. A questo punto, basta rompere il trascinatore utilizzando il mandrino apposito e la nuova filettatura con il filetto riportato HELICOIL® Plus è pronta all’uso.

Filetto riportato HELICOIL® su un mandrino di montaggio
Filetto riportato HELICOIL® su un mandrino di montaggio

Dadi autobloccanti HELICOIL® per il fissaggio di collettori di scarico e turbocompressori

È risaputo che le giunzioni a vite tendono ad allentarsi sotto carico. In molte applicazioni, soprattutto nel settore automobilistico, è indispensabile prevenire lo svitamento accidentale. Come specialisti nella tecnica di montaggio e assemblaggio, per queste applicazioni proponiamo i dadi autobloccanti HELICOIL®. Una combinazione efficiente di due elementi di fissaggio: un dado ad alta resistenza e un filetto riportato HELICOIL® Screwlock. Questi elementi di fissaggio ottimizzati sono una combinazione perfetta, che offre vantaggi considerevoli per giunzioni a vite con requisiti elevati. I dadi autobloccanti HELICOIL® con rondella integrata sono forniti anche in una versione con collare realizzata appositamente per il fissaggio sicuro di collettori di scarico.

Dadi autobloccanti HELICOIL® per il fissaggio di collettori di scarico e turbocompressori
Dadi autobloccanti HELICOIL® per il fissaggio di collettori di scarico e turbocompressori

Soluzioni di riparazione per componenti a parete sottile

Inserti filettati RIVKLE®

Sono utilizzati per filettature su componenti a parete sottile. Gli inserti filettati RIVKLE® assicurano anche una maggiore robustezza della filettatura. Tipiche applicazioni sono il fissaggio di targhe e la riparazione di filettature difettose su telai di motociclette.

RIVKLE® in acciaio inox – inserti filettati in acciaio inox
RIVKLE® in acciaio inox

Rivetti a strappo RIVQUICK®

La tecnologia dei rivetti a strappo RIVQUICK® si è rivelata un metodo affidabile per l'assemblaggio di componenti a parete sottile facilitandone il montaggio. È anche ideale per unire componenti accessibili da un solo lato. Per montare questi rivetti a strappo non si genera calore e non si ha quindi alcuna deformazione del componente. Sono anche facili da usare in componenti stratificati.

Rivetti a strappo standard RIVQUICK®
RIVQUICK® rivetto a strappo standard

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

HELICOIL®

I kit HELICOIL® consentono di riparare filettature difettose in pochi, semplici passaggi. Sono compatti e realizzati su misura sulle tue esigenze.

  • Kit HELICOIL® – Filettature sonde Lambda

    Contenuto della fornitura

    • 5 Filetti riportati HELICOIL® Plus
    • Maschio manuale HSS con trascinatore guida
    • Mandrino di montaggio
    • Chiave a brugola da 2.5
    • Adattatore per cricchetto 3/8"
  • Kit HELICOIL® – Filettature coppe dell’olio

    Di solito, cambiare l’olio è facile, ma può diventare un’operazione lunga e costosa se la filettatura di scarico dell’olio è danneggiata. L’alternativa alla sostituzione della coppa dell’olio o all’uso di una filettatura sovradimensionata è servirsi di HELICOIL® Plus per riparare la filettatura.

    Contenuto della fornitura

    • 10 filetti riportati HELICOIL® Plus per ciascuna misura in tre lunghezze
    • Utensile combinato di foratura a maschiatura
    • Maschio manuale (per profili d’ostacolo)
    • Mandrino di montaggio, troncatore, calibro
  • Kit HELICOIL® – Filettature vite iniettore

    Gli iniettori devono essere puliti o sostituiti. Proponiamo un kit HELICOIL® Plus realizzato appositamente per la riparazione delle filettature di alloggiamento di viti iniettore mancanti o usurate.

    Contenuto della fornitura

    • 20 riporti filettati HELICOIL® Plus per ciascuna misura
    • Punta carotatrice da 6.3 mm
    • Punta da trapano M6, 5H, 45°, elicoidale
    • Speciale mandrino di montaggio M6
  • Kit HELICOIL® – Filettature di candelette di accensione

    Il difficile processo di produzione rende la testa cilindro, unitamente al motore, uno dei componenti più complessi e costosi di un veicolo a motore. Fai affidamento sui nostri kit HELICOIL® Plus speciali per candelette di accensione.

    Contenuto della fornitura

    • 10 filetti riportati HELICOIL® Plus per ogni misura
    • Utensile combinato di foratura e maschiatura
    • Mandrino di montaggio
  • Kit HELICOIL® – Filettature bulloni ruota

    Quando si cambiano le gomme, la filettatura del dado è spesso danneggiata da un errato avvitamento o un serraggio eccessivo del bullone della ruota. Il kit HELICOIL® Plus per le filettature dei dadi sui mozzi ruota è la soluzione adatta in questi casi. Dopo aver creato un nuovo foro di alloggiamento, si inserisce un filetto riportato HELICOIL®  estremamente resistente.

    Contenuto della fornitura

    • 10 filetti riportati HELICOIL® Plus
    • Utensile combinato di foratura e maschiatura (design speciale)
    • Troncatore
    • Utensile per sigillatura
  • Kit HELICOIL® – Filettature cuscinetti ruota

    Oltre a carichi dinamici, le sedi dei cuscinetti ruota sono esposte anche a temperature elevate, spruzzi d’acqua e sale antigelo. L’usura è inevitabile. Puoi usare HELICOIL® Plus per riparare filettature difettose sulle sedi dei cuscinetti ruota.

    Contenuto della fornitura

    • 10 filetti riportati HELICOIL® Plus
    • Utensile combinato di foratura e maschiatura
    • Mandrino di montaggio
    • Mandrino troncatore
  • Kit HELICOIL®

    Contenuto della fornitura

    • Filetti riportati HELICOIL® Plus
    • Punta elicoidale (fino a M12)
    • Maschio manuale HSS
    • Mandrino di montaggio
    • Troncatore (fino a M12)

    *Ogni kit comprende una misura di filetto riportato in tre diverse lunghezze.

  • Kit HELICOIL®

    Contenuto della fornitura

    • Filetti riportati HELICOIL® Plus
    • Maschio manuale
    • Mandrino di montaggio (da M18 a M24 passo standard)
    • Utensile di montaggio (da M27 a M33 testa vite standard e da M18 x 1.5 a M36 x 1.5 passo filettatura fine)

    *Ogni kit comprende una misura di filetto riportato in un’unica lunghezza

  • Kit HELICOIL®

    Contenuto della fornitura

    • Filetti riportati HELICOIL® Plus in varie misure e lunghezze
    • Punta elicoidale fino a M12 (con utensile combinato di foratura e maschiatura per M14 x 1.25)
    • Maschio manuale HSS
    • Mandrini di montaggio
    • Troncatore

Dadi autobloccanti HELICOIL®

Una combinazione efficiente di dado flangiato con rondella integrata e filetto riportato HELICOIL® Plus Screwlock. Realizzata appositamente per il fissaggio di collettori di scarico e turbocompressori.

  • Dadi autobloccanti HELICOIL®

    I dadi autobloccanti HELICOIL® con rondella integrata sono forniti anche in una versione con collare realizzata appositamente per il fissaggio sicuro di collettori di scarico.

     

    Varianti di design

    • Dado M8 con testa esagonale
    • Dado M8 con inserto millerighe

    Applicazioni

    • Collettori di scarico
    • Assali e motori
    • Turbocompressori

    Contenuto della fornitura

    • 50 dadi autobloccanti per ciascuna misura

RIVKLE® e RIVQUICK®

Questi kit di riparazione consentono di fissare facilmente inserti filettati e rivetti a strappo su componenti a parete sottile.

  • Kit RIVKLE® Plus – Testa sottile

    Il kit RIVKLE® Plus contiene 50 inserti filettati RIVKLE® Plus a testa sottile per ciascuna misura (M3, M4, M5 e M6) e l’utensile di posa RIVKLE® BRK 01 per montaggio manuale.

    Contenuto della fornitura

    • Inserti filettati RIVKLE® Plus da M3 a M6
    • Acciaio zincato
    • Testa sottile
    • Utensile di posa BRK 01
    • Mandrini e adattatori aggiuntivi per M3, M4, M5 e M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Testa piatta

    Il kit RIVKLE® Plus contiene 50 inserti filettati RIVKLE® Plus a testa piatta per ciascuna misura (M4, M5 e M6) e l’utensile di posa RIVKLE® BRK 01 per montaggio manuale.

    Contenuto della fornitura

    • Inserti filettati RIVKLE® Plus da M4 a M6
    • Acciaio zincato
    • Testa piatta
    • Utensile di posa BRK 01
    • Mandrini e adattatori aggiuntivi per M3, M4, M5 e M6
  • Kit RIVKLE® Plus – Testa sottile

    Il kit RIVKLE® Plus contiene inserti filettati RIVKLE® Plus a testa sottile nelle misure M6, M8 e M10 e l’utensile di posa RIVKLE® M2007 per montaggio manuale.

    Contenuto della fornitura

    • 50 inserti filettati M6
    • 25 inserti filettati M8
    • 25 inserti filettati M10
    • Acciaio zincato
    • Testa piatta
    • Utensile di posa RIVKLE® M2007
    • 3 mandrini e adattatori per M6, M8 e M10
  • Kit RIVKLE® Plus – Testa piatta

    Il kit RIVKLE® Plus contiene inserti filettati RIVKLE® Plus a testa piatta nelle misure M6, M8 e M10 e l’utensile di posa RIVKLE® M2007 per montaggio manuale.

    Contenuto della fornitura

    • 50 inserti filettati M6
    • 25 inserti filettati M8
    • 25 inserti filettati M10
    • Testa piatta
    • Acciaio zincato
    • Utensile di posa RIVKLE® M2007
    • 3 mandrini e adattatori per M6, M8 e M10
  • Kit RIVQUICK®

    Il kit RIVQUICK® contiene 558 pezzi, tra cui rivetti a strappo, l’utensile di posa BRS 02 per montaggio manuale e altri accessori.

    Contenuto della fornitura

    • Utensile di posa BRS 02
    • Assortimento di rivetti a strappo in alluminio con trascinatore in acciaio
    • 4 adattatori
    • 2 punte da trapano

Aree di applicazione

Soluzioni di riparazione nel settore automobilistico

  • Esempio applicativo di HELICOIL® Plus

    Riparazione della filettatura di una candeletta di accensione su una testa cilindro con HELICOIL® Plus

  • Esempio applicativo di HELICOIL® Plus

    Riparazione della filettatura ricevente di una sonda Lambda con HELICOIL® Plus

  • Esempio applicativo di HELICOIL® Plus

    Riparazione della filettatura di un bullone ruota su un mozzo con HELICOIL® Plus

  • Esempio applicativo di HELICOIL® Plus

    Riparazione della filettatura della vite di un iniettore su una testa cilindro con HELICOIL® Plus

  • Esempio applicativo di HELICOIL® Plus

    Riparazione della filettatura di una coppa dell’olio con HELICOIL® Plus

  • Inserti filettati RIVKLE®

    Fissaggio di una targa con una vite tradizionale grazie agli inserti filettati RIVKLE®