Ricerca
Paese e lingua
Selezionare il paese:
Selezionare la lingua:
Applica

Clinciatura

Clinciatura RIVCLINCH®

Utensili e sistemi per l'unione di lamiere e profilati senza elemento di giunzione.

RIVCLINCH® 0404 IP – Macchina di clinciatura pneumatica portatile

Clinciatura per metalli

Accoppiamento di forma, collegamenti non positivi

La tecnologia di giunzione per metalli RIVCLINCH® consente di unire fra loro acciaio e acciaio inox, alluminio e altri materiali non ferrosi in modo economicamente vantaggioso ed ecocompatibile.

Punti di forza

I vantaggi di RIVCLINCH®

  • Non è necessario alcun trattamento preliminare o successivo

    Non è richiesta alcuna operazione preliminare di pulizia o eliminazione di residui di spray sul bordo di saldatura.

  • Postazione di lavoro ecocompatibile

    Quando si realizza un punto di clinciatura non si creano trucioli, né si ha alcuna abrasione del materiale.

  • Senza bisogno di materiale aggiuntivo

    Non è necessario alcun elemento di giunzione aggiuntivo.

Procedimento e principio

Tecnica di assemblaggio RIVCLINCH®

La prima fase del procedimento di clinciatura consiste nell’inserire i materiali nella matrice attraverso lo stampo.
Appena la parte bassa del materiale poggia sull'incudine della matrice, comincia a fluire lateralmente. In questo processo, i segmenti mobili della matrice si muovono quindi verso l'esterno. Lo scorrimento dei materiali genera la testa di chiusura. Successivamente lo stampo ritorna nella posizione di partenza ed è possibile rimuovere il pezzo unito. Una molla fa riunire i pezzi laterali della matrice.
La deformazione puntuale del materiale crea una giunzione ad accoppiamento di forma e forza.
Il sistema di giunzione RIVCLINCH® può essere adattato a presse già in uso e anche essere utilizzato in macchine speciali. È possibile realizzare punti singoli oppure più punti simultaneamente. Il sistema di clinciatura è integrabile in macchine manuali, su robot e in stazioni di lavoro.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® creazione di punti di giunzione tondi o quadrati

Istruzioni per l’uso

Forum tecnico

Stai cercando le istruzioni per l’uso di un utensile specifico o vuoi sapere come eseguire la manutenzione sulla tua macchina? Tutte le informazioni specifiche sono a portata di clic.

Istruzioni RIVCLINCH®

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Sistemi di assemblaggio

Scopri di più sui nostri sistemi di assemblaggio e gli ampliamenti e gli accessori più adatti per la tua applicazione.

  • Automazione

    RIVCLINCH® Automation E

    Vantaggi dei nuovi elementi principali

    • Leggero sistema elettrico modulare
    • Qualità elevata di giunzione e un’ampia gamma di applicazioni grazie a
      • matrici con segmenti a molla
      • processo a percorso controllato con tempi di permanenza regolabili che consentono valori massimi di sottosquadro
    • Azionamento a bassa manutenzione con forza totale di 67 kN
    • Compatto, robusto e meno pesante con il telaio C-Frame Select
    • Design modulare con pinze e punzoni di vari dimensioni per diverse forze di unione
    • Una sola unità di alimentazione per varie tecnologie di assemblaggio – rivettatura autoperforante e clinciatura
    • Flessibile grazie al cambio utensile facile e veloce per alternare tra la tecnologia RIVSET® e RIVCLINCH®
    • Ampia gamma di applicazioni (alluminio – acciaio – acciaio inox)
  • Serie pneumatica

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Descrizione

    Apparecchio 100% pneumatico, azionato da un amplificatore meccanico integrato che genera la forza utensile elevata necessaria per clinciature di alta qualità. Questo apparecchio di clinciatura facile da usare è particolarmente adatto per diversi compiti nell’ambito della produzione e per l’assemblaggio sul posto.

    Vantaggi

    • Macchina leggera e flessibile
    • Clinciatura ad alta velocità: più di 2 giunti/secondo!
    • Ritorno rapido dell’investimento
    • Facile da usare, senza vapore né scintille
  • Serie pneumatica

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Descrizione

    Apparecchio di clinciatura plug & play per una produttività elevata; leggero, portatile e realizzato appositamente per lavori di assemblaggio in cantieri edili.  100% pneumatico e azionato da un amplificatore meccanico integrato che genera la forza utensile elevata necessaria per clinciature di alta qualità.
    Questo apparecchio è certificato per la costruzione di condotte d’aria secondo la norma DIN 1507:2006.

    Vantaggi

    • Sono possibili giunzioni a 3 strati
    • Resistente alla corrosione
    • Facile inversione di stampo e matrice per clinciature all’interno o all’esterno della condotta
  • Serie pneumatica

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Descrizione

    Macchina 100% pneumatica ideale per la giunzione di telai e profili in lamiera di grandi  dimensioni e spessore come ad es. condotti di ventilazione, telai di porte e molto altro, fino a uno spessore totale di 4,5 mm (acciaio da costruzione).

    Vantaggi

    • Apertura ampia e sicura
    • Accesso flessibile 
    • Facile installazione 
    • Allaccio elettrico non necessario
    • Niente vapore, niente scintille, nessun innesco
  • Serie pneumatica

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Descrizione

    Sicura, rapida e versatile; questa macchina assicura un facile posizionamento dell’utensile sul punto di giunzione prima della clinciatura. Produce una serie di giunti ad alta velocità senza dover riaprire la corsa completa per ogni processo di clinciatura. 

    Vantaggi

    • Ampia apertura fino a 60 mm
    • Profondità di apertura 400 mm (aperture maggiori su richiesta) 
    • Azionamento a pedale: le mani sono completamente libere
    • Sistema di sicurezza
  • Serie idraulica

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Descrizione

    Con soli 1,7 kg (3,73 lb.), è l’apparecchio RIVCLINCH® più leggero e, con un massimo di 3 giunti al secondo, anche il più veloce. Regolazione rapida della corsa per varie applicazioni. Grazie allo speciale sistema di fissaggio rotativo, l’operatore può ruotare l’utensile a 360 gradi per facilitare la giunzione orizzontale e verticale.

  • Serie idraulica

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Descrizione

    Il suo principale punto di forza è l’eccellente rapporto peso-capacità. Essendo portatile, è adatto per il fissaggio di bordi alternativo alla saldatura a punti e la rivettatura. La disposizione decentrata del cilindro idraulico consente di accedere dall’interno a tutti i bordi sulle superfici a livello. Questo è , ad esempio,  un particolare requisito per il montaggio di armadi di grandi dimensioni.

Accessori

Pacchetto di accessori e utensili RIVCLINCH®

Scopri di più sugli ampliamenti e gli accessori più adatti per la tua applicazione.

  • Pacchetto accessori

    Accessori

    • Anello di rotazione che rende più flessibile l'operazione di aggancio di piccole pinze manuali
    • Sistema di aggancio giroscopico con pinze manuali con telaio a C
    • Unità di manutenzione aria compressa
    • Confezione di tubi flessibili da 3 m anziché 2 m
    • Monitoraggio del ciclo di clinciatura
    • Bilanciamento dell'asse per la compensazione delle tolleranze fra utensile e pezzo da lavorare
  • Gamma utensili

    Gamma utensili

    L’utensile è il componente principale del sistema di clinciatura. L’utensile di clinciatura è composto da stampo, matrice e incudine integrata. È disponibile un’ampia gamma di utensili di misura standard per la produzione di clinciature tonde o quadrate.

    Criteri di scelta dell’utensile

    1. Materiale (acciaio da costruzione, acciaio inox, alluminio, rame ecc.)
    2. Spessore del materiale
    3. Combinazione di lamiere (numero di strati e sequenza tra stampo e matrice)

Sistemi modulari

Soluzioni su misura per i clienti

Macchine di stampaggio a freddo di pezzi su misura: portatili, standalone, automatiche o montate su robot. Ti offriamo la soluzione adatta alle tue esigenze.

  • Soluzione automatica e manuale per filtri a tasche

    Descrizione

    Le nostre soluzioni sono adatte per filtri di misura standard o su misura per il cliente. A seconda del volume di produzione di filtri a tasca, i nostri sistemi manuali o automatici sono la scelta ideale per una produzione efficiente, snella e sostenibile.
    Sia le versioni automatiche che manuali sono configurate per telai per filtri da 270 x 270 mm a 915 x 915 mm.
    La stazione di clinciatura automatizzata RIVCLINCH® con trasportatore motorizzato è progettata per fino a 9 unità RIVCLINCH® 0202 IP.

    Vantaggi

    • Tempi di esecuzione inferiori
    • Maggiore produttività: fino a 500.000 filtri a tasche all’anno
    • Per linee di produzione nuove o esistenti
    • La stessa sequenza di clinciatura garantisce un giunto perfetto ogni 5 secondi
  • Telaio a C modulare

    Descrizione

    Offriamo un’ampia gamma di misure con profondità superiore a 450 mm per tutte le applicazioni nell’industria automobilistica e per applicazioni industriali in generale.

    Il nostro sistema PASS facilita il posizionamento dell’utensile e riduce i tempi ciclo per assemblaggi in serie multipli.

    I nostri telai a C realizzati su misura per il cliente applicano una forza di giunzione compresa tra 35 e 300 kN.

    Il sistema PASS è disponibile per tutti i moduli.

Ulteriori informazioni

Ti interessano i prodotti RIVCLINCH®? Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Per saperne di più