eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Rivettatura

RIVSET®

Sistemi di rivettatura autoperforante per giunzioni perfette

RIVSET® Automation

Sistemi di rivettatura autoperforante RIVSET®

Unire i materiali con sicurezza e grande stabilità

Consente di realizzare giunzioni meccaniche ad alta resistenza fra materiali dello stesso tipo o combinazioni di materiali. È possibile realizzare anche assemblaggi multistrato.

Punti di forza

Vantaggi dei sistemi di rivettatura autoperforante RIVSET®

  • Sistema di assemblaggio a freddo

    La zona di giunzione non viene riscaldata, per cui non si verifica alcuna deformazione del componente.

  • Soluzioni su misura per i clienti

    I sistemi di rivettatura autoperforante RIVSET® sono configurabili in modo flessibile per soddisfare le vostre esigenze.

  • Facili da integrare

    I sistemi di rivettatura autoperforante RIVSET® sono facilmente integrabili in linee di produzione già esistenti.

Procedimento e principio

Configurazione RIVSET®

Il sistema di rivettatura autoperforante RIVSET® comprende sistemi manuali e sistemi di produzione completamente automatica. I nostri sistemi sono allestiti per diversi ambiti di applicazione e possono essere adattati a specifici ambienti di produzione. I diversi componenti di sistema – modulo di alimentazione, alimentazione dei rivetti, utensile, pannello di comando e display – possono essere disposti liberamente. È l'utilizzo dei componenti a determinare il sistema.

Rivetti autoperforanti RIVSET®Processo di posa

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Sistemi di posa RIVSET®

  • RIVSET® Portable C

    Vantaggi

    • Ciclo di regolazione definito
    • Impostazione precisa della pressione sul display
    • Controllo digitale della pressione
    • Alimentazione a batteria
    • Le testine di rivettatura autoforanti possono essere sostituite direttamente sul posto.

    Portable C è disponibile in due versioni: una con alimentazione a nastro per rivetti semitubolari e l’altra con punzone magnetico per inserire un singolo rivetto semitubolare.
    Le testine di rivettatura autoforanti possono essere sostituite direttamente sul posto.

    L’unità di base è anche adatta per il  WELTAC® processing.

    Vai al nostro manuale d’uso di RIVSET® Portable C
  • RIVSET® Classic

    Caratteristiche

    • Guida dei rivetti e testa di regolazione compatte per un accesso ottimale al giunto
    • A scelta: manipolazione del pezzo o dell'utensile di posa
    • Alimentazione manuale di rivetti in bande di plastica oppure sciolti
    • Costruzione meccanica robusta e resistente per una lunga durata dei componenti della testa di regolazione soggetti al carico
    • Maneggevole

    Sistema robusto e flessibile per rivetti autoperforanti

    • Funzionamento semplice e manuale dell'attrezzatura di regolazione
    • Forze di rivettatura regolabili manualmente
    • Versione per la produzione di cartelli stradali opzionale
  • RIVSET® Automation E

    Funzionale e flessibile durante l’uso: la massima versatilità e la minima necessità di manutenzione lo rendono un sistema ideale per la produzione.

    Caratteristiche

    • Smart: design modulare e completo
    • Veloce: configurazione plug and play
    • Flessibile: accesso remoto al software di controllo
    • Potente: CPU ad alte prestazioni
    • Plug and play: pannello mobile per utilizzare più di un'unità di controllo durante il funzionamento

    Aree di applicazione

    • Produzione su larga scala con la massima flessibilità di pianificazione

Modules for RIVSET® Automation E

  • La nuova generazione di telai a C

    Caratteristiche

    • Il processo di progettazione delle rivettatrici, sia per le nuove versioni che per le modifiche, è stato ridotto sensibilmente.
    • I nuovi telai a C hanno un peso medio inferiore del 20% a vantaggio di un design compatto.
    • L'apertura quasi parallela del telaio a C permette una migliore qualità di connessione.
    • Le rivettatrici possono essere configurate dall'utente stesso.
  • Unità di controllo base

    Vantaggi

    • Un unico principio di controllo per le tecnologie RIVSET® (rivetti auto-punzonanti), RIVTAC® (giunzioni ad alta velocità), RIVCLINCH® (tecnica di clinchatura), RIVKLE® (tecnica di rivetti ciechi) e WELTAC® (saldatura a resistenza)
    • Menu HMI familiari per gli operatori che utilizzano i nostri sistemi
    • Interfaccia aperta con numerosi sistemi bus di produzione
    • - Concetto di sicurezza IT uniforme
    • Nuova interfaccia utente HMI 2.0
    • Assistenza remota e supporto tecnico disponibili.
       
  • Feeder

    • Per la lavorazione di rivetti stampati RIVSET® sfusi nel collegamento di tubi profilati (formati C/K e HDZ con geometrie da 3 mm e 5 mm)
    • Manutenzione minima per una disponibilità massima
    • Portata media: circa 1,7 secondi per rivetto
    • Volume di riempimento: circa 6.300 rivetti, a seconda della geometria del rivetto
    • È utilizzabile a livello internazionale grazie all'azionamento a 24 V (indipendente dalle frequenze)
    • È inclusa la misurazione della lunghezza dei rivetti per rivetti stampati RIVSET® sfusi con una precisione di +/- 0,25 mm
       
  • Sostitutori di matrici

    Caratteristiche

    • Accoglie fino a otto matrici
    • Cambio matrice in circa 6,0 s
    • Identificazione della matrice nella posizione di rimozione
    • Assegnazione dell'ID della matrice per ogni punto di giunzione
    • Bloccaggio della matrice nel relativo supporto dell'utensile di posa
    • Sensore a telecamera per l'identificazione automatica della matrice attraverso la codifica del codolo

Rivet feeder for the RIVSET® Automation E

  • Blow Feed

    • Tempi di ciclo ottimali nella produzione (ad es. non è necessario smaltire i rifiuti o sostituire le bobine dei rivetti).
    • Nessuno scarto dovuto a sezioni di cintura vuote.
    • Costi inferiori per rivetto.
    • Utensili di posizionamento compatti e robusti con telaio a C Select per una buona accessibilità.
    • Baricentro ideale degli utensili di posizionamento.
  • Alimentazione del caricatore

    Caratteristiche

    • È composto da una stazione di carico e un porta-caricatore sull'utensile di posa
    • Possono essere lavorate fino a otto lunghezze di rivetti diverse in un unico caricatore
    • Fino a 49 rivetti per caricatore
    • Cambio rapido del caricatore in circa 4,0 s
  • Tape Feed

    • Il sistema funziona senza aria compressa
    • È facile da usare e mantenere
    • Non sono presenti tubi di alimentazione sul robot
    • Elevata flessibilità nella variazione della lunghezza dei rivetti e facile modifica della loro geometria
    • Costi di manutenzione contenuti e poche parti soggette a usura

Per saperne di più

Hai dubbi?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contattaci