Le nostre boccole filettate rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di madreviti ad alta resistenza, antivibrazione e antitorsione in metalli con bassa resistenza al taglio, quali alluminio e leghe di alluminio e magnesio.
Le nostre boccole filettate rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di madreviti ad alta resistenza, antivibrazione e antitorsione in metalli con bassa resistenza al taglio, quali alluminio e leghe di alluminio e magnesio.
Le boccole filettate vengono montate con la flangia di sicurezza parallela alla superficie del pezzo. In questo modo si verifica una deformazione dell'area del collo tubiforme che si trova sotto la flangia di sicurezza.
La nostra offerta comprende anche gli utensili di montaggio adatti.
Nel settore automobilistico le boccole filettate KOBSERT® sono installate anche in elementi di montaggio motori, collegamenti di trasmissioni, filettature di scarico olio e occhielli di traino. Altri campi di applicazione industriali sono la tecnologia del freddo e dell'aria condizionata, l'elettrotecnica e anche la tecnologia per macchine agricole e da giardinaggio.
Per la madrevite si deve utilizzare una punta a spirale delle dimensioni standard specificate per la filettatura.
In genere non occorre svasare il foro da maschiare. La sbavatura è ammessa, tuttavia il diametro non deve superare il diametro nominale della madrevite.
Se si utilizzano boccole filettate KOBSERT® con anello a tenuta stagna oppure inserti KOBSERT® HP, è sempre necessario effettuare una svasatura.
Filettatura metrica ISO conforme a DIN 13, realizzata con maschi comuni (6 H).
Per controllare la correttezza della misura secondo il calibro della madrevite realizzata, utilizzare normali calibri lisci per filettature DIN
.
Per il montaggio della boccola filettata è possibile scegliere fra utensili manuali e motorizzati.
La boccola filettata viene avvitata nel pezzo finché la flangia di sicurezza non poggia sulla superficie del pezzo. L'inserimento, ovvero la pressatura della flangia di sicurezza nel pezzo,
avviene attraverso un movimento relativo fra il mandrino avvitato e l'attacco che funge da controsupporto.
Successivamente il mandrino viene svitato nuovamente.
Se occorre rimuovere le boccole filettate KOBSERT® da un pezzo, procedere come descritto in seguito:
Con una punta a spirale (Ø = diametro esterno della filettatura) eseguire un foro nella flangia di sicurezza fino alla filettatura.
Facendo leva, spingere fuori la flangia di sicurezza mediante un raschiatore triangolare o un cacciavite.
Inserire uno svitatore, se necessario un raschiatore triangolare, nella filettatura interna,
in modo da ottenere una trasmissione di forza. Estrarre la boccola svitando verso sinistra.
Avvitare una boccola filettata della stessa grandezza nominale, in modo tale che la flangia di sicurezza assuma la stessa posizione che aveva prima dell'applicazione (se necessario, svitare leggermente) e come d'uso posizionare l'utensile di montaggio parallelamente alla superficie.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boccole filettate per metalli KOBSERT®
|
inglese | 01/2019 | 1902 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.