Tecnica di rivettatura

RIVQUICK®

Rivettatrice per posa di rivetti a strappo

 

Unione di componenti accessibili da un solo lato

Per anni la tecnologia dei rivetti a strappo RIVQUICK® ha dimostrato di essere un metodo affidabile per il fissaggio di componenti di spessore ridotto.

Per garantire una lavorazione ottimale offriamo numerose possibilità di applicazione
manuale o automatizzata.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

Inserire, ribadire, finire. I rivetti a strappo RIVQUICK® consentono fissaggi duraturi nel tempo.
Disponibilità di una vasta tipologia di teste e di combinazioni di materiali.
La varietà della scelta consente di pianificare, costruire e produrre con razionalità e flessibilità.

Campi di applicazione

RIVQUICK® è impiegato
per l'assemblaggio permanente di componenti dallo spessore ridotto,
come lamiere e profilati anche di diversi materiali. Soprattutto nella costruzione di impianti di aerazione, ponteggi e scale, ma anche nel settore automobilistico.

Vantaggi del prodotto
  • Sistema di assemblaggio comprovato
  • Unione di componenti accessibili da un solo lato
  • Nessuna distorsione dovuta allo sviluppo di calore
  • Possibilità di utilizzo con componenti rivestiti
  • Sistemi di assemblaggio, utensili e prodotti manuali o automatizzati: tutto da un'unica fonte

Descrizione dettagliata

 

La tecnologia di rivetti a strappo RIVQUICK®

I rivetti a strappo sono ideali per realizzare giunzioni rivettate in pezzi accessibili solo da un lato. Vengono posizionati mediante un'apposita pinza. Il rivetto a strappo cavo viene inserito attraverso un foro nel pezzo che successivamente verrà unito. L'estrazione del mandrino centrato con testa allargata fa dilatare la parte opposta del rivetto a strappo finché il mandrino stesso non si rompe in un preciso punto di rottura. La testa rimane nella giunzione, mentre il mandrino viene scartato.

Rivetto a strappo standard RIVQUICK®

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

Manuale

RIVQUICK® BRS 02

Strumento di posa a leva rinforzato per rivetti a strappo da ø 2,4 mm a ø 5 mm – Ideale per la produzione di serie piccole.

Altro
Manuale

RIVQUICK® BRS 10

Strumento di posa a leva per rivetti a strappo da ø 3,0 mm a ø 6,4 mm – Ideale per la produzione di serie piccole.

Altro
Manuale

RIVQUICK® BRS 20

Strumento di posa manuale per rivetti a strappo da ø 2,4 mm a ø 6,4 mm – Ideale per la produzione di serie piccole.

Altro
Soluzioni di riparazione

Kit RIVQUICK®

Il kit RIVQUICK® contiene in tutto 558 pezzi fra rivetti a strappo, una pinza per il montaggio manuale BRS 02 e altri accessori.

Altro
Pneumatico

RIVQUICK® P1000

Rivettatrice idropneumatica per rivetti a strappo da ø 2,4 mm a ø 4,8 mm (materiale: alluminio, acciaio zincato e acciaio inox) – Ideale per la produzione di serie piccole e grandi.

Altro
Pneumatica

RIVQUICK® P2000

Rivettatrice idropneumatica per rivetti a strappo da ø 4,0 mm a ø 6,4 mm (materiale: alluminio, acciaio zincato e acciaio inox) – Ideale per la produzione di serie piccole e grandi.

Altro
Pneumatica

RIVQUICK® P3000

Rivettatrice idropneumatica per rivetti a strappo da ø 4,8 mm a ø 6,4 mm (materiale: alluminio, acciaio zincato e acciaio inox) – Ideale per la produzione di serie piccole e grandi.

Altro
Funzionamento a batteria

RIVQUICK® B2000

Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo da ø 2,4 mm a ø 5,0 mm (materiale: alluminio, acciaio zincato e acciaio inox) – Ideale per il montaggio di serie piccole e grandi senza allacciamento alla rete.

Altro
Funzionamento a batteria

RIVQUICK® B3000

Rivettatrice idropneumatica per rivetti a strappo da ø 4,0 mm a ø 6,4 mm (materiale: alluminio, acciaio zincato e acciaio inox) – Ideale per il montaggio di serie piccole e grandi senza allacciamento alla rete.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
RIVQUICK®
Rivetti a strappo standard e ad elevata resistenza
italiano 05/2023 4295 kB / PDF
italiano 05/2023 4295 kb / PDF
RIVQUICK®
Rivettatrici meccaniche per rivetti a strappo e rivetti a strappo RIVQUICK® Plus
inglese RQ Power tools 06/14 ENG 949 kB / PDF
inglese RQ Power tools 06/14 ENG 949 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.