Fasteners autofilettanti

QUICK FLOW®

Unire in modo sicuro i componenti con pareti dallo spessore sottile. Grazie ai collegamenti a vite diretti QUICK FLOW®

 

Maggiore sicurezza di lavorazione per lamiere sottili

QUICK FLOW® è un collegamento a vite universale ed economico appositamente ideato da Böllhoff per le lamiere sottili.

Le tecniche di costruzione leggera si fanno sempre più strada. I vantaggi economici sono ben noti, ma l'applicazione tecnica rappresenta spesso una grande sfida. Abbiamo sviluppato il collegamento a vite QUICK FLOW® per consentire di unire anche le lamiere particolarmente sottili o i componenti con pareti molto fini senza dover utilizzare per forza i dadi.

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

La vite per lamiere sottili QUICK FLOW® effettua un foro nella lamiera, forma una sezione passante e infine realizza una filettatura metrica. Il foro di alloggiamento così realizzato è caratterizzato da un'altezza più vantaggiosa in corrispondenza del punto di unione e da un passo della filettatura fine. Ne consegue una sovrapposizione adeguata dei fianchi della filettatura metrica maschiata. È possibile anche il montaggio automatizzato.

Campi di applicazione

QUICK FLOW® è adatto per unire lamiere sottili di acciaio, acciaio inox o alluminio, senza praticare prima la preforatura, e trova impiego nei più svariati settori industriali: dall'industria automobilistica, al settore delle costruzioni leggere, fino all'installazione di climatizzatori e sistemi di aerazione.

Vantaggi del prodotto
  • Nessuna preforazione preliminare del materiale
  • Nessuna sezione passante
  • Elevata affidabilità del processo di montaggio grazie a valori di strappo più alti
  • Possibilità di ripetuti cicli di svitamento e avvitamento
  • Unione sicura e durevole

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Riduzione dei costi di produzione

Nessuna preforatura, nessuna punzonatura. La punta della vite perfora la lamiera, formando al contempo una sezione passante.

Standardizzazione

Uso universale. Consente di ridurre i costi di stoccaggio anche perché non richiede l'utilizzo di dadi.

Alto grado di automatizzazione

Veloce e automatizzato. Il montaggio delle viti per lamiere sottili QUICK FLOW® consente di lavorare con tempi di ciclo brevi.

Possibilità di riutilizzo

Avvitamenti e svitamenti ripetuti senza nessun problema.

Descrizione dettagliata

 

Il principio

La stabile punta elicoidale consente di realizzare un collegamento a vite senza dover prima eseguire il foro. Inoltre è possibile combinare materiali diversi, quali alluminio e acciaio. La geometria dell'estremità del gambo crea una sezione passante in una lamiera sottile e ciò consente di utilizzare questa soluzione in numerosi ambiti applicativi. In un'unica fase operativa viene realizzata anche la filettatura metrica riutilizzabile. Ne consegue una sovrapposizione adeguata dei fianchi della filettatura metrica maschiata. È possibile anche il montaggio automatizzato. Gli alti valori di coppia di strappo garantiscono la necessaria sicurezza del processo.

Processo di montaggio QUICK FLOW®

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

Collegamento a vite diretto

Vite per lamiere sottili QUICK FLOW®

Sono disponibili le misure da M4 a M6 a testa bombata. È possibile richiedere altre misure e forme della testa.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Self-Tapping Fasteners
Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
inglese 03/2021 4998 kB / PDF
inglese 03/2021 4998 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.