eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnica di sigillatura

Tappi SEALING PLUG

Alte prestazioni, costi bassi: i tappi SEALING PLUG chiudono i fori in modo efficiente e permanente.

SEALING PLUG – Tappi sigillanti sferici serie 11

Per fori che non perdono

Usa i tappi SEALING PLUG per controllare e regolare qualsiasi tipo di flusso

In numerose applicazioni, i mezzi idraulici o gassosi scorrono attraverso canali e fori. Il tappo SEALING PLUG chiude e sigilla i fori in modo affidabile e resiste a pressioni d’esercizio sia nell’intervallo di bassa che di alta pressione fino a 500 bar.

Punti di forza

Vantaggi di SEALING PLUG

  • Facile installazione

    Parametri fissi consentono una installazione semplice, controllata e riproducibile, che garantisce prestazioni affidabili anche con pressioni elevate.

  • Orientati all’applicazione

    SEALING PLUG offre la soluzione adatta per tutte le applicazioni, ad esempio utensili di posa manuali, utensili di posa pneumatici e sistemi automatizzati.

  • Risparmio sui costi di processo

    Con SEALING PLUG, non è necessario tagliare la filettatura o utilizzare sigillanti aggiuntivi. Il tappo per sigillatura idraulica è estremamente economico.

Procedimento e principio

Sistema di chiusura e sigillatura affidabile per fori

SEALING PLUG è un inserto composto da due parti in metallo che funziona secondo il principio di espansione push/pull. Il tappo SEALING PLUG con sfera funziona secondo il principio di espansione a spinta. In questo caso, la sfera viene spinta nel manicotto facendolo espandere. Il tappo con mandrino funziona secondo il principio di espansione per trazione. In questo caso, il mandrino viene tirato nel manicotto. Entrambi gli elementi di chiusura sono dotati di dentellature all'esterno del manicotto, che incorporano il SEALING PLUG nel materiale di installazione man mano che il manicotto si espande.

Anche PULLPLUG™ è il risultato dello sviluppo continuo dei prodotti. La chiusura con perno si basa sul principio di espansione per trazione e offre numerosi vantaggi. È realizzata con meno materiale ed è quindi molto economica. Inoltre, PULLPLUG™ non è provvisto di mandrino.
Per alcuni elementi offriamo utensili e apparecchi della gamma di tecnologia di processo Böllhoff.

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto SEALING PLUG

  • SEALING PLUG con sfera – Serie 11

    Principio

    • Principio di espansione a spinta
    • Pressione d’esercizio fino a 350 bar

    Diametro

    • da 3 mm a 22 mm

    Versioni

    • Manicotto in acciaio temprato zincato (privo di Cr(VI))
    • Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere, brunito
  • SEALING PLUG con sfera – Serie 31

    Principio

    • Principio di espansione a spinta
    • Pressione d’esercizio fino a 450 bar

    Diametro

    • da 3 mm a 22 mm

    Versioni

    • Manicotto in acciaio inox, AISI 300
    • Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere, brunito
  • SEALING PLUG con sfera – Serie 33

    Principio

    • Principio di espansione a spinta
    • Pressione d’esercizio fino a 450 bar

    Diametro

    • da 3 mm a 22 mm

    Versioni

    • Manicotto in acciaio inox, AISI 300
    • Sfera in acciaio inox, AISI 300
  • SEALING PLUG con mandrino – Serie RS

    Principio

    • Principio di espansione a trazione
    • Pressione d’esercizio fino a 500 bar

    Diametro

    • da 4 mm a 9 mm

    Versioni

    • Manicotto in acciaio temprato, brunito
    • Sfera in acciaio da bonifica (QT), brunito
  • PULLPLUG™ – Serie RST

    Principio

    • Principio di espansione a trazione
    • Pressione d’esercizio fino a 500 bar

    Diametro

    • da 5 mm a 22 mm

    Versioni

    • Manicotto in acciaio temprato, brunito
    • Sfera in acciaio da bonifica (QT), brunito
    • Perno in acciaio da bonifica (QT), brunito

    Vantaggi

    • Meno materiale = prezzo più basso
    • Nessun rumore quando il mandrino si rompe
    • Non è richiesto lo smaltimento del mandrino rotto
    • Nessun materiale grezzo dopo la rottura del mandrino
    • Maggiore affidabilità del processo, in quanto controllato dal colpo e non da una forza di rottura nominale
    • Adatto in modo particolare a materiali di installazione più duri
    • Ulteriore vantaggio: inserimento filettatura
  • PULLPLUG™ – Serie LRST

    Principio

    • Principio di espansione a trazione
    • Pressione d’esercizio fino a 60 bar

    Diametro

    • da 5 mm a 22 mm

    Versioni

    • Acciaio
    • Alluminio
    • Acciaio inox
    • Altre versioni su richiesta

     

     

    Vantaggi

     

    • Meno materiale = prezzo più basso
    • Nessun rumore quando il mandrino si rompe
    • Non è richiesto lo smaltimento del mandrino rotto
    • Nessun materiale grezzo dopo la rottura del mandrino
    • Maggiore affidabilità del processo, in quanto controllato dal colpo e non da una forza di rottura nominale
    • Adatto in modo particolare a materiali di installazione più duri
    • Ulteriore vantaggio: inserimento filettatura

     

  • B-Blocker™ – Serie BB

    Principio

    • Principio di espansione a spinta
    • Pressione d’esercizio fino a 35 bar

    Diametro

    • da 5 mm a 22 mm

    Versioni

    • Elemento monopezzo in alluminio

    Vantaggi

    • Meno materiale = prezzo più basso
    • Può essere montato direttamente in smussi
    • Minimo pretrattamento del mandrino
    • Nessun materiale grezzo dopo la rottura del mandrino
    • Maggiore affidabilità del processo, in quanto controllato dal colpo e non da una forza di rottura nominale

Ulteriori informazioni

Download

Ti interessano i prodotti SEALING PLUG? Puoi scaricare ulteriori informazioni qui.

Altri prodotti