Tecnica di rivettatura / Riparazione filettatura

Böllhoff Repair Solution

 

Soluzioni di riparazione per il settore automobilistico

Perché sostituire i componenti quando si può ripararli?

Il vecchio diventa nuovo. Le varie soluzioni di riparazione che vi proponiamo rappresentano un'alternativa valida e di qualità. Miglioramento semplice, veloce e tangibile. La riparazione non solo fa risparmiare denaro, ma contribuisce anche a salvaguardare le risorse ambientali.
Trovate qui la soluzione di riparazione professionale che fa al vostro caso.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

Offriamo quattro soluzioni di riparazione per il settore automobilistico:

  • filetti riportati HELICOIL® ad alta resistenza
  • dadi autobloccanti HELICOIL®
  • inserti filettati RIVKLE®
  • rivetti a strappo RIVQUICK®
Campi di applicazione
  • Filettatura sonda Lambda
  • Tappo di scarico olio
  • Filettatura iniettore
  • Filettatura candela d'accensione
  • Filettatura candela a incandescenza
  • Filettatura vite della ruota
  • Filettatura supporto del cuscinetto della ruota
  • Fissaggio tubo di scarico
  • Fissaggio turbocompressore
  • Fissaggio targa
  • Filettatura difettosa sul telaio della moto
Vantaggi del prodotto
  • Riparazione economica
  • Alta resistenza alle sollecitazioni e all'usura
  • Montaggio semplice e veloce

Descrizione dettagliata

 

Filetti riportati HELICOIL® Plus

Un momento di serraggio della vite troppo alto, la corrosione o l'usura sono solo alcune delle cause di danneggiamento delle filettature. I filetti riportati HELICOIL® Plus sono stati sviluppati in diverse versioni, così da garantire una riparazione rapida della filettatura. L'utilizzo dei filetti riportati HELICOIL® Plus non solo comporta la riparazione della filettatura, ma ne aumenta anche la portata.

Innanzitutto occorre allargare la filettatura difettosa, forandola di nuovo, e poi si procede alla maschiatura con il maschio HELICOIL® Plus. Successivamente si monta il filetto riportato HELICOIL® Plus mediante l'apposito mandrino di montaggio. Infine basta spezzare il trascinatore con un appropriato troncatore ad asta e la nuova filettatura realizzata con il filetto riportato HELICOIL® Plus è già pronta per l'uso.

Filetti riportati per metalli HELICOIL® Plus Free Running
 
Filettatura difettosa (sinistra) e filettatura riparata con HELICOIL® Plus (destra)

Filettatura difettosa (sinistra) e filettatura riparata con HELICOIL® Plus (destra)

 

Dadi di sicurezza HELICOIL® per il fissaggio di tubi di scarico e turbocompressori

I dadi di sicurezza HELICOIL® sono una combinazione di dadi ad alta resistenza e filetti riportati HELICOIL® Screwlock. Questi elementi di fissaggio dalle dimensioni ottimizzate e perfettamente combinati fra loro offrono notevoli vantaggi, quando si tratta di realizzare collegamenti a vite in condizioni difficili. La versione del dado di sicurezza HELICOIL® con colletto e rondella integrata è stata appositamente ideata per fissare in sicurezza il tubo di scarico.

Dado di sicurezza HELICOIL® con rondella integrata
 
Corpo di base con rondella + HELICOIL® Screwlock = dado di sicurezza HELICOIL® versione a colletto con rondella

Corpo di base con rondella + HELICOIL® Screwlock = dado di sicurezza HELICOIL® versione a colletto con rondella

 

Inserti filettati RIVKLE®

Gli inserti filettati RIVKLE® vengono utilizzati,
quando occorre realizzare delle filettature su componenti dallo spessore ridotto.
Inoltre, garantiscono una maggiore stabilità della filettatura.
In genere vengono impiegati nella lavorazione delle lamiere da carrozzeria,
per fissare le targhe degli autoveicoli e per riparare
le filettature difettose nei telai delle moto.

Inserti filettati RIVKLE® in acciaio inox
 
Posizionamento di un inserto filettato RIVKLE® sull'esempio del procedimento con corsa del mandrino

Posa

1) Avvitare
2) Introdurre
3) Serrare
4) Svitare

 

rivetti a strappo RIVQUICK®

Per anni la tecnologia dei rivetti a strappo RIVQUICK® ha dimostrato di essere un metodo affidabile per il fissaggio di componenti di spessore ridotto. È adatta anche per i componenti accessibili solo da un lato. Questo tipo di rivetti a strappo viene montato senza applicare calore e pertanto non si genera alcuna deformazione. Può essere utilizzato senza problemi anche in componenti rivestiti.

Rivetto a strappo standard RIVQUICK®
 

Prima dell'inserimento
Il rivetto a strappo viene inserito nel foro trapanato.


Durante l'inserimento
La boccola forma una precisa testa di chiusura.
Il foro trapanato viene riempito.


Dopo l'inserimento
Sottoposto a una determinata forza, il mandrino si spezza in corrispondenza di un punto predefinito. Il perno restante rimane bloccato all'interno del corpo del rivetto.

Rivetto a strappo RIVQUICK® – Disegno di un rivetto montato

Soluzioni di riparazione

Filetti riportati HELICOIL® Plus per metalli – La soluzione di riparazione per filettature difettose.

I kit HELICOIL® Plus consentono di riparare le filettature con facilità e in poche fasi operative. I kit sono compatti e concepiti per soddisfare le esigenze personali del cliente.

Soluzioni di riparazioni standard

HELICOIL® Kit

M 2.5 fino a M 16

Altro
Soluzioni di riparazioni standard

HELICOIL® Kit

M 18 fino a M 36 x 1.5

Altro
Soluzioni di riparazioni standard

HELICOIL® Kit

M 2.5 fino a M 6, M 4 fino a M 10, M 5 fino a M 12 e M 6 fino a M 14 x 1.25

Altro
Soluzioni di riparazioni speciali

HELICOIL® Kit - Lambda filettature sonda

M 18 x 1,5 Inconel X750, argentato per elevati carichi termici.

Altro
Soluzioni di riparazioni speciali

HELICOIL® Kit - filettature del drenaggio dell'olio

M 12 x 1,5 – M 16 x 1,5 acciaio inossidabile A2

Altro
Soluzioni di riparazioni speciali

HELICOIL® Kit - filettature viti iniettore

M 6 x 9, M 6 x 12 acciaio inossidabile A2 o M 6 x 9, M 6 x 18 acciaio inossidabile A2

Altro
Soluzioni di riparazioni speciali

HELICOIL® Kit - Filettature candele e candelette

M 10 x 1 fino a M 14 x 1,25 acciaio inossidabile A2

Altro
Soluzioni di riparazioni speciali

HELICOIL® Kit - Filettature bulloni gomme

M 14 x 1,5 x 9 e M 12 x 1,5 x 12 acciaio inossidabile A2

Altro
Soluzioni di riparazioni speciali

HELICOIL® Kit - Filettature alloggiamenti cuscinetti

M 9 x 10 acciaio inossidabile A2

Altro
Confezioni di ricambi


HELICOIL® Plus

La nostra offerta comprende anche confezioni di ricambi di filetti riportati HELICOIL® Plus.

Altro
I dadi di sicurezza HELICOIL® rappresentano l'accoppiamento efficiente di due elementi di fissaggio. Sicurezza garantita.

Combinazione di dado a colletto con rondella integrata e filetto riportato HELICOIL® Plus Screwlock.

dadi autobloccanti HELICOIL®

per il fissaggio di tubi di scarico e turbocompressori.

Altro
Inserti filettati RIVKLE® Plus per la riparazione di filettature interne in componenti dallo spessore ridotto.

In genere vengono impiegati per fissare le targhe degli autoveicoli e per riparare le filettature difettose nei telai delle moto. Inoltre, le riparazioni con inserti filettati RIVKLE® Plus aumentano la stabilità delle filettature.

Kit RIVKLE® Plus –
Testa svasata piccola

M 3, M 4, M 5 e M 6

Altro

Kit RIVKLE® Plus –
Testa piatta

M 4, M 5 e M 6

Altro

Kit RIVKLE® Plus –
Testa svasata piccola

M 6, M 8 e M 10

Altro

Kit RIVKLE® Plus –
Testa piatta

M 6, M 8 e M 10

Altro


Confezioni di ricambi

Confezioni di ricambi RIVKLE® Plus da 100 inserti filettati, disponibili in varie versioni e misure.

Altro
Rivetti a strappo RIVQUICK® per unire in modo permanente componenti dallo spessore ridotto.

Questo tipo di rivetti a strappo è adatto sia a componenti dallo spessore ridotto, sia a componenti accessibili solo da un lato. Questo tipo di rivetti a strappo viene montato senza applicare calore e pertanto non si genera alcuna deformazione. Può essere utilizzato senza problemi anche in componenti rivestiti.

Kit RIVQUICK®

3 x  6, 3 x 8, 4 x 8, 4 x 10 e 4 x 12 (a testa grande)

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Soluzioni di riparazione per il settore automobilistico
inglese 0195/15.02 931 kB / PDF
inglese 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Soluzioni di riparazione per filettature difettose
inglese 02/18 994 kB / PDF
inglese 02/18 994 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetti riportati metrici per metalli
italiano 05/2011 1720 kB / PDF
italiano 05/2011 1720 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetti riportati in pollici per metalli
inglese 0101/15.02 3494 kB / PDF
inglese 0101/15.02 3494 kb / PDF
RIVKLE®
Inserti filettati e con prigioniero
italiano 12/2017 6195 kB / PDF
italiano 12/2017 6195 kb / PDF
RIVQUICK®
Rivetti a strappo standard e ad elevata resistenza
italiano 05/2023 4295 kB / PDF
italiano 05/2023 4295 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.