Il sistema di fissaggio SNAPLOC® è composto da un perno sferico e una cuffia che consente un rapido montaggio a pressione. Questo sistema composto da due elementi si basa sui principi delle giunzioni a scatto e della connesione a innesto.
Il sistema di fissaggio SNAPLOC® è composto da un perno sferico e una cuffia che consente un rapido montaggio a pressione. Questo sistema composto da due elementi si basa sui principi delle giunzioni a scatto e della connesione a innesto.
Composti da due elementi sono ideati per un assemblaggio a pressione estetico. Il perno sferico viene inserito a pressione all'interno della calotta sferica presente nella cuffia. Quest'ultima è in grado di compensare le tolleranze su tre assi e ridurre le vibrazioni e il rumore.
Il sistema SNAPLOC® può essere impiegato nei più svariati settori: impiantistica per la realizzazione dei condotti di aspirazione, illuminazione etc.
SNAPLOC® trova grande utilizzo soprattutto nell'industria automobilistica per esempio nella copertura estetica in plastica dei motori.
Prodotti di alta qualità
Punti di forza e alternative. Punto per punto.
Un principio semplice per esigenze complesse: si unisce premendo, si stacca tirando.
Stop a vibrazioni e rumore. Le vibrazioni non si propagano da un componente all'altro.
Semplice ed economico. Con solo due pezzi, perno sferico e sede di accoppiamento, SNAPLOC® semplifica i processi produttivi.
Libertà di design. Soluzioni di assemblaggio per differenti esigenze applicative.
Discreto: SNAPLOC® si integra nel design dei singoli componenti.
Un perno sferico, una sede di accoppiamento: il principio semplice dei connettori a innesto SNAPLOC® garantisce una stabilità ottimale della giunzione e al contempo la riduzione delle vibrazioni. All'interno dell'accoppiamento è presente una calotta sferica in cui il perno sferico si inserisce a scatto con una semplice pressione.
La sede di accoppiamento del connettore a innesto viene montata all'interno del proprio supporto posto sul lato inferiore del componente. La sede e il supporto creano così un accoppiamento di forma. A seconda della versione, il perno sferico può essere avvitato, incollato o fissato mediante clip sul relativo componente da assemblare. Per montare i componenti basta inserire il perno, mentre per smontarli basta estrarlo.
I perni sferici vengono prodotti con materiali di alta qualità, ad es. PA6, PA66 o PPA con una percentuale di fibra di vetro del 30 % - 50 %. L'accoppiamento limita le forze che vengono trasmesse attraverso il giunto. Inoltre, un perno sferico di plastica offre i vantaggi di un isolamento termico ed elettrico.
Scegliamo i materiali adeguati in base alle proprietà termiche e meccaniche richieste e alla resistenza delle sostanze. Elastomeri reticolati/gomma oppure elastomeri termoplastici nel procedimento di stampaggio a iniezione.
Per informazioni dettagliate e confronti fra le classi di TPE vedere il catalogo dei prodotti SNAPLOC® (4350) scaricabile alla voce Download.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
| Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglese | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
Una storia di successo Design e tecnica in pista verso il futuro!
|
inglese | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
Una storia di successo Husqvarna e Böllhoff: Una storia di successo in campo internazionale
|
inglese | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.