Maggiore affidabilità per costruzioni leggere
Collegamenti a vite efficaci in materiali plastici: AMTEC®, la soluzione intelligente
Grazie alle eccellenti caratteristiche meccaniche, al peso ridotto e ai bassi costi di produzione, i materiali plastici sono diventati una componente fondamentale della produzione industriale moderna, con un conseguente aumento dei requisiti imposti alle tecniche di assemblaggio. Le nostre viti AMTEC® sono la soluzione a questa esigenza, perché assicurano giunzioni sicure e durature nei materiali termoplastici.
Punti di forza
Vantaggi delle viti AMTEC®
Affidabilità del processo
La speciale geometria del filetto lo rende facile da montare. AMTEC® garantisce anche un’elevata resistenza allo strappo.
Allentabile e riutilizzabile
I nostri inserti per materiali plastici possono essere riutilizzati più volte, fino a 10 secondo l’associazione tedesca VDE.
Orientati sull’applicazione
I fastener autofilettanti sono adatti sia a materiali termoplastici, che duroplastici. Sono disponibili in diverse versioni.
Alta forza autobloccante della filettatura
L’angolo di incremento ottimizzato è superiore alla forza autobloccante. In combinazione con il passo della filettatura si ottiene una riduzione della tendenza al rilassamento del materiale plastico.
Orientati ai servizi
Il programma di collegamenti a vite diretti AMTEC® comprende anche la consulenza di esperti competenti nella tecnica di applicazione, il monitoraggio del processo e lo sviluppo di soluzioni su misura.
Sviluppata per “impieghi leggeri”
Un unico prodotto per i materiali plastici: l'inserto AMTEC®
Il crescente impiego di materiali plastici nelle costruzioni moderne ha cambiato il nostro modo di concepire il collegamento a vite diretto tra materiali plastici. Abbiamo sviluppato un tipo di inserti in grado di soddisfare le esigenze sempre crescenti nel settore: la gamma AMTEC®.
Il nome AMTEC® è l’acronimo di After Moulding TEChnology e significa che il collegamento a vite viene montato solo dopo che il componente plastico è stato rimosso dallo stampo. Ciò consente di realizzare collegamenti a vite estremamente resistenti ed economici senza bisogno di ulteriori elementi di fissaggio, come ad esempio inserti filettati metallici.
Procedimento e principio
Il fastener autofilettante AMTEC® impone nuovi standard di riferimento
Per garantire la massima sicurezza a ogni ciclo di avvitatura, abbiamo optato per una vite a sezione trilobata. Questa forma riduce notevolmente le coppie di serraggio e crea volumi utili per il materiale asportato. La plastica fuoriesce senza che si verifichino danni e nella madrevite non si generano tensioni.
La nostra vite per materiali termoplastici è eccellente anche in termini di geometria della filettatura. Questo perché l’ampia sovrapposizione dei fianchi riduce la pressione superficiale e previene la deformazione del materiale. L’angolo di profilo di 30° riduce al minimo la tensione radiale, un requisito preliminare per realizzare costruzioni con materiali plastici.
Diversamente dalle viti tradizionali, la vite AMTEC® può essere riavvitata fino a dieci volte.
Consulenza esperta e soluzioni personalizzate
Versioni
Le viti AMTEC® per materiali plastici sono disponibili in numerose versioni
- Testa bombata con cava esalobata
- Testa bombata, intaglio a croce Z
- Testa svasata cilindrica con cava esalobata
- Testa svasata cilindrica, intaglio a croce Z
- Testa bombata con cava esalobata e rondella pressata
- Testa bombata con rondella pressata, intaglio a croce Z
In qualità di fornitore di servizi di tecnologie applicative, oltre all’assortimento standard di inserti AMTEC® offriamo anche soluzioni specifiche per i clienti, di cui seguiamo tutto l’iter di sviluppo, dall’idea iniziale fino al processo di montaggio. Che si tratti dei materiali o dei rivestimenti più adatti, delle forme per la testa più idonee o delle lunghezze giuste dei filetti, troviamo sempre la soluzione migliore per la vostra applicazione.
Ulteriori informazioni
Download
Vi interessano i prodotti AMTEC®? Potete scaricare ulteriori informazioni qui.