Gli inserti filettati RIVKLE® sono il sistema più versatile per il fissaggio di filettature femmina o maschio su componenti dove le filettature non sono possibili per via di spessori sottili.
Gli inserti filettati RIVKLE® sono il sistema più versatile per il fissaggio di filettature femmina o maschio su componenti dove le filettature non sono possibili per via di spessori sottili.
Questi elementi possono essere montati senza contro-reazione e possono inoltre essere posati su componenti scatolati.
Gli inserti filettati e prigionieri della gamma RIVKLE® possono essere facilmente utilizzati in materiali metallici o plastici come in molte altre combinazioni di materiali. Spesso per i corpi cavi, profili, alloggiamenti o componenti con accessibilità da un solo lato.
L'impiego degli inserti filettati RIVKLE® è molto versatile. Trovano utilizzo in particolare nell'industria automobilistica, nella lavorazione delle materie plastiche e nell'industria in generale.
Prodotti di alta qualità
Punti di forza e alternative. Punto per punto.
Meno tempo, meno costi. Gli inserti filettati e prigionieri RIVKLE® sono delle soluzioni di assemblaggio economiche per componenti dallo spessore ridotto.
Montaggio "alla cieca" (da un solo lato). Spesso l'unica soluzione per corpi cavi, alloggiamenti o componenti già montati accessibili da un solo lato.
Facile installazione in ogni fase della produzione. Dopo la posa dell'inserto non occorre eseguire alcun lavoro ulteriore anche con pezzi già rivestiti o verniciati.
Diversamente dai dadi a saldare non si ha alcuna alterazione del pezzo dovuta al calore.
Gli inserti filettati e i prigionieri RIVKLE® offrono soluzioni versatili per la realizzazione di filettature interne ed esterne in componenti dallo spessore ridotto. Possono essere installati con estrema facilità in diverse tipologie di materiali (acciaio, magnesio, alluminio, palstica, compositi). La lavorazione è particolarmente sicura, poiché non vi è fuoriuscita di vapori o gas, né sussiste il pericolo di incendio.
Gli inserti filettati RIVKLE® sono realizzati in acciaio, acciaio inox o alluminio. I materiali che utilizziamo si contraddistinguono per una buona deformabilità nella zona di compressione e per un'elevata resistenza nella parte filettata. Nei RIVKLE® in acciaio standard viene impiegato acciaio inox austenitico A1 o A2 con il 18 % di cromo e il 10 % di nichel.
Per ogni applicazione la versione più adatta.
Forma della testa
Testa piatta, testa svasata e testa sottile
Estremità del fusto
Aperto e cieco
Forma del fusto
Fusto cilindrico liscio, fusto cilindrico godronato, fusto esagonale e semi esagonale.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Inserti filettati e con prigioniero
|
italiano | 12/2017 | 6195 kb / PDF | ||||
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
inglese | 04/2021 | 2736 kb / PDF | ||||
RIVNUT® Aero Blind rivet nuts for Aerospace
|
inglese | 07/2021 | 691 kb / PDF | ||||
RIVKLE® Blind rivet nuts and studs for the automotive industry
|
inglese | 05/2021 | 8122 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.