La semplicità di utilizzo lo rende la soluzione ideale quando, per esigenze di manutenzione, è necessario smontare e rimontare pannelli e protezioni. Il fissaggio si sgancia e riaggancia ruotandolo di meno di mezzo giro.
Vantaggi del prodotto
- Si monta e smonta ruotandolo di mezzo giro
 - Bloccaggio sicuro
 - Forza di serraggio costante
 - Soluzione robusta interamente in metallo
 - Sistema ad alta resistenza
 - Conducibilità elettrica
 - Carico di trazione fino a 2.000 N
 - Sgancio rapido bloccato contro la caduta
 - Compensa la tolleranza del pannello