Sistemi antivibranti

RIVKLE® Elastic

Assemblaggio con smorzamento delle vibrazioni e del rumore. Grazie alle boccole filettate RIVKLE® Elastic ideate per componenti con pareti dallo spessore sottile.

 

Per assemblaggi con riduzione delle vibrazioni

RIVKLE® Elastic è la soluzione per assemblare materiali resistenti al carico e con smorzamento delle vibrazioni e del rumore in componenti con pareti dallo spessore sottile.

Il rivetto RIVKLE® Elastic è costituito da una boccola filettata di metallo,
rivestita con un elastomero o elastomeri termoplastici.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

RIVKLE® Elastic viene spinto nel foro di installazione mediante la vite di assemblaggio. Il rivetto inizia a deformarsi esternamente finchè la boccola metallica filettata al suo interno non arriva a contatto del materiale di supporto spingendolo come in una morsa e bloccando il componente.

Campi di applicazione

RIVKLE® Elastic viene utilizzato nel settore automobilistico per il montaggio degli spoiler dei motori, i filtri, i compressori e i componenti laterali delle moto. RIVKLE® Elastic trova utilizzo come elemento di fissaggio nei più svariati settori industriali: dal campo dell'elettrotecnica, alle macchine agricole.

Vantaggi del prodotto
  • Smorzamento delle vibrazioni e del rumore
  • Funzione isolante
  • Compensazione delle tolleranze e della tensione
  • Montaggio e smontaggio semplici

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Installazione da un solo lato

Installazione "alla cieca". Spesso l'unica soluzione per corpi cavi, alloggiamenti o componenti accessibili da un solo lato.

Facile installazione

L'installazione avviene tramite il processo di avvitamento. Durante l'inserimento della vite si forma una protuberanza a forma di bulbo che poggia posteriormente sul componente da fissare.

Isolamento

Gli elastomeri e gli elastomeri termoplastici garantiscono l'isolamento elettrico e termico.

Compensazione delle tolleranze e della tensione

RIVKLE® Elastic fissa i componenti in modo stabile e sicuro, anche in presenza di forti effetti di dilatazione termica o sollecitazioni dinamiche.

Descrizione dettagliata

 

Versioni del sistema

RIVKLE® Elastic standard è disponibile in due versioni e quattro misure: M 4, M 5, M 6 e M 8.
I seguenti parametri sono variabili: lunghezza e diametro del fusto, boccola di metallo, tipo di filettatura, diametro e lunghezza della filettatura, materiale e colore. Le boccole di metallo sono inoltre disponibili in differenti materiali e trattamenti superficiali.


RIVKLE® Elastic con rondella

Se il componente da assemblare è di acciaio con foro passante conforme a DIN ISO 273, è possibile utilizzare la soluzione RIVKLE® Elastic senza rondella.


RIVKLE® Elastic senza rondella

Se il componente è in plastica, alluminio o acciaio con foro ovale è consigliabile utilizzare la soluzione RIVKLE® Elastic con rondella.

RIVKLE® Elastic – Disegno tecnico della versione standard con rondella (sinistra) e versione standard senza rondella (destra)

RIVKLE® Elastic – Disegno tecnico

Disegno tecnico della versione standard con rondella (sinistra) e versione standard senza rondella (destra)

Proprietà dei materiali di rivestimento

 

Elastomeri termoplastici

Il rivestimento presente nella versione standard di RIVKLE® Elastic è in elastomero termoplastico.
Il TPE‑V ha le seguenti caratteristiche:

TPE‑V

  • Buone caratteristiche meccaniche da ca. – 40 °C a + 120 °C
  • Buona resistenza agli agenti esterni
 

Elastomeri

La soluzione RIVKLE® Elastic con rivestimento di elastomero è attualmente suddivisa in due gruppi di materiali: l'EPDM e il VMQ. Tuttavia è possibile utilizzare anche altri elastomeri, quali AEM e ECO.

EPDM

  • Deformazione residua dopo compressione molto buona
  • Buona resistenza agli agenti chimici
  • Buona resistenza agli oli minerali e ai grassi
  • Temperatura di uso continuo fino a ca. + 130 °C

VMQ

  • Resistenza termica molto buona da ca. – 80 °C a + 200 °C
  • Eccezionale resistenza all'invecchiamento
  • Alta resistenza agli oli e ai grassi

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
RIVKLE® Elastic
Elemento di fissaggio RIVKLE® Elastic con proprietà di riduzione delle vibrazioni e del rumore
inglese 2300/16.02 551 kB / PDF
inglese 2300/16.02 551 kb / PDF
RIVKLE®
Inserti filettati e con prigioniero
italiano 12/2017 6195 kB / PDF
italiano 12/2017 6195 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.