Un'associazione efficace di due componenti di assemblaggio. Il dado autobloccante è costituito da un filetto HELICOIL® Screwlock inserito nel dado stesso.
Un'associazione efficace di due componenti di assemblaggio. Il dado autobloccante è costituito da un filetto HELICOIL® Screwlock inserito nel dado stesso.
Il bloccaggio della vite è realizzato da una o più spire poligonali di HELICOIL® Screwlock. Le spire bloccano la vite sui fianchi quando viene avvitata, generando una resistenza elastica all'attrito. Le coppie di serraggio sono conformi alla norma ISO 2320 e possono essere adattate a diverse esigenze.
I dadi autobloccanti HELICOIL® vengono utilizzati in diversi settori: da quello automobilistico per la realizzazione degli impianti dei gas di scarico dei motori, a quello dell'ingegneria meccanica, da quello delle macchine edili o agricole a quello ferroviario.
Prodotti di alta qualità
Punti di forza e alternative. Punto per punto.
Sicuro sistema autofrenante contro lo svitamento. Le spire della versione HELICOIL® Screwlock esercitano un'azione bloccante sui fianchi della vite o del bullone quando viene avvitato, per un frenaggio elastico resiliente ed ottimale della vite.
Dadi ad alta resistenza combinati con filetti riportati HELICOIL® Screwlock (opzionalmente con rondella). Nessun allentamento in caso di perdita di forza di carico dovuta all’uso delle guarnizioni. Per una maggiore sicurezza.
Il dado autobloccante è resistente alle alte e basse temperature, per esempio negli impianti di scarico. E' inoltre resistente al cosiddetto "grippaggio".
Il dado autobloccante è costituito da un corpo e da un filetto riportato HELICOIL® Screwlock. L'effetto bloccante viene ottenuto grazie alle spire poligonali del sistema HELICOIL® Screwlock. Le spire esercitano un'azione bloccante sui fianchi della vite o del bullone che viene avvitato. Il risultato è un bloccaggio elastico resistente prevenendo così l'auto allentamento. A seconda dell'impiego è possibile aumentare il numero delle spire poligonali, per ottenere coppie di serraggio più elevate.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
| Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dadi autobloccanti HELICOIL® Dadi speciali con bloccaggio della vite
|
inglese | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.