Tecnica di sigillatura

SEAL LOCK®

Serraggio e tenuta ottimali con i dati a tenuta stagna SEAL LOCK®.

 

La perfetta tenuta stagna

I dadi SEAL LOCK® garantiscono la tenuta stagna di gas e liquidi anche in presenza di alte pressioni.

Installazione semplice, affidabilità doppia. I dadi SEAL LOCK® sigillano contemporaneamente all'interno della filettatura e sotto la testa. I dadi a tenuta stagna sono costituiti da un unico pezzo facile da montare e resistente allo svitamento.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

I dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® sono componenti strutturali in un unico pezzo. L'azione sigillante contro le perdite viene espletata sia in corrispondenza del filetto, sia sulla superficie di appoggio del dado. I dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® realizzano assemblaggi ad alta resistenza senza perdita della tenuta stagna e possono essere usati per ripetuti cicli di montaggio.

Campi di applicazione

I dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® vengono impiegati come bulloni autofrenanti per il bloccaggio della vite di regolazione sul blocco di controllo di un sistema di comando idraulico; per il bloccaggio della vite della valvola di sicurezza del meccanismo ad ingranaggi di una pompa; per la sicurezza sulla leva di manovra di un regolatore di portata per il rifornimento di aeromobili e per il fissaggio del carter di una scatola del cambio.

Vantaggi del prodotto
  • Un unico pezzo
  • Proprietà sigillanti
  • Alta forza di precarico
  • Riutilizzabili per 5 cicli di avvitatura
  • Diametri da M6 a M16

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Proprietà sigillanti

Garanzia di una tenuta doppia. I dadi sigillano da liquidi e gas contemporaneamente in corrispondenza del filetto e sotto la testa.

Resistenti ad alte e basse temperature

Resistenti al caldo e al freddo. I dadi a tenuta stagna SEAL LOCK® sono resistenti a temperature che variano da -40 °C a +110 °C.

Alta forza di precarico

Il supporto metallico impedisce una riduzione della forza di precarico quando l’anello a tenuta stagna è installato.

Grande varietà di dimensioni

La nostra gamma comprende filettature da M 6 a M 20. Su richiesta sono disponibili altre dimensioni e soluzioni speciali.

Descrizione dettagliata

 

La tecnologia

Il dado a tenuta stagna SEAL LOCK® offre numerosi vantaggi rispetto a una soluzione multi-componente costituita da dado cieco, dado di bloccaggio e due rondelle. Con le nostre soluzioni potete risparmiare tempo durante il montaggio e realizzare ottimi assemblaggi senza riduzione della forza di precarico e con ingombri minimi.

Dadi a tenuta stagna SEAL LOCK®

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

SEAL LOCK® standard

La soluzione affidabile per sigillare l'accoppiamento vite-dado.

Altro

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Dadi a tenuta stagna SEAL LOCK®
facili da montare e con sistema antiperdita
inglese 01/2018 356 kB / PDF
inglese 01/2018 356 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.