eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Compensazione delle tolleranze

FLEXITOL®

Manuale e automatico. FLEXITOL® consente una compensazione continua delle tolleranze.

Sistemi di compensazione delle tolleranze – FLEXITOL® Hybrid

Facile compensazione delle tolleranze

Produzione efficiente

Gli inserti di compensazione delle tolleranze FLEXITOL® consentono tolleranze di produzione superiori e quindi procedimenti di produzione meno costosi.

Punti di forza

Vantaggi di FLEXITOL®

  • Compensazione ottimale

    Tolleranze adatte per una produzione in serie affidabile. Compensazione di tolleranze di produzione anche relativamente elevate.

  • La soluzione tecnica più a basso costo

    Funzionamento affidabile e alta qualità.

  • Processi efficienti

    Installazione facile e veloce. Tempi di ciclo brevi ed economici per l'intero processo produttivo.

Installazione facile e veloce

Compensazione continua delle tolleranze

Compensazione manuale delle tolleranze

Questo sistema di compensazione delle tolleranze viene avvitato fino a una posizione predefinita nel componente "ricevente". Le tolleranze vengono compensate in fase di avvitamento (tolleranza zero alla consegna del componente). Durante l'assemblaggio vi è ancora la possibilità di allineare il componente. La posizione impostata resta inalterata persino quando l'assemblaggio viene rilasciato.

Compensazione manuale delle tolleranze – FLEXITOL®
FLEXITOL®Compensazione manuale delle tolleranze

Compensazione automatica delle tolleranze

I due componenti vengono allineati o posizionati l'uno rispetto all'altro. Durante la fase di serraggio ha luogo una compensazione automatica del "gap" (distanza) fra i due componenti.
Gli inserti di compensazione delle tolleranze fissano l'allineamento originario. Il sistema torna alla posizione di origine quando l'assemblaggio viene rilasciato.

Sistema automatico di compensazione delle tolleranze – FLEXITOL®
FLEXITOL®Sistema automatico di compensazione delle tolleranze

Saremo lieti di aiutarti.

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal con nuovo elemento di regolazione

    Questo sistema in due pezzi è prodotto interamente in metallo ed è quindi in grado di resistere a carichi elevati.

    Il fabbisogno minimo di spazio per l’assemblaggio nella fessura di separazione rende questa soluzione facile da installare – e anche da integrare – in uno spazio di montaggio esistente. Grazie all'elemento di regolazione di nuova generazione FLEXITOL® Metal, il sistema è notevolmente più resistente e, inoltre, può essere prodotto con un processo dai costi più contenuti.

    Elemento di regolazione

    • Per questa nuova generazione, la funzione di trascinamento integrata è stata trasferita all’interno dell’elemento di regolazione.
    • Filettatura metallica ad alta resistenza

    Elemento di fissaggio

    • Sistema compatto nelle dimensioni
    • Diversi modelli di inserti filettati
    • Montaggio semplice con la consolidata tecnologia di rivettatura a strappo
  • FLEXITOL® Hybrid

    Sistema multipezzo concepito specialmente per essere utilizzato nella produzione di grandi serie.

    La struttura modulare consente di modificare le altezze base e i valori di compensazione delle tolleranze.

    Per garantire il massimo valore di trasmissione di forza possibile, i componenti di questa soluzione ibrida (plastica/metallo) sono di metallo. Tali componenti sono inoltre racchiusi in un dado in gabbia in materiale plastico.
    L'assemblaggio è assicurato dall'inserto filettato contenuto.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    Il componente composto da due pezzi interamente in plastica offre un fissaggio solido all’interno del componente del cliente tramite un meccanismo che prevede un quarto di giro. Consente una compensazione delle tolleranze a livello assiale e radiale e offre una notevole capacità di torchio. Il nostro sistema soddisfa i requisiti di funzionamento più severi mantenendo i costi contenuti. Perfetto per compensare le tolleranze tra due componenti in fase di avvitamento.

  • FLEXITOL® K' in K'

    Nelle cosiddette viti cave la funzione della filettatura K' in K’ è estremamente importante. Il
    filetto K' in K' esegue la maschiatura in un foro di alloggiamento già presente nel materiale plastico.

    Grazie a un effetto di frenaggio, la vite cava può essere avvitata o svitata solo con una coppia superiore.

  • FLEXITOL® Eco

    FLEXITOL® Eco è costituito da una gabbia di plastica con un dado in metallo stampato a iniezione. La compensazione delle tolleranze avviene durante l'installazione, quando la gabbia di plastica viene compressa e si adatta automaticamente alla misura di compensazione della tolleranza richiesta. Non è necessario un ulteriore processo di regolazione.
    Grazie alla geometria a clip nella parte inferiore del sormontaggio della plastica, l'elemento di fissaggio può anche essere preassemblato e non si smonta durante il trasporto.

    Questo sistema di fissaggio può essere usato ad esempio per fissare i pannelli del cruscotto all'interno del veicolo.

  • FLEXITOL® per il fissaggio del gruppo ottico posteriore

    Grazie allo speciale sistema di compensazione delle tolleranze, è possibile allineare il gruppo ottico posteriore a una distanza ideale.

  • FLEXITOL® per il fissaggio della barra sul tetto

    Speciale soluzione di fissaggio della barra sul tetto con un sistema manuale e automatico di compensazione delle tolleranze

    La lamiera sottile del pannello del tetto rende difficile trasmettere forze elevate durante il fissaggio della barra sul tetto. Tuttavia, la soluzione di compensazione delle tolleranze appositamente ideata da Böllhoff risolve questo problema, in quanto trasmette le forze agli strati di lamiera sottostanti. Le tolleranze entro il montante del tetto non influiscono sulla distanza fra la barra e la copertura del tetto.
    Sono disponibili diversi sistemi che possono essere premontati sulla barra oppure nella carrozzeria.

     

Video

La tecnologia FLEXITOL®

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti

Desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti o servizi? Il nostro team sarà lieto di consigliarti.

Contatti