eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Bloccaggio vite

Twin-Lock

Accoppiamento meccanico anziché di forza d’attrito: Twin-Lock assicura collegamenti efficaci grazie all’innovativa tecnologia di bloccaggio.

Immagine di una rondella di bloccaggio Twin-Lock

Per una chiusura ottimale

Resistente a forti vibrazioni: Twin-Lock sfrutta la forza di precarico della giunzione

Twin-Lock soddisfa qualsiasi esigenza di bloccaggio. Lo speciale design a incastro delle coppie di rondelle Twin-Lock le rende superiori rispetto ai bloccaggi a vite tradizionali. Il meccanismo antisvitamento è basato sulla forza di precarico anziché su quella di attrito e raggiunge quindi prestazioni ottimali anche in situazioni difficili.

Punti di forza

Vantaggi di Twin-Lock

  • Bloccaggio ottimale

    Il sistema di bloccaggio Twin-Lock funziona anche in presenza di vibrazioni e carichi dinamici.

  • Orientati all’applicazione

    La sicurezza antisvitamento di Twin-Lock è garantita sia su superfici asciutte che lubrificate.

  • Facili da montare

    Le coppie di rondelle preincollate sono facili da utilizzare e consentono di non commettere errori nell’assemblaggio iniziale.

  • Ecocompatibili e resistenti alla corrosione

    Grazie al rivestimento di alta qualità, i prodotti Twin-Lock sono estremamente resistenti alla corrosione e completamente privi di Cr6.

  • Riutilizzabili

    Allentabili e riutilizzabili più volte senza cali prestazionali

  • Lunga durata

    Twin-Lock si è dimostrato efficace con viti e dadi di tutte le classi di resistenza fino alla 12.9 compresa.

Twin-Lock: la soluzione di bloccaggio ideale

  • Coppia di rondelle con superficie a cuneo Twin-Lock

  • Famiglia di prodotti Twin-Lock

Procedimento e principio

L'innovativo sistema di bloccaggio vite garantisce l'antisvitamento

La soluzione Twin-Lock è costituita da due rondelle di sicurezza identiche provviste di dentatura radiale su un lato e di dentatura cuneiforme sull’altro. Le rondelle sono incollate a due a due, in modo che le superfici a cunei si trovino l'una sull'altra nella parte interna.

Non appena viene serrata l'unione vite-dado, la dentatura esterna radiale della rondella di sicurezza viene premuta contro la  superficie di appoggio creando un accoppiamento di forma. L'angolo elicoidale della dentatura cuneiforme α è maggiore di quello del filetto della vite β. Ciò significa che, quando il collegamento a vite si allenta, la forza di precarico aumenta. Inoltre, il coefficiente di attrito della dentatura radiale delle superfici esterne delle rondelle è nettamente maggiore di quello della dentatura interna cuneiforme. La combinazione di coppie di rondelle garantisce una maggiore sicurezza antisvitamento anche in situazioni difficili.

Grafico dell’angolo tra le superfici a cuneo e l’angolo del passo del filetto.
Il procedimento Twin-LockL’angolo d’inclinazione α è maggiore del passo del filetto β

Installazione e utilizzo

Bloccaggio antisvitamento versatile

Il bloccaggio vite meccanico Twin‑Lock fornisce prestazioni ottimali in svariate applicazioni, sia con fori avasati (1), fori svasati (2), fori passanti (3) o viti prigioniere (4).

Con i fori passanti occorre utilizzare due coppie di rondelle di sicurezza. Con fori ovali e controsupporti in materiali morbidi, consigliamo di utilizzare le rondelle Twin-Lock con diametro esterno maggiorato. Attenzione: non utilizzare Twin‑Lock su rondelle integrate non fissate!

Quattro esempi di utilizzo delle rondelle Twin-Lock.
Procedimento di montaggio di Twin-LockIl bloccaggio vite Twin-Lock è multifunzione

Test di vibrazione con rondelle Twin-Lock

Il test di vibrazione Junker è un metodo di prova collaudato per testare la qualità di un collegamento a vite.

Twin-Lock supera questo test rigoroso a pieni voti mantenendo efficacemente la forza di pretensione dell'accopiamento. Contrariamente a quanto avviene con le viti non dotate di elemento di bloccaggio (linea rossa), con Twin-Lock la forza di precarico è costante per tutta la durata dell'applicazione del carico (linea verde). La linea blu mostra l'aumento di forza necessario per allentare l'unione una volta avvenuta l'alternanza di carico (effetto clic).

Legenda
Verde = vite M8 con Twin‑Lock con precarico del 50% del limite di snervamento
Rosso = vite M8 senza rondella di sicurezza
Arancione = vite M8 con rondella elastica conica
Giallo = dado M8 con anello in poliammide
Blu = andamento della forza di precarico durante lo svitamento della vite (effetto clic)

Il grafico Junker mostra le varie azioni di bloccaggio.
Il test di vibrazione JunkerTwin-Lock mantiene la forza di precarico nel rigoroso test di vibrazione

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto Twin-Lock

  • Twin-Lock con diametro standard

    La versione Twin-Lock standard è ideale per svariate applicazioni, anche per viti svasate. Le rondelle di sicurezza sono disponibili in un’ampia gamma di materiali e rivestimenti.

    Materiali

    • Acciaio al carbonio temprato, durezza 465-550 HV10
    • Acciaio inox AISI 316 conforme alla norma EN 10088 – 1.4404, durezza superficiale ≥ 550 HV0.05 dopo l'indurimento della superficie (Kolsterising®)

     

    Rivestimento superficiale con acciaio al carbonio

     

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, privo di Cr6, resistenza alla corrosione min. 600 ore (test a nebbia salina conforme alla norma ISO 9227)
  • Twin-Lock con diametro esterno maggiorato

    Le rondelle  Twin-Lock con diametro esterno maggiorato sono ideali per materiali morbidi e fori ovali. Questa versione è disponibile in diversi materiali e rivestimenti.

    Materiali

    • Acciaio al carbonio temprato, durezza 465-550 HV10
    • Acciaio inox AISI 316 conforme alla norma EN 10088 – 1.4404, durezza superficiale ≥ 550 HV0.05 dopo l'indurimento della superficie (Kolsterising®)

     

    Rivestimento superficiale con acciaio al carbonio

     

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, privo di Cr6, resistenza alla corrosione min. 600 ore (test a nebbia salina secondo la norma ISO 9227)

Altri prodotti