Posizionamento, entrata/penetrazione, ancoraggio. Posizionamento dei chiodi in sequenza. RIVTAC® permette giunzioni senza preforatura in tempi rapidi anche in caso di accessibilità da un solo lato.
Posizionamento, entrata/penetrazione, ancoraggio. Posizionamento dei chiodi in sequenza. RIVTAC® permette giunzioni senza preforatura in tempi rapidi anche in caso di accessibilità da un solo lato.
Semplice e veloce. Con RIVTAC® si effettuano assemblaggi rapidi in un'unica operazione. Il chiodo penetra i componenti e li unisce in modo efficace senza bisogno di preforatura.
La tecnologia RIVTAC® è adatta per assemblare materiali quali alluminio, acciaio, plastiche, materiali non-ferrosi. Inoltre è adatta per creare giunzioni miste e multistrato e punti di giunzione ibridi su questi tipi di materiale.
Prodotti di alta qualità
Punti di forza e alternative. Punto per punto.
Veloce ed efficiente. La soluzione per corpi cavi, alloggiamenti o componenti con accessibilità su un solo lato.
Mentre un chiodo viene inserito, il seguente viene posizionato. Pronto per l’utilizzo in 0,9 - 1,5 secondi.
Ideale per giunzioni miste, multistrato o ibridi che stanno acquisendo sempre più importanza nello sviluppo dei moderni design di veicoli e carrozzerie.
Il chiodo colpisce velocemente i materiali da assemblare. Un breve innalzamento della temperatura facilita lo scorrimento e determina un riposizionamento del materiale da assemblare all’interno delle scanalature del corpo del chiodo.
Ne risulta una forma ottimale della giunzione e, soprattutto per i materiali in acciaio più resistenti, si presenta una connessione con rifollamento causata dall’iniezione e dalla compressione dei materiali.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
| Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVTAC® Automation P Assemblaggio rapido
|
inglese | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.