News – 02.09.2019

HELICOIL®

Elevata capacità di carico e precisione.
I filetti riportati HELICOIL® aumentano considerevolmente il rendimento dell'assemblaggio.

 

Unico ed inimitabile da 65 anni!

Quest'anno il filetto riportato HELICOIL® festeggia 65 anni

Dal 1954 Böllhoff realizza un prodotto che, come nessun altro presente nella gamma offerta, ha contribuito alla crescita dell'azienda: HELICOIL®.

 

Dal 1954 Böllhoff è produttore licenziatario per il filietto riportato HELICOIL®

65 anni di HELICOIL® , 65 anni di innovazione. Durante tutti questi anni, la tecnologia che è alla base della sua funzionalità è rimasta invariata. Allora, come oggi, il filetto riportato crea assemblaggi ad alta resistenza in materiali quali l'alluminio, il magnesio e le plastiche rinforzate con fibre come i compositi. Si caratterizza per un alto grado di resistenza all’usura, alla corrosione e alle alte temperature.

Design del prodotto, differenti varianti e sistemi di montaggio sono stati continuamente ottimizzati per potere rispondere all’evoluzione delle esigenze applicative anche per le più innovative!

L'attrezzatura di posa può essere manuale oppure automatica. Lo sviluppo della versione HELICOIL® Classic include HELICOIL® Plus caratterizzato da una modalità di assemblaggio semplificata che è possibile ritrovare anche nella versione HELICOIL® Tangfree senza trascinatore. Entrambi disponibili anche per le opzioni Screwlock

... la storia continua .... Il conto alla rovescia è iniziato.

HELICOIL® da 65 anni unico ed inimitabile!

01:25

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.