News – 24.05.2018

IMTEC® HR

Elevata resistenza meccanica. IMTEC® HR, una tecnologia di stampaggio per parti semi strutturali e strutturali in materiali compositi

 

Un forte ancoraggio meccanico nei materiali compositi

L'assemblaggio di parti semi strutturali e strutturali in materiali compositi, rappresenta una vera e propria sfida per i produttori di automobili

Il nuovo elemento di fissaggio IMTEC® HR forgiato a freddo è una tecnologia innovativa per lo stampaggio nelle applicazioni semi strutturali e strutturali. IMTEC® HR ( In-Moulding TEChnology High mechanical Resistance fastener) cioè elemento di fissaggio ad elevata resistenza meccanica con TECnologia per lo stampaggio. Compatibile con la maggior parte delle fibre e dei materiali a matrice utilizzati nei compositi, oltre ai materiali termoplastici e termoindurenti

This product is made by Böllhoff

 

Vantaggi

  • Elevata resistenza meccanica
  • Integrazioni funzionali con un unico assemblaggio
  • Capacità di assemblaggio per assorbire l'energia durante i crash test
  • Processi di stampaggio ottimizzati
  • Non è necessario alcun rinforzo del pezzo

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
IMTEC® HR
Elemento di fissaggio a elevata resistenza meccanica per materiali compositi
inglese 10/2018 528 kB / PDF
inglese 10/2018 528 kb / PDF
IMTEC®
Thread inserts for in-moulding processes
inglese 08/2022 2912 kB / PDF
inglese 08/2022 2912 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.