Sistemi di assemblaggio rapido

FAST TURN

La loro semplicità d’uso li rende ideali nei casi di rimozione e rimontaggio di protezioni e pannelli; assemblaggio e smontaggio rapido!

 

Montaggio e smontaggio rapido!

FAST TURN - L’attacco viene sbloccato e bloccato con una semplice rotazione inferiore ad un giro. Queste chiusure ad azione rapida non richiedono manutenzione e resistono alle vibrazioni.

E’ un sistema resistente, ma semplice da utilizzare. È costituito da un perno in acciaio temprato, un retainer in plastica e un ricettacolo a molla in acciaio che viene ancorato al pannello opposto, permettendo di effettuare l’installazione in pochi secondi. Il sistema di fissaggio, che possiede elevate caratteristiche antivibrazione, viene bloccato e sbloccato con una semplice rotazione di mezzo giro. Quando il sistema è sbloccato, il retainer aggancia il perno al pannello staccato, così non va perso - un requisito essenziale in caso di frequenti accessi per gli interventi di manutenzione.

This product is made by Böllhoff

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
FAST TURN
Quick acting fasteners
inglese 03/2018 1524 kB / PDF
inglese 03/2018 1524 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.