News – 25.01.2017

RIVKLE®

Inserti filettati e maschi prigionieri in acciaio inox

 

Novità: Inserti filettati e maschi prigionieri RIVKLE® con nuovo design dalla testa sottile

Böllhoff, in qualità di produttore leader di inserti filettati e maschi prigionieri RIVKLE®, ha sviluppato una nuova gamma di prodotti in acciaio inox grazie alle nuove tecniche produttive.

In genere, gli inserti filettati e i maschi prigionieri in acciaio inox vengono utilizzati nei casi in cui si pone un'attenzione particolare al design e alla tenuta. Le sfide dei giorni nostri generano sempre nuove esigenze. I moderni sviluppi richiedono l'utilizzo di elementi di fissaggio specifici, in questo caso con testa sottile.

This product is made by Böllhoff

Descrizione dettagliata

 

Gli inserti RIVKLE® con testa svasata piccola sono pensati sia per avere una sporgenza minima dopo la rivettatura, sia per offrire una resistenza sicura alla contropressione che si genera durante il montaggio della vite. Queste caratteristiche vengono rese possibili da una geometria ottimizzata della testa, ottenuta grazie a un nuovo procedimento di produzione.

La rivettatura può essere eseguita con qualsiasi applicatore RIVKLE® manuale.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro nuovo catalogo per inserti filettati e maschi prigionieri RIVKLE® in acciaio inox o il nostro catalogo generale RIVKLE® aggiornato (2307).
È anche possibile richiedere la spedizione di un catalogo in formato cartaceo.

Maschio prigioniero RIVKLE® in acciaio inox nella versione con fusto semi esagonale con testa svasata piccola

Maschio prigioniero RIVKLE® in acciaio inox

Fusto semi esagonale con testa svasata piccola

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
RIVKLE®
Inserti filettati e con prigioniero
italiano 12/2017 6195 kB / PDF
italiano 12/2017 6195 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.