eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tecnologia di rivettatura

Inserti Filettati RIVKLE®

Gli inserti filettati e con prigioniero RIVKLE® aiutano a realizzare filettature resistenti su componenti a parete sottile

Inserti filettati e con prigioniero RIVKLE®

Filettature resistenti su componenti a parete sottile

A cosa servono gli inserti RIVKLE®

Gli inserti filettati RIVKLE® sono sistemi di fissaggio per la creazione di filettature interne o esterne resistenti su materiali sottili che altrimenti sarebbero troppo fragili per sostenere un filetto diretto. I rivetti filettati in acciaio o alluminio si installano in lamiere o componenti similari e generano una filettatura che assicura il fissaggio sicuro delle due superfici.

Punti di forza

Vantaggi RIVKLE®

  • Montaggio da un solo lato

    Montaggio "alla cieca". Spesso l'unica soluzione per corpi cavi, alloggiamenti o componenti già montati accessibili da un solo lato.

  • Applicazione flessibile

    Ideale per ogni fase della produzione. Una volta inseriti, il reparto di produzione non deve intervenire in alcun modo, nemmeno su parti già rivestite o verniciate.

  • Nessuna sollecitazione termica

    Diversamente dai dadi a saldare, non si ha alcuna alterazione del pezzo dovuta al calore.

Procedimento e principio

Rivettare anziché saldare

Gli inserti filettati RIVKLE® offrono soluzioni versatili per il fissaggio di filettature interne ed esterne in componenti a parete sottile o a sezione cava. I rivetti filettati possono essere montati con estrema facilità senza contropressione (“alla cieca”) in tutti i materiali metallici e plastici e perfino in componenti ceramici. La lavorazione è estremamente sicura in quanto non richiede calore che potrebbe danneggiare i componenti, né genera vapori o gas nocivi.

Inserti filettati RIVKLE®Il processo di rivettatura

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci

Trova la soluzione più adatta per la tua applicazione

Versioni del prodotto RIVKLE®

La nostra offerta comprende numerose varianti di inserti filettati e con prigioniero per ogni applicazione.

  • RIVKLE® Standard

    Materiali

    • Acciaio: il nostro materiale standard
    • Alluminio: peso ridotto, resistente alla corrosione
    • Acciaio inox: resistente alla corrosione e alle alte temperature

    Forma della testa

    • Testa piatta
    • Testa svasata
    • Testa extrasottile

    Tipi di estremità

    • Aperta
    • cieca

    Forme del fusto

    • Cilindrico e liscio
    • Cilindrico e godronato
    • Esagonale
    • Semi esagonale
  • RIVKLE® in acciaio inox

    Vantaggi

    • Resistenza ottimale alla corrosione
    • Resistenza ottimale alle alte temperature
  • RIVKLE® SFC

    La linea RIVKLE® SFC (Smart For Composite) è stata progettata per creare filettature resistenti in materiali plastici e compositi senza danneggiarli.

    Principio di funzionamento

    • È basato su una ripartizione speciale dei carichi nel senso della filettatura, senza sollecitazioni radiali.

    Versioni

    • RIVKLE® SFC è disponibile in diversi modelli in acciaio o acciaio inox (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Per proteggere gli assemblaggi da fattori esterni, la tecnologia di RIVKLE® Seal Ring assicura una tenuta efficace a tutti i fluidi e gas.

    Vantaggi

    • La guarnizione è saldamente incollata all’inserto filettato RIVKLE®. Rimane in posizione in ogni circostanza, anche durante la posa automatica con utensili pneumatici
    • Tenuta conforme alla norma ISO 20653, specifica IPX7
    • Resistente ai raggi UV e a temperature fino a 220 °C
    • Resistente a tutti i fluidi (oli, idrocarburi ecc.)
  • RIVKLE® HRT

    I nostri inserti filettati ad alta resistenza RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) assicurano filettature in grado di resistere a carichi estremamente elevati, migliorando così notevolmente le proprietà meccaniche dell’inserto filettato. 

    Versioni

    • Acciaio e alluminio

    Vantaggi rispetto a RIVKLE® Standard

    • Gli alti valori di coppia di serraggio consentono di ottenere forze di precarico più elevate nell'assemblaggio
    • Uso di filetti di dimensioni inferiori
    • Peso ridotto
    • Resistenti alla corrosione e riciclabili, specialmente con componenti in alluminio (RIVKLE® HRT in alluminio)
  • RIVKLE® PN con fusto fessurato

    Versioni

    • Acciaio (alluminio e acciaio inox su richiesta)

    Vantaggi rispetto a RIVKLE® Standard

    • Elevata resistenza allo strappo
    • RIVKLE® PN presenta un'area di serraggio maggiore rispetto agli inserti filettati per materiali di spessore variabile
    • Ampia superficie di appoggio per il rinforzo del pezzo
    • Basse sollecitazioni radiali durante l'inserimento evitano che sia esercitato un carico eccessivo sul componente
    • Basse sollecitazioni radiali nel componente
  • Prigionieri RIVKLE®

    I prigionieri RIVKLE® consentono di prefissare il componente da avvitare al supporto. Sono particolarmente utili, quindi, in caso di componenti pesanti o di grandi dimensioni oppure in caso di fissaggio nascosto (montaggio "hang on"). I nostri prigionieri sono disponibili in varie versioni

Video

Tecnologia RIVKLE®

Trova la soluzione più adatta per il tuo settore industriale

Applicazioni industriali

Che si tratti di trasporto su gomma, per via aerea, mare o terra, Böllhoff realizza la soluzione di giunzione su misura per ogni industria.

Per saperne di più

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci